Demo: So importieren Sie Zeichnungen
Demo: So exportieren Sie Zeichnungen
Welche CAD Dateitypen können in der Hilti Software verwendet werden?
Die Hilti HCL Software akzeptiert derzeit .dwg-, .dxf- und .ifc-Dateitypen für Plandaten, die auf das Tablett importiert werden können.
Das bedeutet, dass sowohl 2D- als auch 3D-Modelle auf das Tablett hochgeladen werden können. Beachten Sie, dass die Tablett-Software auch über Zeichenwerkzeuge verfügt, mit denen Sie CAD-Elemente zeichnen können, die später bei Bedarf als Teil der Zeichnung exportiert werden können (siehe unten).
Funktioniert die Software auch mit PDF-Dateien?
Nein, PDF-Dateien können weder importiert noch innerhalb von HCL konvertiert werden. Wenn Sie mit PDF-Dateien arbeiten, empfehlen wir Ihnen, die ursprüngliche CAD-Version anzufordern, aus der die PDF-Datei exportiert wurde. Ist dies nicht möglich, lassen Sie die PDF-Datei von einem CAD-Experten in einen der oben genannten Dateitypen konvertieren, damit Sie sie auf dem Tablet verwenden können (dies ist in der Regel nur möglich, wenn die PDF-Datei vektorisiert ist). Achten Sie jedoch unbedingt darauf, dass die Skalierung korrekt ist.
Wenn Sie Bedenken hinsichtlich Ihrer digitalen Dateien haben, sollten Sie zunächst mit Ihrer zuständigen Konstruktionsabteilung sprechen.
So importieren Sie CAD Pläne
Schritt 1 – Projekt öffnen
Öffnen Sie zunächst das Projektübersicht – Sie müssen zunächst ein Projekt erstellen oder öffnen, in das Sie eine CAD-Zeichnungsdatei importieren möchten.
Klicken Sie in der Projektübersicht auf das Plus-Symbol oben auf dem Bildschirm, um ein neues Projekt zu erstellen, oder öffnen Sie ein Projekt, indem Sie auf das grüne Häkchen klicken, um in die Job - Übersicht des gewählten Projektes zu gelangen. Dort können Sie die CAD Daten importieren:
Schritt 2 – CAD Zeichnung in den Job importieren
Je Projekt können beliebig viele Jobs (z.B. Bauphasen) angelegt werden. Der CAD Plan ist dann dem jeweiligen Job zugeordnet. In der Jobübersicht tippen Sie unter der Spalte Plan entweder auf das „+“-Symbol, um eine neue Zeichnung hinzuzufügen, oder auf das Miniaturbild einer vorhandenen Zeichnung, um eine bereits vorhandene Zeichnung zu ersetzen:
Schritt 3 – Import Optionen
Geben Sie im Popup-Fenster an, dass Sie eine Zeichnung importieren möchten:
Schritt 4 – Zeichnung + richtige Einheiten auswählen
Suchen Sie die Zeichnung in Ihrem Dateipfad und drücken Sie auf das grüne Häkchen:
Wählen Sie die richtigen Einheiten aus und drücken Sie auf das grüne Häkchen:
Erläuterung zu „Einheiten“:
CAD- oder digitale Zeichnungen bestehen aus Linien, Bögen, Kreisen usw. Natürlich sind jedem dieser Elemente bestimmte Längen oder geometrische Informationen zugeordnet. Beispielsweise kann eine bestimmte Linie 10 „Einheiten“ lang sein, ein Kreis hat einen Radius von 3 „Einheiten“ usw.
Zeichner legen in den Einstellungen ihrer CAD Konstruktionssoftware fest, in welchen „Einheiten“ sie arbeiten möchten.
Einige Beispiele:
Für Bauzeichnungen werden häufig METER verwendet (je Gewerk kann das differieren / Stahlbau z.B. Millimeter).
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Einheit für Ihre Zeichnung verwendet wurde, sollten Sie zunächst den Zeichner oder den Lieferanten der Zeichnungen fragen. Denken Sie jedoch daran, dass Sie auch einen Versuch starten können, indem Sie die Zeichnungen importieren und die Maße im importierten Plan überprüfen, um sicherzustellen, dass die Abstände korrekt angezeigt werden. Wenn die Maße nicht maßstabsgetreu sind (zu groß oder zu klein), importieren Sie die Zeichnung einfach mit einer anderen Einheit.
Es empfiehlt sich immer, mit dem Konstruktionsteam zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die Zeichnungen korrekt importiert wurden.
Schritt 5 – Überprüfen Sie, ob der Import korrekt ist
Mit mehreren Funktionen der HCL-Software können Sie Ihre Zeichnung auf den korrekten Maßstab überprüfen:
Mit diesen Funktionen können Sie Informationen zu Ihrer CAD-Datei anzeigen, um zu überprüfen, ob die Linien korrekt gelesen werden:
Darüber hinaus können Sie überprüfen, ob die Zeichnung innerhalb der Positionen der importierten Referenzpunkte liegt. Wenn die Punkte nicht an den richtigen Stellen zu liegen scheinen, liegt wahrscheinlich ein Problem mit den Einheiten oder der Ausrichtung des Koordinatensystems vor. Sie müssen Folgendes überprüfen:
Tipps zur Fehlerbehebung, wenn keine Zeichnung angezeigt wird
Manchmal scheint es nach dem Importieren einer Zeichnung, als hätten Sie einen leeren Bildschirm importiert – beim Öffnen der CAD-Datei wird nichts angezeigt. Dafür gibt es vier Hauptgründe, die untersucht werden können:
- Die CAD-Datei enthält Elemente, die extrem weit voneinander entfernt sind: Wenn eine CAD-Datei importiert wird, wird sie bei der ersten Bildschirmanzeige auf "Zoom Grenzen" angezeigt. Wenn die CAD-Datei aus irgendeinem Grund Objekte enthält, die extrem weit voneinander entfernt sind (sogar Tausende von Metern), sieht sie bei vollständiger Verkleinerung fast leer aus. Bitten Sie den Zeichner, die Datei zu überprüfen, um sicherzustellen, dass nur die relevanten Informationen in der Datei enthalten sind. Dies sollte zur Lösung des Problems beitragen.
- Die CAD-Datei enthält nicht die erwarteten Elemente: Dies kann passieren, weil der Zeichner davon ausgegangen ist, dass er eine Datei mit allen relevanten Objekten bereitgestellt hat, diese Objekte jedoch in Wirklichkeit nicht angezeigt werden. Dies hängt häufig mit einem externen Referenzproblem innerhalb von CAD zusammen, bei dem die von Zeichnern verwendete digitale Computersoftware den Eindruck erweckt, dass die Objekte Teil einer Datei sind, in Wirklichkeit jedoch nur vorübergehend sichtbar sind. Auch hier sollte die Kontaktaufnahme mit einem Zeichner helfen, dieses Problem zu beheben.
- Die CAD-Datei (oder Punktdatei) wird mit falschen Einheiten importiert: Wenn eine CAD-Zeichnung in einen Job importiert wird, der Punkte enthält, die anders skaliert sind als die CAD-Datei, kann es vorkommen, dass die CAD-Datei im Vergleich zu den Punkten so klein ist, dass sie fast unsichtbar erscheint (oder umgekehrt). Dies ist lediglich ein Problem mit den Einheiten – entweder wurden die Punkte mit falschen Einheiten importiert oder die CAD-Datei. Durch Überprüfen der Einheiten der CAD-Datei und gegebenenfalls Überprüfen, ob die Punkte auch korrekt importiert wurden, sollten Maßstabs- und Ausrichtungsprobleme behoben werden.
- Die CAD-Datei stimmt nicht mit dem Koordinatensystem der Punktdatei überein: Manchmal wird eine CAD-Datei in einen Job importiert, der bereits Punkte enthält. Wenn diese Punkte in einem anderen Koordinatensystem als die CAD-Datei liegen, können die Punkte sehr weit von der CAD-Datei entfernt erscheinen, wodurch die CAD-Datei extrem klein wirkt. Wenn dies das Problem ist, haben Sie möglicherweise die Koordinatensysteme zwischen den Punkten und der CAD-Datei falsch ausgerichtet. Erläutern Sie das Problem dem Zeichner und der für die Bereitstellung der Punktdaten verantwortlichen Person, um mit der Fehlerbehebung zu beginnen.
Möglicherweise wird auch die folgende Fehlermeldung angezeigt, die den Import einer Zeichnung verhindert: „Einige Höhenwerte liegen außerhalb des unterstützten Bereichs. Die Zeichnung kann nicht importiert werden.“ Wenn diese Meldung auf Ihrem Bildschirm erscheint, liegt das daran, dass die CAD-Elemente innerhalb der CAD-Datei extreme Höhenunterschiede aufweisen (die über einen für ein Bauprojekt angemessenen Abstand hinausgehen). Es wird empfohlen, Ihren Konstrukteur zu bitten, die Elemente in der Zeichnung zu überprüfen und die Objekte mit extremen Höhenunterschieden zu entfernen oder zu korrigieren.
Was tun, wenn die Zeichnung einfach nicht importiert oder funktioniert?
Es kann sein, dass die Zeichnungsdatei zu komplex für die BIM-Engine ist, um sie zu lesen. HCL verwendet eine BIM-Engine zum Lesen von CAD- und IFC-Dateien, ist aber selbst keine Konstruktionssoftware. Best Practice ist es immer, den Zeichner zu bitten, Ihre Zeichnungen zu vereinfachen und auf das Wesentliche für die Vermessung zu reduzieren. Dies verbessert wahrscheinlich insgesamt die Vermessungserfahrung. Wichtig sind Komplexität und Zweck. Für die Feldvermessung funktionieren vereinfachte Modelle am besten.
Dateigrößenbeschränkungen gibt es nicht – eine 2 MB-Datei kann schlechter funktionieren als eine 150 MB-Datei und umgekehrt. Versuchen Sie, die Zeichnung hochzuladen, und wenn Sie auf Probleme stoßen, wie z. B. dass die Datei nicht geladen wird oder schwer zu navigieren ist, arbeiten Sie mit Ihrem Zeichner zusammen, um zu sehen, ob eine Vereinfachung möglich ist, z. B. durch das Abflachen einiger Elemente, Entfernen dekorativer Elemente oder unnötiger 3D-Objekte, Entfernen von Vermessungshintergründen, Anpassen mehrerer übereinanderliegender Gewerke usw.
Weitere Informationen zu Zeichnungen und was die Leistung beeinträchtigen kann:
Je mehr „Entitäten“ Sie in der Zeichnung haben, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Zeichnung Probleme verursacht – ein kleines dekoratives Schraffurelement, das aufgelöst wird, kann zu tausenden kleinen Liniensegmenten werden. Dasselbe passiert, wenn Blockeinfügungen aufgelöst werden. Außerdem, wenn Ihre Koordinatenwerte sehr groß sind (die Zeichnung erstreckt sich über hunderttausende Meter) oder es große Z (Höhen-)Versätze gibt, wird die Zeichnung wahrscheinlich Probleme machen. Dies belastet die GPU-Tiefenpuffer. Schließlich können auch Ebenen eine Rolle spielen. Versuchen Sie, die Belastung zu reduzieren, indem Sie Ebenen ausschalten, die für Ihre Vermessung nicht relevant sind, damit das Tablet nicht versucht, „alles“ auf einmal zu laden.
So exportieren Sie CAD Pläne
Schritt 1 – Projekt öffnen
Genau wie beim Importieren müssen Sie das Projekt öffnen, um den Exportvorgang zu starten:
Suchen Sie das Projekt in Ihrer Liste und drücken Sie auf das grüne Häkchen, um das Menü „Jobs” aufzurufen:
Schritt 2 – Tippen Sie auf den Bereich Plan in der Zeile des richtigen richtigen Jobs
Klicken Sie auf die Miniaturansicht der Zeichnung des Jobs, den Sie exportieren möchten, und drücken Sie auf das grüne Häkchen, um die Option zum Exportieren der Zeichnung aufzurufen:
Anschließend können Sie den Dateipfad auswählen, in den Sie die Zeichnung exportieren möchten.
Tipps zum Exportieren:
Denken Sie daran, dass die Software alles als CAD-Elemente exportiert, die in der „CAD-Ansicht” Ihrer Zeichnung zu sehen sind. Wenn ein Punkt oder eine Linie auf einem beliebigen Layer vorhanden ist, werden diese Daten exportiert. Wenn in Ihrem Ebenenmenü Layer ein- oder ausgeschaltet sind, werden diese Layer auch ein- oder ausgeschaltet, wenn Sie die CAD-Datei in einer anderen CAD-basierten Software öffnen.
Wenn Sie dem Projekt Linien oder Punkte hinzugefügt haben, werden diese auf „Hilti“-Layer hinzugefügt, wie der Screenshot unten aus der AutoCAD-Software zeigt. So können Zeichner schnell erkennen, was über die HCL-Software hinzugefügt wurde und was bereits in der ursprünglichen CAD-Datei enthalten war.
Beachten Sie, dass die Hilti Software keine CAD-Elemente aus der ursprünglichen CAD-Datei löschen oder verschieben kann, sondern nur Ebenen ein- und ausschalten kann. Dadurch kann der Zeichner sicher sein, dass beim Einfügen in die Software keine absichtlichen oder versehentlichen Änderungen am ursprünglichen digitalen Entwurf vorgenommen werden können.
Das bedeutet also, dass alle Linien und Punkte (Stationierungspunkte, Messpunkte, Absteckpunkte oder Referenzpunkte) beim Exportieren Teil der CAD-Datei auf einem eigenen Hilti-Layer sind.
In welchen Einheiten wird die CAD-Datei exportiert?
Denken Sie daran, dass CAD-Dateien mit „Einheiten” verknüpft sind. Wenn beispielsweise eine Linie in CAD 3 Einheiten lang ist, muss die Software definieren, ob es sich um 3 Meter, Millimeter usw. handelt.
Die HCL-Software exportiert die CAD-Datei in den Einheiten, die in den Einstellungen festgelegt sind. Da die Distanzeinheiten in der folgenden Abbildung auf „Meter” eingestellt sind, wird die CAD-Datei ebenfalls in Metern exportiert. Dies sollten Sie mit Ihrem Zeichner abstimmen, wenn Sie die exportierte Datei für andere freigeben möchten.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.