Was ist eine Feldkalibrierung und wie führe ich eine solche für die PLT 400 durch?

  • Aktualisiert

Was ist eine Feldkalibrierung?

Eine Feldkalibrierung sorgt für die Genauigkeit eines Messgeräts. Es handelt sich um eine Überprüfung, um das Gerät nach dem Transport, der Nutzung, der Lagerung, Temperaturänderungen, Verschleiß und Unregelmäßigkeiten bei der Einrichtung vor Ort zu prüfen. Ohne eine Feldkalibrierung besteht die Gefahr, dass die Sensoren im Gerät nicht korrekt ausgerichtet sind und die Messungen daher ungenau sind.

Feldkalibrierungen tragen wesentlich dazu bei, dass Totalstationen ihre Messgenauigkeit beibehalten. Bei älteren Totalstationen wie der PLT 300 und der POS 150/180 musste der Benutzer die Kalibrierung vor Ort manuell durchführen. Die PLT 400 automatisiert diesen Prozess und sorgt für zuverlässigere und konsistentere Ergebnisse.

Mithilfe der Spiegel an der Totalstation (siehe unten) sowie des Kollimators an der Basis des Geräts richtet das Gerät seine Achsen auf den Laser und den Prisma-Tracker im Gerät aus und stellt so sicher, dass dieser zentriert ist. Sie werden feststellen, dass sich das Gerät während einer Kalibrierung mehrmals dreht und diese Achsen auf alle möglichen Arten überprüft, um sicherzustellen, dass der Prismenverfolger und der EDM (Laser) bei Messungen durch 360°-Drehungen um die horizontale und vertikale Achse zentriert bleiben.

Welche Teile des PLT 400 werden bei der Kalibrierung verwendet?

Die Totalstation verfügt über vier wichtige Stellen am Teleskop, die zur Durchführung einer Feldkalibrierung verwendet werden: die Linse (1), der Kollimator (2) und die beiden Kalibrierspiegel (3). An diesen Stellen werden Ihre Kalibrierungen und Messungen während der Kalibrierung des Geräts durchgeführt. Wenn etwas (in der Regel Wasser oder Staub) diese Stellen bedeckt, kann dies zu Kalibrierungs- und Messfehlern führen.

Picture3.png

 

Wie führe ich meine eigenen Feldkalibrierungen durch?

Um Ihre eigenen Feldkalibrierungen zu einem beliebigen Zeitpunkt durchzuführen, öffnen Sie einfach die Feldkalibrierungs-App auf dem Tablet:

Nach dem Öffnen dauert der Vorgang etwa 3 Minuten, sobald er begonnen hat. Sie haben zwei Optionen zur Auswahl:

  1. Automatische Feldkalibrierung – Hiermit wird der Strahlengang der Linse ausgerichtet, um sicherzustellen, dass der EDM (Laser) und der Prisma-Tracker präzise arbeitet.
  2. Kompensator-Kalibrierung – stellt sicher, dass der zweiachsige Mechanismus im Neigungssensor genau misst und das Messgerät horizontiert ist.

In der Regel ist es ratsam, beide Teile einer Feldkalibrierung durchzuführen, wenn Sie diesen Vorgang manuell auslösen.

Drücken Sie einfach auf das grüne Häkchen und das Werkzeug führt den Kalibrierungsvorgang durch. Es wird empfohlen, dies manuell durchzuführen, wenn Genauigkeitsprobleme auftreten, z. B. wenn die Rückversicherungen nach der Stationierung schlecht sind, wenn sich die Temperatur plötzlich ändert oder wenn Sie befürchten, dass sich das Messgerät aufgrund von Vibrationen auf der Baustelle verschoben hat.

Was passiert, wenn die Kalibrierung fehlschlägt?

Wenn Kalibrierungen fehlschlagen, liegt dies häufig daran, dass durch die oben abgebildeten Spiegel oder Linsen nicht richtig gemessen werden kann. Der erste Schritt wäre, diese Linsen zu reinigen, wie in diesem Artikel beschrieben. Ein weiterer Grund für den Fehler könnte sein, dass das Gerät um mehr als 5° aus der Waage ist und das Stativ neu ausgerichtet werden muss.

In den folgenden Abbildungen sehen Sie, wie Wasser den Kollimator beeinträchtigen kann, insbesondere wenn er durch Wasser blockiert wird, was zu Kalibrierungsfehlern führt. Das Reinigen mit einem trockenen Tuch sollte Abhilfe schaffen.

Der Abstand zwischen der Unterseite des Teleskops und dem Kollimator ist sehr gering (weniger als 3 mm). Wenn Teile des Teleskops Wasser enthalten, kann dieses leicht auf die Unterseite des Geräts tropfen und sich um den Kollimator ansammeln. Stellen Sie daher vor einer Kalibrierung sicher, dass das Teleskop selbst trocken ist, auch wenn der Kollimator trocken ist.

Wenn eine Kalibrierung nach dem Reinigen der Spiegel weiterhin fehlschlägt, stellen Sie sicher, dass das Messgerät waagerecht ist und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Hilti Vertreter vor Ort, um Unterstützung bei den nächsten Schritten zu erhalten.

Wann wird eine Feldkalibrierung automatisch ausgelöst?

Eine Feldkalibrierung wird sowohl aufgrund interner Temperaturänderungen als auch dann ausgelöst, wenn der Neigungssensor eine Neigung von 5° erkennt.

Was interne Temperaturänderungen betrifft, die eine Kalibrierung auslösen, misst das Gerät sowohl die Temperatur des Teleskops als auch die Temperatur der Alhidade. Im Bereich des Teleskops befinden sich die Mechanik, die den EDM, den Prisma-Tracker und andere Elemente zur Berechnung der Messungen steuert. Im Bereich der Alhidade befinden sich die Neigungssensoren an der Unterseite der Haupteinheit. Änderungen der Innentemperatur an beiden Stellen können zu einer Ausdehnung oder Kontraktion der Komponenten führen, was zu Fehlern bei der Entfernungs- oder Winkelmessung führt, sofern keine Kalibrierung durchgeführt wird.

Daher kalibriert sich das PLT 400 beim Start und bei Temperaturänderung von mehr als  10 °C  während es sich an die Umgebung anpasst. Anschließend erfolgt alle 60 Minuten automatisch eine erneute Kalibrierung, um weitere temperaturbedingte Anpassungen vorzunehmen.

Kann ich die Häufigkeit der automatischen Feldkalibrierungen erhöhen oder verringern?

Ja, dies wird im Einstellungsmenü vorgenommen:

Sie können die Frequenz der Kalibrierung auf „niedrig” (Niederfrequenzmodus) einstellen oder auf „normal” belassen. Wenn die Frequenz auf „niedrig” geändert wird, werden die automatischen Kalibrierungen während des Startvorgangs reduziert, sodass eine weitere Feldkalibrierung erst 60 Minuten nach Gerätestart und der ersten Kalibrierung erfolgen sollte.

Im „normalen“ Modus löst das Gerät jedoch automatisch eine Kalibrierung aus, sobald die interne Temperatur nach dem Start um 10 °C steigt, unabhängig davon, wie viel Zeit verstrichen ist. Nach dieser ersten „Temperatur“-Kalibrierung während der ersten Arbeitsstunde sollte die Kalibrierung in Intervallen von 60 Minuten erfolgen.

Beachten Sie, dass dies nicht für die Überprüfung des   Neigungssensors gilt, der sich selbst ausrichtet. Wenn das Gerät um mehr als 5° geneigt ist, muss es sich unabhängig von der internen Temperatur neu ausrichten, um die Genauigkeit zu gewährleisten.

War dieser Beitrag hilfreich?

5 von 6 fanden dies hilfreich

Kommentare

0 Kommentare

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.