Demo zum Importvorgang
Demo zum Exportprozess
Was ist eine Projektdatei?
Eine Projektdatei in HCL ist eine Datei vom Typ „.hpl30“. Dieser Dateityp speichert alle projektbezogenen Daten, darunter:
- Projektname
- Projektbeschreibung
- Name, Koordinaten und Prisma-Daten der Referenz-Punkte
- Jobns innerhalb des Projekts
- Messpunkte und ihre Absteckdaten pro Job
- Gemessene Punkte und die zugehörigen Jobs und Stationen
- CAD-Dateien und CAD-Elemente
Wenn eine Datei vom Typ „hpl30“ exportiert oder importiert wird, werden auch der Fortschritt, die Zeitstempel und die Daten zu diesem Projekt übertragen.
Sichert HCL meine Projekte automatisch?
Ja, es gibt einen automatischen Prozess, der Ihre Projektdaten während der Arbeit regelmäßig speichert. Es empfiehlt sich, bei Bedarf eine Sicherungskopie Ihres Projekts auf einem USB-Stick, einem Cloud-Laufwerk oder auf dem Tablet selbst zu speichern.
Wie kann ich meine Projekte importieren und exportieren?
Schritt 1: Öffnen Sie den Projektordner
Schritt 2: Verwenden Sie die Import-/Export-Pfeile
Oben auf dem Bildschirm finden Sie die Import- und Export-Pfeile:
Tippen Sie einfach auf den Abwärtspfeil zum Importieren und auf den Aufwärtspfeil zum Exportieren. Wenn Sie exportieren möchten, stellen Sie sicher, dass Sie das Projekt, das Sie exportieren möchten, richtig markieren.
Was mache ich, wenn ich mein Projekt nicht mehr auf meinem Tablet finden kann?
Wenn sich Ihr Projekt oder Job einfach nicht öffnen lässt, liegt möglicherweise ein Fehler im Zusammenhang mit den Punkten vor. In diesem Artikel finden Sie weitere Informationen dazu, wie Sie sicherstellen können, dass alle Ihre Punkte eindeutige Namen haben, und wie Sie Ihre Punktdaten erneut importieren können.
Falls jedoch ein Projekt verschwunden zu sein scheint oder gelöscht wurde, könnte dies daran liegen, dass die Software während des Backup-Vorgangs auf dem Tablet abrupt heruntergefahren wurde. Dies sollte selten vorkommen, aber Dateien können beschädigt werden, wenn die Software gleichzeitig mit folgenden Vorgängen eine Dateisicherung durchführt:
- Jemand zieht den Akku gewaltsam aus dem Tablet
- Jemand hält den Ein/Aus-Schalter lange gedrückt, um das Tablet gewaltsam auszuschalten
Am besten führen Sie einfach Ihre eigenen Sicherungen durch, wenn Sie können, und schließen die Software auf normale Weise: Drücken Sie das Ein/Aus-Schalter-Symbol in der oberen Ecke des Startbildschirms:
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.