Wie bearbeite ich meine Punktliste auf dem Tablet?

  • Aktualisiert

Dieser Artikel befasst sich mit der Verwaltung der Punktinformationen auf dem Tablet. Andere Artikel behandeln speziell die Punkterstellung. Die Informationen im folgenden Artikel helfen Ihnen bei der Arbeit im Menü „Punkt bearbeiten” auf dem Tablet.

Wo finde ich das Menü „Punkt bearbeiten”?

Das Menü „Punkt bearbeiten” befindet sich auf der linken Seite des Bildschirms, wenn Sie in Ihrem CAD-Plan arbeiten. Klicken Sie auf den kleinen Pfeil am rechten Seitenmenü.

Drücken Sie einfach auf den Bleistift, um Ihre Punktliste zu bearbeiten:

Wenn Sie nur bestimmte Punkte anzeigen oder bearbeiten möchten, können Sie die Filteroption verwenden:

Beachten Sie, dass mehrere Filter angewendet werden können. Die Software zeigt Ihnen praktischerweise Details dazu an, wo Filter angewendet werden:

Filtern Sie nach Punkttyp, Punktname, Erstellungszeitpunkt, Koordinaten oder Attributen. Beachten Sie, dass zwar jeder Punkttyp bearbeitet werden kann, jedoch müssen mehrere Punkte, die gleichzeitig bearbeitet werden, denselben Punkttyp haben.

Verwenden Sie einfach die Schaltfläche „Alle auswählen“ auf der rechten Seite, um den Filter aufzuheben, oder klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Alle anzeigen“ am unteren Bildschirmrand:

Manchmal gibt es auch eine Schaltfläche „Alle abwählen“, die verwendet werden kann, wenn noch nichts gefiltert wurde:

Im Zweifelsfall wird das Filtersymbol immer gelb angezeigt, wenn ein Filter angewendet wurde:

Weitere hilfreiche Tipps zur Anzeige:

Wenn Sie auf die Schaltfläche „Alle erweitern“ klicken, werden Ihnen weitere Details zu Ihren Punkten auf dem Bildschirm angezeigt, ohne dass Sie das Menü „Punkte bearbeiten“ aufrufen müssen:

Verwenden Sie das Einstellungszahnrad, um die Sichtbarkeit der Punktspalten und die Spaltenreihenfolge zu bearbeiten:

Verwenden Sie die Spaltensortieroptionen, um relevante Spalten in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu sortieren:

Was können Sie im Bildschirm „Punkte bearbeiten“ tun?

Wenn der Bildschirm „Punkte bearbeiten“ geöffnet sehen Sie die komplette Punktliste mit den verschiedenen Eigenschaften der Punkte. Sie können dann für die Bearbeitung einzelne, mehrere oder alle Punkte auswählen

Alle Punkte auswählen:

Ausgewählte Punkte bearbeiten oder neue hinzufügen:

Weitere Informationen zu diesen Optionen finden Sie weiter unten.

Ausgewählte Punkte löschen:

Beachten Sie, dass bestimmte Referenz-Punkte nicht gelöscht werden können, wenn sie in der aktuellen Stationierung verwendet werden:

Beachten Sie, dass beim Löschen eines Stationspunkts auch die mit diesem Stationspunkt verknüpften Daten gelöscht werden, z. B. abgesteckte Punkte, Stationierungsberichtdaten und mit „Messen und speichern” gemessene Punkte. Es wird empfohlen, relevante Punktdaten vor dem Löschen von Stationspunkten zu exportieren, falls Sie die Informationen später noch benötigen.

Ausgewählte Punkte in Referenz- oder Messpunkte umwandeln:

Beachten Sie, dass ein Messpunkt auch nach der Umwandlung zum Referenzpunkt zusätzlich in der Punkteliste verbleibt, sofern er nicht manuell gelöscht wird.

Verwendung der Symbole „Plus“ und „Bearbeiten“ im Bildschirm „Punkt bearbeiten“:

Durch Drücken des Plus- und des Bearbeiten-Symbols können Sie einen Punkt manuell hinzufügen oder bearbeiten:

Geben Sie dem Punkt, den Sie erstellen/bearbeiten, einen Namen, Koordinaten, Informationen zur Höhe der Messlatte (falls erforderlich) und Attribute (falls erforderlich) und legen Sie fest, in welcher Ebene er platziert werden soll.

Attribute sind grundlegende Notizen des Anwenders, die Punkt spezifische Informationen enthalten und entweder im Punktmenü oder während des Messens angezeigt werden können. Beachten Sie, dass die Höhe der Messlatte nur als Option verfügbar ist, wenn Sie einen Referenz-Punkt bearbeiten, der einen Prisma-Typ hat, der auf einem Reflektorstab platziert werden kann (wie ein POA 25).

Beim Bearbeiten von Referenz-Punkten haben Sie die Möglichkeit, den zugehörigen Prisma-Typ zu bearbeiten:

War dieser Beitrag hilfreich?

1 von 1 fanden dies hilfreich

Kommentare

0 Kommentare

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.