Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Bedienungsanleitung für die PLT 400, damit Sie die grundlegenden technischen Daten der PLT 400 verstehen. Wenn Sie technische Informationen zur Genauigkeit der PLT 400 benötigen, lesen Sie bitte stattdessen diesen Artikel.
Technische Daten PLT 400
- Gewicht ohne Akku: 6,2 kg
-
Nennspannung: 21,6 V
- Verwenden Sie mit PLT 400-Totalstationen ausschließlich B22/4.0-Akkus.
-
Maximale Seehöhe: 2.000 m
- Das bedeutet, dass Sie das Gerät nicht in Höhen über 2.000 m über dem Meeresspiegel betreiben sollten. Der Grund dafür ist, dass in höheren Lagen Luftdruck- und Temperaturänderungen auftreten, an die sich das PLT 400 nicht anpassen kann. Wenn Sie diesen Bereich einhalten, bleiben der Laser, die Kalibriersensoren und sogar der Akku funktionsfähig.
-
Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C
- Dies bezieht sich auf den internen Temperaturbereich der Komponenten des Geräts (Elektronik, Optik usw.). In diesem Bereich kommt es zu keiner Überhitzung oder Vereisung des Geräts.
- Lagertemperatur: -20 °C bis 70 °C
-
Umgebungstemperatur für den Betrieb: -17 °C bis 50 °C
- Dies bezieht sich auf den externen Temperaturbereich, in dem die PLT 400 verwendet wird.
-
Schutzart: IP55
- IP steht für „Ingress Protection“ (Eindringschutz) oder den Schutz vor dem Eindringen unerwünschter Materialien in das Gerät. Eine IP-Schutzart von 55 wird durch die erste Ziffer (5) definiert, was bedeutet, dass das Gerät gegen Staub geschützt ist. Es ist nicht vollständig staubdicht, aber das Eindringen von Staub beeinträchtigt den normalen Betrieb nicht. Die zweite Ziffer (5) bedeutet, dass es gegen Wasserstrahlen wie Regen, Sprühwasser aus Schläuchen usw. geschützt ist.
- Das PLT 400 sollte auf Baustellen, im Freien und in staubigen Umgebungen normal funktionieren. Beachten Sie, dass das Gerät nicht wasserdicht ist (es ist nicht dafür ausgelegt, untergetaucht oder starkem Regen, Dauer-Schneefall oder Hochdruckreinigung ausgesetzt zu werden). Es ist jedoch robust genug für typische Baustellenbedingungen. Es ist dennoch empfehlenswert, es vor Witterungseinflüssen zu schützen, z. B. durch Abdecken vor Regen, Unterbrechung der Arbeit bei starkem Wind mit Staub und regelmäßiges Trocknen, wenn es nass geworden ist.
-
Maximale relative Luftfeuchtigkeit: 90 %
- Beachten Sie, dass 90 % Luftfeuchtigkeit extrem hoch sind. Beobachten Sie die Wettervorhersagen, aber sofern die Bedingungen nicht sehr tropisch sind, ist es unwahrscheinlich, dass Sie diesen Feuchtigkeitsgrad oft erreichen. Beachten Sie, dass Feuchtigkeit zu Kondensation führt und Kondensation zu möglichen Kurzschlüssen oder Korrosion der Elektronik.
- Rotationsgeschwindigkeit: 135° /s
- Neupositionierung des Teleskops: 3,2 s
-
Gewinde: 5/8 Zoll
- Dies ist das Gewinde an der Unterseite des Geräts für Stative oder andere Befestigungen.
-
Kommunikationsstandard: WiFi, Dualband 2,4 GHz und 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Enhanced Data Rate (Long Range Bluetooth)
- Ausführliche Hilfe zu WLAN oder anderen Verbindungen finden Sie in diesem Artikel. Die PLT 400 kann mit fast jedem WLAN-Netzwerk verbunden werden, auch mit Hochgeschwindigkeitsnetzen.
-
Maximale Sendeleistung, WLAN für FCC/ETSI: 24,5 dBm/18,4 dBm
- FCC: Federal Communications Commission (USA), ETSI: European Telecommunications Standards Institute (EU), dBm: Dezibel relativ zu 1 Milliwatt.
- Die PLT 400 erfüllt die gesetzlichen Anforderungen für Funkemissionen in den jeweiligen Ländern und trägt dazu bei, dass das Gerät andere Geräte vor Ort nicht stört, insbesondere in dicht besiedelten Umgebungen.
-
WiFi-Frequenzbereich:
- 2,4 GHz-Band: 2.400 MHz bis 2.483,5 MHz – älter und weiter verbreitet mit größerer Reichweite, aber stärker ausgelastet (wird von vielen Geräten genutzt, kann in Umgebungen mit hohem Datenverkehr schwierig zu verwenden sein).
- 5-GHz-Band: 5.150 MHz bis 5.350 MHz oder 5.470 MHz bis 5.835 MHz – neueres und schnelleres Frequenzband mit geringerer Reichweite und weniger Störungen. Dieses Band eignet sich gut für den Einsatz in stark frequentierten Umgebungen, allerdings kann die Reichweite eingeschränkt sein.
- Die verschiedenen MHz-Bereiche beziehen sich auf die unteren und oberen Frequenzbänder, die die PLT 400 unterstützen kann.
- Maximale Sendeleistung, Bluetooth: 9,5 dBm
- Bluetooth-Frequenzbereich: 2.400 MHz bis 2.483,5 MHz
Laser-Entfernungsmessdaten
-
Wellenlänge/Farbe: 646 nm bis 674 nm / Rot
- Rote Laser gelten als für das menschliche Auge am besten sichtbar. Sie reflektieren auch gut von den meisten Oberflächen, was bei der genauen Entfernungs- und Winkelmessung hilfreich ist. Beachten Sie, dass dieser Laser auf sehr dunklen, glänzenden oder transparenten Oberflächen (wie Glas oder schwarzem Schaumstoff) möglicherweise Probleme hat. Weitere Hilfe zu Messfehlern finden Sie in diesem Artikel.
-
Laserklasse gemäß IEC 60825-1: 2
- Benutzer sollten es vermeiden, direkt in den Laserstrahl zu blicken. Informationen zur Lasersicherheit finden Sie bei Bedarf in den IEC-Dokumenten.
-
Maximale durchschnittliche Ausgangsleistung: < 1 mW
- Dies ist Teil der Anforderungen der „Laserklasse 2”, bei der eine versehentliche Exposition des Auges keine Schäden verursachen darf (weitere Informationen finden Sie in den IEC-Dokumenten). Diese Laserklasse erfordert keine hohe Energie, was zur Batterieeffizienz des PLT 400 beiträgt.
-
Impulsdauer/Frequenz: 0,06 ns bis 2,5 ns / 3 MHz bis 102 MHz
- Nanosekunden sind Milliardstel Sekunden. Eine kürzere Impulsdauer bedeutet eine präzisere Zeitmessung und genauere Messungen. MHz steht für 1 Million Zyklen pro Sekunde. Die Frequenz passt sich während der Messung an die Bedingungen an (z. B. niedrige Frequenz für Messungen über große Entfernungen oder auf matten Oberflächen und hohe Frequenz für Messungen über kurze Entfernungen oder auf reflektierenden Zielen).
-
Strahlaufweitung: 0,1 mrad bis 5,5 mrad
- Milliradian (mrad) ist eine Einheit zur Winkelmessung. 0,1 mrad = 1 mm pro 10 Meter, 5,5 mrad = 55 mm pro 10 Meter.
- Je nach den Messbedingungen – z. B. kleine/reflektierende Ziele gegenüber unebenen/rauen Oberflächen – ist eine engere oder breitere Divergenz wichtig.
Tracking-Daten (LED-Tracker)
- Spitzenwellenlänge: ≤ 810 nm
-
Strahlungsintensität in einer Entfernung von 20 cm (108 μs/109 Hz):
- Typischer Durchschnitt: 3 mW/cm²
- Maximal: 0,24 mW/cm²
- Maximale Impulsdauer/Frequenz: 108 μs
- Strahlendivergenz (2θ₁/₂): 20°
- Tracking-Bereich POA 25: 1,5 m bis 100 m (4 ft 11,1 in bis 328 ft 1 in)
- Verfolgungsbereich POA 20: 1,5 m bis 400 m (4 ft 11,1 in bis 1.312 ft 4 in)
Kameradaten
-
Blendenwinkel (kontinuierlicher Fokus): 2° bis 30° (0,03 rad bis 0,5 rad)
- Die Kamera kann sich je nach Aufgabe an diese Winkel anpassen.
-
Fokusbereich: ≥ 5 m (16 ft 5 in)
- Die Kamera kann Objekte, die mindestens 5 m entfernt sind, klar fokussieren. Alles, was näher ist, kann unscharf erscheinen.
- Auflösung: 1–7 m: 1920 x 1080 (2,1 MPx), über 7 m: 960 x 540
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.