Sketch-Anwendung – Anleitung

  • Aktualisiert

Die Anwendung „Sketch“ ist so konzipiert, dass Sie auf Ihrer CAD-Zeichnung zeichnen können, um Linienarbeiten zu aktualisieren oder zu erstellen, die Sie als Referenz benötigen.

Sketch-Anwendungsdemo

Schritt 1: Startpunkt auswählen

Beim Öffnen von „Sketch“ werden Sie aufgefordert, den „Startpunkt“ auszuwählen, von dem aus Sie arbeiten möchten. Beachten Sie, dass Sie immer einen Punkt (entweder einen Layout-Punkt, Messpunkt oder Kontrollpunkt) benötigen, von dem aus Sie Ihre Skizzenarbeit beginnen.

Sie benötigen nicht unbedingt eine CAD-Datei, um mit dem Skizzieren zu beginnen, aber Sie brauchen einen Punkt innerhalb Ihres Auftrags, um starten zu können.

Sobald Sie einen Punkt ausgewählt haben, überprüfen Sie, ob der Name des Startpunkts und die Koordinate korrekt sind und ob die „Linienpunkte“, die Sie erstellen möchten, beim Skizzieren wie gewünscht benannt werden. Im folgenden Beispiel lautet mein Linienpunktname „LP5“, und wenn ich weitere Linien hintereinander zeichne, erhöht sich die Punktnummer entsprechend, während das Präfix gleich bleibt.

Schritt 2: Mit dem Skizzieren beginnen

Navigieren Sie zum Reiter „Sketch“ und beginnen Sie mit dem Skizzieren.

„Abstand“ ist die Entfernung, die die nächste Linie vom Punkt, von dem Sie gestartet sind, zurücklegen soll, und „Winkel“ ist der Winkel, in dem sie von diesem Punkt abbiegen soll. Beachten Sie, dass 0° direkt nach oben (Plan-Nord) zeigt.

Sie können auch die Pfeiltasten links und rechts verwenden, um den Winkel bequem exakt um 45° von der Ausrichtung der Linie zu drehen.

„Ausrichtung einstellen“ kann verwendet werden, wenn Sie die Linie auf den genauen Winkel einer bestehenden Linie in Ihrer CAD-Datei oder auf die Ausrichtung von 2 Punkten innerhalb Ihres Auftrags ausrichten möchten.

Schritt 3: Skizze fortsetzen

Drücken Sie das grüne Häkchen, sobald Sie wissen, dass Ihr gezeichneter Linienabschnitt korrekt ist. Nach Abschluss werden Sie automatisch aufgefordert, eine weitere Linie vom Ende der gerade erstellten Linie zu skizzieren.

Wenn Sie stattdessen eine Linie von einem anderen Startpunkt skizzieren möchten, gehen Sie einfach zurück und wählen Sie einen neuen Startpunkt aus.

War dieser Beitrag hilfreich?

2 von 2 fanden dies hilfreich

Kommentare

0 Kommentare

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.