Die Tablets PLC 400 und PLC 600 sind optimal für die Ausführung der HCL-Software für Ihre Totalstationen ausgelegt. Nachstehend finden Sie die Tablet-Spezifikationen.
Wenn Sie sich fragen, ob Ihr PLC 600-Tablet zur ersten oder zweiten Generation gehört, schauen Sie einfach hinter das Batteriefach und überprüfen Sie den Aufkleber. Tablets der zweiten Generation sind mit „PLC 600 (2)” gekennzeichnet.
| PLC 600 | PLC 600 (2) | PLC 400 | |
| CPU | Intel i5-10310U (Gen 10) 4 cores (8 Threads) | 14th Generation Intel® Core Ultra5 135U 12 cores (14 Threads) | Intel® Core i5-7Y57 vPro |
| Thermische Verlustleistung | 15 W | 28 W | 4.5 W |
| CPU-Mark (Prozessorleistungswert) | 6443 | 17591 | 3000 |
| RAM | 8 GB (16 GB for North America) | 16 GB | 4 GB |
| HDD-Größe | 512 GB | 512 GB | 128 GB |
| Betriebssystem | Windows 10 LTSC | Windows 11 LTSC | Windows 10 Enterprise 2019 LTSC |
| Akkukapazität | 68 Wh | 68 Wh = "Hot-Swap" Battery Capability | 23 Wh |
| Gewicht | 1.3 kg | 1.3 kg | 0.5 kg |
| Sturzfestigkeit | 1.8 m | 1.8 m | 1.8 m |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Intel Wi-Fi 6E AX211 | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| Bluetooth | BT 5.1 | BT 5.3 | BT 4.1 Class 1 |
| SIM | 4G/5G with SIM & E-SIM | 4G/5G with SIM & E-SIM | 4G LTE with Micro SIM |
| Betriebstemperatur | -29°C-60°C | -29°C-60°C | -29°C-60°C |
Was bedeutet die „Hot Swap”-Technologie für den PLC 600 (2)?
Beim Austausch des Akkus des PLC 600 (2) können Sie den Akku ersetzen, ohne das Gerät herunterzufahren oder in den Ruhezustand zu versetzen. Stellen Sie lediglich sicher, dass Sie einen weiteren aufgeladenen Akku zur Verfügung haben. Diese integrierte Akku-Brücke liefert während des Austauschs bis zu einer Minute lang Strom und ermöglicht so einen unterbrechungsfreien Arbeitsablauf.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.