Wie Sie sicherstellen, dass Ihre aktivierte Swiss Com SIM-Karte funktioniert

  • Aktualisiert

Hinweis: Dieser Artikel gilt nur für PLC 600 Tablets, die bereits eine SIM-Karte von Swiss Com mitgeliefert bekommen haben. Wenn Sie Ihre SIM-Karte auf andere Weise erworben haben, wird Ihnen dieser Artikel zu den APN-Einstellungen weiterhelfen.

Beachten Sie auch: Nur PLC 600 Tablets mit der Bezeichnung "PLC 600 (2)" wurden mit einer SIM-Karte ausgeliefert. Sie finden den Aufkleber mit der Tablet-Version auf der Rückseite hinter dem Akku, und Sie können den SIM-Karten-Slot an derselben Stelle überprüfen, um zu sehen, ob eine SIM-Karte eingelegt ist.

Derzeit sind zwar einige Tablets mit einer eingelegten SIM-Karte ausgestattet, diese sind jedoch nicht aktiviert. Dieser Artikel richtet sich an Kunden, die einen SIM-Tarif über die installierte Swiss Com SIM-Karte haben und Schwierigkeiten haben, diese korrekt zu aktivieren.

Stellen Sie sicher, dass die APN-Einstellungen für Swiss Com korrekt sind

Der einfachste Weg, um sicherzustellen, dass die SIM-Karte funktioniert, ist das Neuerstellen eines APN.

Navigieren Sie auf dem Tablet zu Panasonic Einstellungen > Netzwerk & Internet > Mobilfunk > Einstellungen des Mobilfunkanbieters.

Dort können Sie zu „APN-Einstellungen“ und „APN hinzufügen“ gehen.

Füllen Sie einfach die folgenden Informationen aus:

  • Profilname: Swisscom
  • APN: digitallayout.m2m.ch
  • Benutzername: (leer)
  • Passwort: (leer)
  • Art der Anmeldeinformationen: (leer)
  • IP-Typ: IPv4
  • APN-Typ: Internet
  • Speichern → als aktiv setzen

Anschließend sollte Swisscom (LTE) als Mobilfunkanbieter angezeigt werden.

War dieser Beitrag hilfreich?

0 von 0 fanden dies hilfreich

Kommentare

0 Kommentare

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.