Wie verwende ich die POA 116 Radio Bridge, um eine Verbindung zum POS 150 oder POS 180 herzustellen?

  • Aktualisiert

Die POA 116 ist eine Funkkommunikationsbrücke, um das PLC 400 oder 600 Tablet mit dem POS 150 oder 180 zu verbinden. Die POA 116 ist kein Zubehör für die PLT-Haupteinheiten, die WiFi-basierte Haupteinheiten sind, und keine Funkgeräte.

User manual Hilti POA 116 (English - 2 pages)

Das PLC-Tablet stellt eine Verbindung mit der POA 116 Radio Bridge über Bluetooth her und verbindet sich über Funk mit den POS-Haupteinheiten, wodurch die Kommunikation zwischen den beiden Geräten ermöglicht wird. Das Tablet kann die Haupteinheit steuern und die Haupteinheit kann Messinformationen zurück an das Tablet übermitteln.

Schritt 1: Erste Kopplung der Radio Bridge mit dem Tablet

Halten Sie die Einschalttaste etwa 1 Sekunde lang gedrückt, und ein grünes Licht leuchtet auf, wenn das Gerät aktiv ist.

 Drücken und halten Sie die Verbindungstaste 4 Sekunden lang, bis die blauen und roten Lichter aufleuchten, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Kopplungsmodus befindet.

Öffnen Sie dann auf dem Tablet die Bluetooth-Verbindungseinstellungen und suchen Sie die verfügbare Radio Bridge. Diese beginnt wahrscheinlich mit den Buchstaben "RB" und koppeln Sie sie dann.

Schritt 2: Verbinden Sie die Radio Bridge mit Ihrer POS-Haupteinheit

Gehen Sie auf dem Tablet zu Einstellungen>Werkzeug und Verbindung und stellen Sie sicher, dass "POS 150/180" als Werkzeugtyp ausgewählt ist.

Stellen Sie unter der Einstellung "Radio Device" sicher, dass Sie Ihre Radio Bridge finden, die Sie gerade mit Ihrem Tablet gekoppelt haben.

Stellen Sie zuletzt sicher, dass der Funkkanal, den Sie auf dem Tablet angeben, derselbe ist wie der, den Sie auf Ihrer POS-Haupteinheit einstellen.

Verknüpfung mit

War dieser Beitrag hilfreich?

0 von 0 fanden dies hilfreich

Kommentare

0 Kommentare

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.