Dieser Artikel behandelt das Bedienungshandbuch für den PLT 300, um sicherzustellen, dass Sie die grundlegenden technischen Daten des PLT 300 verstehen. Wenn Sie technisches Verständnis zur Genauigkeit des PLT 300 benötigen, lesen Sie bitte stattdessen diesen Artikel.
Technische Daten des PLT 300
- Gewicht mit Batterie: 5,3 kg (11,7 lb)
-
Benötigte Batterie:
- US/CA: B 18/1.6 oder B 18/2.6
- Alle anderen Länder: B 22/1.6 oder B22/2.6
-
Batterielaufzeit:
- 1,6 ~ 3h
- 2,6 ~ 5h
-
Betriebstemperatur: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
- Dies bezieht sich auf den internen Temperaturbereich der Komponenten des Geräts (Elektronik, Optik usw.). Das Gerät wird in diesem Bereich weder überhitzen noch intern einfrieren.
- Lagertemperatur: -40°C - 63°C (-40°F - 145°F)
-
Schutzklasse: IP55
- IP steht für "Ingress Protection", also Schutz vor dem Eindringen unerwünschter Stoffe in das Gerät. Eine IP-Bewertung von 55 wird durch die erste Ziffer (5) definiert, was bedeutet, dass es Schutz gegen Staub gibt. Es ist nicht vollständig staubdicht, aber das Eindringen von Staub beeinträchtigt den normalen Betrieb nicht. Die zweite Ziffer (5) bedeutet Schutz gegen Wasserstrahlen, wie Regen, Wasserschläuche usw.
- Der PLT 300 sollte auf Baustellen, im Freien und in staubigen Umgebungen normal funktionieren. Beachten Sie, dass das Gerät nicht wasserdicht ist (nicht dafür ausgelegt, untergetaucht zu werden oder starkem Regen, endlosem Schnee oder Hochdruckreinigung ausgesetzt zu sein). Es ist jedoch robust genug für typische Baustellenbedingungen. Es ist dennoch eine gute Praxis, es vor Witterungseinflüssen zu schützen, z. B. durch Abdeckung bei Regen, Pausieren der Arbeit bei starkem Wind mit Staub und regelmäßiges Abtrocknen bei Nässe.
- Drehgeschwindigkeit: 90°/s
- Teleskop-Neupositionierung: 2s
-
Gewinde: 5/8 Zoll
- Dies ist das Gewinde an der Unterseite des Geräts für Stativ- oder andere Gerätebefestigungen.
Laserdistanzmessdaten
-
Wellenlänge/Farbe: 500 nm bis 540 nm / Grün
- Grüne Laser gelten als für das menschliche Auge leichter sichtbar, insbesondere in Innenräumen oder bei sehr hellen Bedingungen. Sie reflektieren auch gut von den meisten Oberflächen, was bei genauen Distanz- und Winkelmessungen hilft. Beachten Sie, dass bei sehr dunklen, glänzenden oder transparenten Oberflächen (wie Glas oder schwarzem Schaum) dieser Laser Schwierigkeiten haben kann. Siehe diesen Artikel für weitere Hilfe bei Messfehlern.
-
Laserklasse gemäß IEC 60825-1: 2
- Benutzer sollten vermeiden, direkt in den Laserstrahl zu schauen. Siehe die IEC-Dokumente für Lasersicherheitsinformationen, falls erforderlich.
-
Maximale durchschnittliche Leistungsausgabe: < 1 mW
- Dies ist Teil der Anforderungen der "Laserklasse 2", bei der eine versehentliche Augeneinwirkung keine Schäden verursachen sollte (siehe IEC-Dokumente für weitere Informationen). Diese Laserklasse benötigt keine hohe Energie, was zur Batterieeffizienz des PLT 300 beiträgt.
-
Impulsdauer/Frequenz: 0,2 ns bis 10 ns / 5 MHz bis 100 MHz
- Nanosekunden sind Milliardstel einer Sekunde. Kürzere Impulsdauer bedeutet präzisere Zeitmessung und genauere Messungen. MHz stehen für 1 Million Zyklen pro Sekunde. Die Frequenz passt sich während der Messung den Bedingungen an (z. B. niedrige Frequenz für Langstrecken- oder matte Oberflächenmessungen und hohe Frequenz für Kurzstrecken- oder reflektierende Zielmessungen).
-
Strahlaufweitung: 0,2 mrad bis 20 mrad
- Milliradian (mrad) ist eine Einheit der Winkelmessung. 0,1 mrad = 1 mm pro 10 Meter, 5,5 mrad = 55 mm pro 10 Meter.
- Eine engere oder weitere Aufweitung ist je nach Messbedingungen wichtig – z. B. kleine/reflektierende Ziele vs. unebene/raue Oberflächen.
-
Maximale Standorthöhe über dem Bezugsniveau: 2.000 m (6.561 ft 8 in)
- Dies bedeutet, dass Sie das Gerät nicht höher als 2.000 m über dem Meeresspiegel (über Bezugsniveau) betreiben sollten. Der Grund dafür sind Luftdruck- und Temperaturänderungen in höheren Lagen, auf die der PLT 300 nicht reagieren kann. Das Einhalten dieses Bereichs hält den Laser, die Kalibriersensoren und sogar die Batterie funktionsfähig.
-
Maximale relative Luftfeuchtigkeit: 90%
- Beachten Sie, dass 90% Luftfeuchtigkeit extrem feucht sind. Beobachten Sie Wettervorhersagen, aber außer in sehr tropischen Bedingungen ist es unwahrscheinlich, dass Sie oft dieses Feuchtigkeitsniveau erreichen. Seien Sie sich bewusst, dass mit Feuchtigkeit Kondensation einhergeht, und mit Kondensation potenzielle Kurzschlüsse oder Korrosion der Elektronik.
Tracking-Daten (LED-Tracker)
- Wellenlänge: 800 nm - 900 nm
-
Strahlungsintensität in 20 cm Entfernung (108 μs/109 Hz):
- Typischer Durchschnitt: 0,5 mW/cm²
- Maximum: 46 mW/cm²
- Impulsdauer/Frequenz: 108 μs / 100 Hz - 165 Hz
- Strahlaufweitung (2θ₁/₂): 30°
- Tracking-Reichweite: 1,5 m bis 50 m (4 ft 11,1 in bis 164 ft 1 in)
Kameradaten
- Öffnungswinkel (kontinuierlicher Fokus): 25°
- Brennweite: 12 mm - 60 mm (0,5 in - 2,4 in)
- Optischer Zoom: 5x
-
Fokusbereich: ≥ 1 m (3 ft 3 in)
- Die Kamera kann Objekte klar fokussieren, die mindestens 1 m entfernt sind. Alles näher könnte unscharf erscheinen.
- Auflösung bei maximalem Zoom pro 10 Meter (33 ft): +/- 1,0 mm (+/- 0,04 in)
- Horizontaler/Vertikaler Sichtwinkel: 225°/360°
- Bildspeicherung: VGA
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.