Dieser Artikel erläutert, was den Fehler "Werkzeug ist instabil" (siehe Abbildung unten) verursachen kann und wie man ihn möglicherweise beheben kann. Dieser Fehler kann auch als "Vibration erkannt" erscheinen.
Unterfehlercodes, die damit verbunden sind, können lauten: "Neigung: Neigung instabil", "Neigung 408: Instrument instabil" oder "Feld: Instrument instabil".
Warum dieser Fehler Sie schützt
Beste Methode zur Behebung: Werkzeug stabilisieren
Der Neigungssensor misst die Schwerkraft kontinuierlich, hunderte oder tausende Male pro Sekunde. Während der Kalibrierung erwartet das Instrument, dass diese Messwerte zunächst leicht verrauscht sind, sich dann stabilisieren und schließlich eng um einen einzigen Neigungswert gruppiert bleiben. Wenn dies nicht geschieht, werden die Sensoren des Werkzeugs nie wirklich „ruhig“.
Viele Oberflächen (und Ausrüstungen) können Mikrovibrationen erzeugen
- Holzdecken vor dem Betonieren: Fußtritte verursachen Bodenbiegen und leichte Werkzeugbewegungen.
- Abgehängte Betondecken in Hochhäusern: Fußtritte, Wind und natürliche Bodenbiegebewegungen verursachen anhaltende Mikrovibrationen.
- Stahlböden, Zwischengeschosse, Laufstege und Gerüste: Stahl ist von Natur aus elastisch, und verschraubte Verbindungen können wie Federn wirken. Stahlkonstruktionen „klingen“ oft, was auf gespeicherte Vibration hinweist.
- Hochgelegene oder hohle Böden: diese können wie eine Trommel vibrieren, selbst bei sehr geringer Amplitude.
- Lange Balkone oder Brückendecks: diese Strukturen sind so ausgelegt, dass sie sich unter Last biegen und in sanfter Bewegung bleiben können.
- Jede Oberfläche mit laufendem Bohren oder starker Vibration in der Nähe
Gibt es eine ideale Oberfläche für Totalstationen?
Boden, Kies, verdichteter Schmutz:
- Nehmen Energie auf
- Dämpfen Vibrationen
- Haben hohe Dämpfung
Betonplatten:
- Reflektieren Energie
- Speichern Vibrationen
- Klingen
Welche weiteren praktischen Schritte helfen bei Werkzeuginstabilität?
Bewegen Sie das Werkzeug 2-3 Meter
Lassen Sie das Werkzeug sich an Temperaturänderungen anpassen
Gerade bei kalten Bedingungen sollten Sie dem Werkzeug Zeit geben, sich von der Lagertemperatur auf die Umgebungstemperatur einzustellen. Neigungssensoren sind temperaturempfindlich, und frühe Kalibrierungen können aufgrund thermischer Anpassungen oder vorübergehender Sensorverzerrungen fehlschlagen – selbst wenn das Werkzeug völlig stillsteht.
Nivellieren Sie das Werkzeug manuell genauer nach
Das klingt kontraintuitiv bei einem Werkzeug mit Neigungssensor, ist aber wichtig. Wenn das Werkzeug technisch innerhalb des zulässigen Neigungsbereichs, aber sehr nahe an dessen Grenze liegt, kann der Neigungssensor Schwierigkeiten haben, eine konstant stabile Lösung zu finden. Ein erneutes Nivellieren kann helfen, das Werkzeug bequem innerhalb des Bereichs zu positionieren.
Vermeiden Sie es, das Stativ auf Stahl- oder abgehängten Strukturen zu platzieren, wenn möglich
Wenn Sie in der Nähe vieler Stahl- oder abgehängter Strukturen arbeiten, suchen Sie eine Möglichkeit, das Werkzeug an etwas Stabilem zu befestigen, anstatt sich auf das Stativ zu verlassen.
Erwägen Sie, zu warten, bis die Bedingungen ruhiger sind
Wenn viel Fußverkehr, Wind oder andere „Störungen“ um die Messeinheit herrschen, warten Sie, bis es ruhiger wird, bevor Sie die Kalibrierung erneut durchführen. Es könnte einfach ein ungünstiger Zeitpunkt gewesen sein, als die Kalibrierung fehlschlug.
Gehen Sie nicht sofort davon aus, dass Ihre Einrichtung falsch ist
Wenn Sie bis hierher gelesen haben, wissen Sie wahrscheinlich, wie man eine Totalstation einrichtet. Wahrscheinlich haben Sie alles in Ihrer Macht Stehende getan. Was Sie jetzt aufhält, sind einfach die zugrunde liegenden physikalischen Gegebenheiten, die außerhalb Ihrer Kontrolle liegen können.
Halten Sie Abstand und bleiben Sie ruhig, während die Kalibrierung läuft
Das mag zu offensichtlich klingen, aber wenn ein Werkzeug kalibriert, ist es verlockend, jede Bewegung genau zu beobachten und ganz nah dran zu sein. Es könnten gerade Ihre Bewegungen in der Nähe des Werkzeugs sein, die das leichte Rauschen im Neigungssensor verursachen. Geben Sie ihm einfach Raum, wenn möglich.
Verknüpfung mit
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.