Warum dieser Fehler auftritt
Während der Feldkalibrierung muss das Instrument interne Referenzsignale mit seinem optischen System beobachten. Diese Messungen hängen von sauberen, kontrollierten Lichtwegen ab.
Der Fehler „Reflektiertes Licht von unten“ tritt auf, wenn unerwünschtes Licht von unten in den optischen Pfad des Instruments eindringt und diese Messungen stört.
Einfach ausgedrückt:
Das Instrument sieht Licht, das es nicht erwartet hat, das aus der falschen Richtung kommt.
Wenn dies geschieht, werden die Kalibrierungsmessungen unzuverlässig, und das Instrument bricht den Prozess ab, um die Genauigkeit zu schützen.
Häufige Ursachen für reflektiertes Licht von unten
Dieser Fehler ist fast immer auf Umgebungsbedingungen zurückzuführen und nicht auf einen Defekt des Geräts.
Typische Ursachen sind:
Hoch reflektierende Oberflächen unter dem Gerät
Es kann subtil sein, aber die folgenden häufigen Oberflächen reflektieren Licht:
- Polierter Beton
- Epoxid- oder versiegelte Böden
- Metallisches Deck oder Stahlplatten
Starke Sonneneinstrahlung, die nach oben reflektiert wird
Dies gilt besonders wenn das Gerät über folgenden Flächen positioniert ist:
- Hellfarbiger Boden
- Wasser
- Schnee oder Eis
Direkte Lichtquellen unter dem Instrument
Beobachten Sie Ihren Arbeitsbereich und suchen Sie nach Dingen wie:
- Arbeitsleuchten, die auf dem Boden platziert sind
- Uplighting an Innenstandorten
- Direktes Sonnenlicht, das aus flachen Winkeln einfällt, z. B. früh morgens oder spät nachmittags
In all diesen Fällen kann nach oben reflektiertes Licht in das Instrument eindringen und die Kalibrierungsoptik stören.
Warum das Gerät die Kalibrierung nicht fortsetzen kann
Die Feldkalibrierung erfordert saubere, wiederholbare optische Messungen. Reflektiertes Licht verursacht Blendung und falsche Signale, wodurch das Instrument gültige Referenzdaten nicht mehr unterscheiden kann.
Wenn die Kalibrierung unter diesen Bedingungen fortgesetzt würde:
- Könnten Ausrichtungswerte falsch berechnet werden
- Könnten geometrische Korrekturen verfälscht werden
- Könnte ein Genauigkeitsverlust ohne offensichtliche Warnung auftreten
Statt dieses Risiko einzugehen, stoppt das Instrument die Kalibrierung und warnt Sie.
Welches Licht muss das Gerät sehen können?
Während der Feldkalibrierung interpretiert das Gerät keine Prismareflexionen oder EDM-Rückstrahlungen aus der Umgebung. Stattdessen überprüft es seine eigene interne optische Geometrie mit kontrollierten Referenzsignalen innerhalb des Teleskops. Dies ermöglicht dem System, die Beziehungen zwischen Achsen, Encodern, optischen Pfaden und mechanischer Ausrichtung zu verifizieren.
Da diese optischen Prüfungen sehr saubere Signalbedingungen erfordern, ist das System viel empfindlicher gegenüber Streu- oder reflektiertem Licht. Jegliches unerwartete Licht, das in die Optik eindringt, wie starke Reflexionen von unten, kann diese Referenzsignale stören und einen Kalibrierungsfehler auslösen.
Beste Methoden zur Behebung: Reflektiertes Licht reduzieren
Standort der Aufstellung ändern
Wenn möglich, bewegen Sie das Instrument leicht an einen Ort, an dem die Oberfläche darunter:
- dunkler
- weniger reflektierend
- matt statt glänzend
Schon eine Verschiebung um ein oder zwei Meter kann reflektiertes Licht deutlich reduzieren.
Den Bereich unter dem Instrument beschatten
Wenn eine Verlagerung nicht möglich ist:
- Legen Sie ein nicht reflektierendes Material (Karton, Stoff, matte Abdeckung) auf den Boden unter dem Gerät
- Blockieren Sie direktes Sonnenlicht, das auf den Boden unter dem Instrument fällt
Dies löst das Problem oft sofort.
Zeitpunkt anpassen, wenn im Freien gearbeitet wird
Wenn die Sonne tief steht:
- Warten Sie, bis sich der Sonnenwinkel ändert
- Vermeiden Sie Kalibrierungen am frühen Morgen oder späten Nachmittag, wenn Blendung vorhanden ist
Arbeitsleuchten ausschalten oder umpositionieren
Stellen Sie sicher, dass während der Kalibrierung keine Leuchten nach oben auf das Instrument scheinen.
Kalibrierung wiederholen
Sobald das reflektierte Licht reduziert oder beseitigt ist, wiederholen Sie die Feldkalibrierung. In den meisten Fällen wird die Kalibrierung erfolgreich abgeschlossen, sobald die optischen Bedingungen sauber sind.
Was dieser Fehler nicht bedeutet
Dieser Fehler bedeutet nicht:
- Einen Hardwarefehler
- Verschmutzte Spiegel im Inneren des Instruments
- Ein Problem mit dem Kompensator
- Eine dauerhafte Einschränkung des Geräts
Es handelt sich um eine situationsbedingte optische Bedingung, die nach Korrektur den normalen Betrieb sofort wieder ermöglicht.
Abschließende Erinnerung
Die Meldung „Reflektiertes Licht von unten“ ist eine Schutzmaßnahme. Sie verhindert, dass optische Störungen die Kalibrierungsergebnisse unbemerkt verschlechtern.
Durch die Kontrolle der Lichtverhältnisse um und unter dem Instrument ermöglichen Sie einen korrekten Abschluss des Kalibrierungsprozesses und erhalten die Vertrauenswürdigkeit Ihrer Messungen.
Verknüpfung mit
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.