Die Theodolit-Anwendung wird verwendet, um präzise horizontale und vertikale Winkel relativ zum Stationsstandort Ihres Kopfelements zu erstellen und zu messen. Sie ermöglicht genaue Winkelmessungen und Punkt-Erstellungen basierend auf definierten Referenzrichtungen und unterstützt Aufgaben wie Ausrichtungsprüfungen, Rastererweiterungen und winkelbasierte Layouts.
Im Gegensatz zu anderen Anwendungen erfordert die Theodolit-Anwendung keine Stationierung des Geräts. Winkelmessungen und Punkt-Erstellungen erfolgen relativ zum Standort Ihres Kopfelements und einem gemessenen Referenzpunkt, anstatt anhand absoluter Koordinaten. Dies macht die Anwendung geeignet für schnelle Winkelprüfungen und relative Layoutaufgaben ohne vorherige Stationierung.
Theodolit-Demo
Unterstützte Messungen
Die Theodolit-Anwendung bietet sowohl statische als auch Live-Messungen, darunter:
- Horizontaler Winkel (HA);
- Vertikaler Winkel (VA);
- Horizontale Entfernung vom Kopfelement zum gemessenen Punkt (HD);
- Schrägentfernung vom Kopfelement zum gemessenen Punkt (SD);
Obwohl die PLT 300 und PLT 400 keinen Lotlaser enthalten, kann die Theodolit-Anwendung dennoch mit diesen Geräten verwendet werden. Die Anwendung wird häufig mit POS 150- und POS 180-Workflows in Verbindung gebracht, ist aber auf PLT 300 und PLT 400 für Winkelmessungen und winkelbasierte Punkt-Erstellungen vollständig nutzbar.
Steuerung der horizontalen Winkel
- HA einstellen: Ermöglicht das Setzen des horizontalen Winkels (HA) auf einen bestimmten gewünschten Wert
- HA halten: Überträgt den aktuellen HA-Wert auf einen anderen gemessenen Punkt. Der neu gemessene Punkt behält den zuvor am ursprünglichen Punkt eingestellten HA-Wert.
- Drehen: Dreht das Kopfelement um 45° nach links oder rechts.
Anleitung zur Verwendung der Theodolit-Anwendung zur Punktmessung
- Projekt öffnen: Öffnen Sie zunächst ein beliebiges Projekt auf dem Tablet.
- Anwendung öffnen: Öffnen Sie die Theodolit-Anwendung entweder vom Startbildschirm oder über das Seitenmenü in der CAD-Ansicht.
- Falls die Anwendung nicht auf dem Startbildschirm verfügbar ist, wählen Sie „Verknüpfung hinzufügen“ und fügen Sie die Theodolit-Anwendung hinzu.
- Referenzpunkt messen: Messen Sie den ersten Punkt entweder durch direkte Messung oder mit einer Prismastange.
- Dieser Punkt dient als Referenz für alle Winkelmessungen und winkelbasierten Punkt-Erstellungen.
- Horizontalen Winkel (HA) einstellen: Wählen Sie unten rechts auf dem Bildschirm das L-förmige Symbol, um die Steuerung der horizontalen Winkel zu öffnen.
- Setzen Sie HA auf 0°.
- Dies definiert den gemessenen Referenzpunkt als Null-Grad-Richtung.
- Wählen Sie das Häkchen auf der rechten Seite und bestätigen Sie mit OK, um den H-Wert zu ändern.
- Gewünschten Winkel messen oder erstellen: Drehen Sie das Gerät in die Zielrichtung.
- Wenn die Live-Messung aktiviert ist, werden HA-, VA- und Distanzwerte kontinuierlich angezeigt und aktualisiert.
- Wenn die Live-Messung deaktiviert ist, muss eine Messung durchgeführt werden, um die Winkel- und Distanzwerte anzuzeigen.
- Um einen bestimmten Winkel zu erstellen:
- Verwenden Sie die Pfeilsteuerungen, um die Richtung zu drehen
- Jeder Pfeildruck dreht die Richtung um 45° in die gewählte Richtung.
- Passen Sie die Richtung weiter an, bis der gewünschte Winkel erreicht ist.
- Sobald der gewünschte Winkel eingestellt ist, können Punkte nach Bedarf gemessen und aufgezeichnet werden.
Symbol für die Theodolit-Anwendungsverknüpfung:
Auswahl der Theodolit-Anwendung im Seitenmenü der CAD-Ansicht:
Beispiel der CAD-Ansicht nach Auswahl der Theodolit-Anwendung:
Beispiel der CAD-Ansicht nach Messung des ersten Referenzpunkts (Horizontaler Winkel (HA), Vertikaler Winkel (VA), Horizontale Entfernung vom Kopfelement zum gemessenen Punkt (HD), Schrägentfernung vom Kopfelement zum gemessenen Punkt (SD)):
L-förmiges Symbol zum Zugriff auf die Steuerung der horizontalen Winkel (HA):
Registerkarte der Steuerung der horizontalen Winkel (HA einstellen: Ermöglicht das Setzen des horizontalen Winkels (HA) auf einen bestimmten gewünschten Wert. HA halten: Überträgt den aktuellen HA-Wert auf einen anderen gemessenen Punkt. Der neu gemessene Punkt behält den zuvor am ursprünglichen Punkt eingestellten HA-Wert. Drehen: Dreht das Kopfelement um 45° nach links oder rechts.):
Bestätigungsbildschirm für die Änderung des horizontalen Winkels (HA):
Registerkarte der Steuerung der horizontalen Winkel nach Aktualisierung von HA:
Registerkarte der Steuerung der horizontalen Winkel nach Drehung des Winkels um 90°:
Beispiele für die Verwendung der Theodolit-Anwendung
Beispiel 1: Messen des Winkels zwischen zwei Punkten
Die Anwendung kann verwendet werden, um den Winkel zwischen zwei bekannten Punkten zu messen.
- Messen Sie den ersten Punkt und setzen Sie ihn auf HA = 0°
- Drehen Sie zur zweiten Punktposition
- Lesen Sie den horizontalen und vertikalen Winkel zwischen den beiden Punkten ab
(live oder nach der Messung, je nach Einstellung der Live-Messung)
Dies ist nützlich für Ausrichtungsüberprüfungen und Winkelkontrollen.
Beispiel 2: Erstellen einer 90°-senkrechten Linie
Die Theodolit-Anwendung kann verwendet werden, um eine senkrechte Richtung von einer bekannten Referenz aus zu erstellen.
- Messen Sie einen Referenzpunkt
- Setzen Sie HA = 0°
- Drehen Sie die Richtung um 90°
- Messen oder erfassen Sie Punkte entlang der senkrechten Linie
Dieser Arbeitsablauf wird häufig für rechtwinklige Layouts und das Erstellen senkrechter Elemente verwendet.
Beispiel 3: Erweiterung von Rasterlinien
Rasterlinien können erweitert werden, wenn nur teilweise Geometrie vorliegt.
- Positionieren Sie Ihr Gerät (wahrscheinlich POS 150 oder 180) direkt über einem Rasterkreuzungspunkt
- Messen Sie einen zweiten Punkt entlang einer bekannten Rasterlinie
- Drehen Sie die Richtung nach Wunsch (z. B. 90°)
- Messen oder erfassen Sie Punkte entlang der erweiterten Rasterlinie(n)
Dies ist nützlich, wenn Rasterkreuzungen vor Ort teilweise blockiert oder nicht vorhanden sind.
Beispiel 4: Überprüfung der Installation-Ausrichtung
Die Theodolit-Anwendung kann verwendet werden, um die Ausrichtung installierter Elemente zu überprüfen.
- Definieren Sie eine Referenzrichtung anhand eines vorhandenen Elements
- Drehen Sie zur Position des installierten Elements
- Vergleichen Sie den gemessenen Winkel mit dem erwarteten Wert
Dies unterstützt schnelle Qualitätskontrollen ohne Stationierung.
Beispiel 5: Erstellen von winkligen Layout-Punkten
Winklige Punkte können relativ zu einer Referenzrichtung erstellt werden.
- Messen Sie den Referenzpunkt
- Setzen Sie HA = 0°
- Drehen Sie zum gewünschten Winkel (z. B. 45° oder 135°)
- Messen und erfassen Sie Punkte entlang dieser Richtung
Dies ist nützlich für winklige Wände, Rampen oder nicht-orthogonale Layouts.
Beispiel 6: Relative Orientierung ohne Koordinaten
In frühen Projektphasen oder bei Nachrüstungen kann die Theodolit-Anwendung ohne ein definiertes Koordinatensystem verwendet werden.
- Messen Sie eine bekannte physische Referenz
- Verwenden Sie diese als Richtungsbasis
- Messen oder erstellen Sie Punkte relativ zu dieser Richtung
Dies ermöglicht produktives Arbeiten, auch wenn keine absolute Positionierung verfügbar ist.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.