Die Theodolit-Anwendung wird verwendet, um präzise horizontale und vertikale Winkel relativ zum Stationsstandort Ihres Kopfeinheit zu erstellen und zu messen. Sie ermöglicht genaue Winkelmessungen und Punkt-Erstellung basierend auf definierten Referenzrichtungen und unterstützt Aufgaben wie Ausrichtungsprüfungen, Gitternetzverlängerungen und winkelbasierte Layouts.
Im Gegensatz zu anderen Anwendungen erfordert die Theodolit-Anwendung keine Stationierung des Geräts. Winkelmessungen und Punkt-Erstellung werden relativ zum Standort Ihrer Kopfeinheit und einem gemessenen Referenzpunkt durchgeführt, anstatt absolute Koordinaten zu verwenden. Dadurch eignet sich die Anwendung für schnelle Winkelprüfungen und relative Layoutaufgaben ohne vorherige Stationierung.
Ein hilfreiches Video zur Anwendung finden Sie unten:
Unterstützte Messungen
Die Theodolit-Anwendung bietet sowohl statische als auch Live-Messungen, einschließlich:
- Horizontaler Winkel (HA);
- Vertikaler Winkel (VA);
- Horizontale Entfernung von der Kopfeinheit zum gemessenen Punkt (HD);
- Gefälledistanz von der Kopfeinheit zum gemessenen Punkt (SD);
Obwohl der PLT 300 und PLT 400 keinen Lotlaser enthalten, kann die Theodolit-Anwendung dennoch mit diesen Geräten verwendet werden. Die Anwendung wird häufig mit POS 150- und POS 180-Workflows assoziiert, bleibt aber auf PLT 300 und PLT 400 für Winkelmessungen und winkelbasierte Punkt-Erstellung voll nutzbar.
Kontrollen für den horizontalen Winkel
- HA setzen: Ermöglicht das Setzen des horizontalen Winkels (HA) auf einen bestimmten gewünschten Wert
- HA halten: Überträgt den aktuellen HA-Wert auf einen anderen gemessenen Punkt. Der neu gemessene Punkt behält den zuvor am ursprünglichen Punkt gesetzten HA-Wert.
- Drehen: Dreht die Kopfeinheit um 45° nach links oder rechts.
Wie man die Theodolit-Anwendung zur Punktmessung verwendet
- Öffnen Sie Ihr Projekt: Beginnen Sie, indem Sie ein beliebiges Projekt auf dem Tablet öffnen.
- Öffnen Sie die Anwendung: Öffnen Sie die Theodolit-Anwendung entweder vom Startbildschirm oder aus dem Seitenmenü in der CAD-Ansicht.
- Wenn die Anwendung nicht auf dem Startbildschirm verfügbar ist, wählen Sie Verknüpfung hinzufügen und fügen Sie die Theodolit-Anwendung hinzu.
- Messen Sie den Referenzpunkt: Messen Sie den ersten Punkt entweder durch Direktmessung oder mit einem Prismamast.
- Dieser Punkt dient als Referenz für alle Winkelmessungen und winkelbasierte Punkt-Erstellung.
- Setzen Sie den horizontalen Winkel (HA): Wählen Sie unten rechts auf dem Bildschirm das L-förmige Symbol, um auf die Steuerungen für den horizontalen Winkel zuzugreifen.
- Setzen Sie HA auf 0°.
- Dies definiert den gemessenen Referenzpunkt als Null-Grad-Richtung.
- Wählen Sie das Häkchen auf der rechten Seite und bestätigen Sie mit OK, um den H-Wert zu ändern.
- Messen oder erstellen Sie den gewünschten Winkel: Drehen Sie das Gerät in Richtung der Zielrichtung.
- Wenn Live-Messung aktiviert ist, werden HA-, VA- und Distanzwerte kontinuierlich angezeigt und aktualisiert.
- Wenn Live-Messung deaktiviert ist, muss eine Messung durchgeführt werden, um die Winkel- und Distanzwerte anzuzeigen.
- Um einen spezifischen Winkel zu erstellen:
- Verwenden Sie die Pfeilsteuerungen, um die Richtung zu drehen
- Jeder Pfeildruck dreht die Richtung um 45° in die gewählte Richtung.
- Passen Sie weiter an, bis der erforderliche Winkel erreicht ist.
- Sobald der gewünschte Winkel eingestellt ist, können Punkte nach Bedarf gemessen und aufgezeichnet werden.
Symbol für die Theodolit-Anwendungs-Verknüpfung:
Auswahl der Theodolit-Anwendung im Seitenmenü der CAD-Ansicht:
Beispiel für die CAD-Ansicht nach Auswahl der Theodolit-Anwendung:
Beispiel für die CAD-Ansicht nach Messung des ersten Referenzpunkts (Horizontaler Winkel (HA), Vertikaler Winkel (VA), Horizontale Entfernung von der Kopfeinheit zum gemessenen Punkt (HD), Gefälledistanz von der Kopfeinheit zum gemessenen Punkt (SD):
L-förmiges Symbol zum Zugriff auf die Steuerungen für den horizontalen Winkel (HA):
Registerkarte der Steuerungen für den horizontalen Winkel (HA setzen: Ermöglicht das Setzen des horizontalen Winkels (HA) auf einen bestimmten gewünschten Wert. HA halten: Überträgt den aktuellen HA-Wert auf einen anderen gemessenen Punkt. Der neu gemessene Punkt behält den zuvor am ursprünglichen Punkt gesetzten HA-Wert. Drehen: Dreht die Kopfeinheit um 45° nach links oder rechts.):
Bestätigungsbildschirm zum Ändern des horizontalen Winkels (HA):
Registerkarte der Steuerungen für den horizontalen Winkel nach Aktualisierung von HA:
Registerkarte der Steuerungen für den horizontalen Winkel nach Drehung des Winkels um 90°:
Beispiele für die Verwendung der Theodolit-Anwendung
Beispiel 1: Messen des Winkels zwischen zwei Punkten
Die Anwendung kann verwendet werden, um den Winkel zwischen zwei bekannten Punkten zu messen.
- Messen Sie den ersten Punkt und setzen Sie ihn auf HA = 0°
- Drehen Sie zur zweiten Punkt
- Lesen Sie den horizontalen und vertikalen Winkel zwischen den beiden Punkten ab
(live oder nach Messung, abhängig von den Live-Messeinstellungen)
Dies ist nützlich für Ausrichtungsüberprüfungen und Winkelkontrollen.
Beispiel 2: Erstellen einer 90°-Lotrechten Linie
Die Theodolit-Anwendung kann verwendet werden, um eine lotrechte Richtung von einer bekannten Referenz aus zu erstellen.
- Messen Sie einen Referenzpunkt
- Setzen Sie HA = 0°
- Drehen Sie die Richtung um 90°
- Messen oder erfassen Sie Punkte entlang der lotrechten Linie
Dieser Workflow wird häufig für rechtwinklige Layouts und das Festlegen lotrechter Merkmale verwendet.
Beispiel 3: Verlängerung von Gitternetzlinien
Gitternetzlinien können verlängert werden, wenn teilweise Geometrie vorhanden ist.
- Positionieren Sie Ihr Gerät (wahrscheinlich den POS 150 oder 180) direkt über einem Gitternetzschnittpunkt
- Messen Sie einen zweiten Punkt entlang einer bekannten Gitternetzlinie
- Drehen Sie die Richtung wie gewünscht (z. B. 90°)
- Messen oder erfassen Sie Punkte entlang der verlängerten Gitternetzlinie(n)
Dies ist nützlich, wenn Gitternetzschnittpunkte vor Ort teilweise blockiert oder nicht vorhanden sind.
Beispiel 4: Überprüfung der Installationsausrichtung
Die Theodolit-Anwendung kann verwendet werden, um die Ausrichtung installierter Elemente zu überprüfen.
- Definieren Sie eine Referenzrichtung anhand eines bestehenden Merkmals
- Drehen Sie zur installierten Komponente
- Vergleichen Sie den gemessenen Winkel mit dem erwarteten Wert
Dies unterstützt schnelle Qualitätskontrollen ohne Stationierung.
Beispiel 5: Erstellen von winkeligen Layoutpunkten
Winkelige Punkte können relativ zu einer Referenzrichtung erstellt werden.
- Messen Sie den Referenzpunkt
- Setzen Sie HA = 0°
- Drehen Sie zum gewünschten Winkel (z. B. 45° oder 135°)
- Messen und erfassen Sie Punkte entlang dieser Richtung
Dies ist nützlich für schräge Wände, Rampen oder nicht orthogonale Layouts.
Beispiel 6: Relative Orientierung ohne Koordinaten
In frühen Projektphasen oder Nachrüstsituationen kann die Theodolit-Anwendung ohne ein definiertes Koordinatensystem verwendet werden.
- Messen Sie eine bekannte physische Referenz
- Verwenden Sie diese als Richtungsbasis
- Messen oder erstellen Sie Punkte relativ zu dieser Richtung
Dies ermöglicht produktives Arbeiten, auch wenn keine absolute Positionierung verfügbar ist.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.