Was ist eine Prismenkonstante?
Wenn eine Totalstation die Entfernung misst, misst sie nicht bis zur physischen Oberfläche des Prismas oder Reflektors, den Sie sehen. Stattdessen misst sie bis zu einem internen Bezugspunkt innerhalb des Prismas oder Ziels.
Eine Prismenkonstante ist eine kleine Entfernungs-Korrektur (meist in Millimetern), die der Totalstation sagt, wie weit dieser interne Bezugspunkt von dem physischen Ziel, auf das Sie zielen, entfernt ist.
Einfach ausgedrückt:
Die Prismenkonstante stellt sicher, dass die gemessene Entfernung genau dort endet, wo Sie es erwarten – an dem physischen Prisma oder Ziel.
Warum gibt es Prismenkonstanten?
Verschiedene Prismen und Reflektoren sind unterschiedlich aufgebaut:
- Einige Prismen reflektieren den Laser tiefer im Gehäuse
- Andere reflektieren ihn näher an der Oberfläche
- Reflektierendes Klebeband verhält sich anders als Glasprismen
- Laser-Messungen (prismenlos oder Direktablesung) reflektieren direkt von der gemessenen Oberfläche
Aufgrund dieser physischen Unterschiede benötigt die Totalstation eine kleine Korrektur, damit:
„Gemessene Entfernung“ = „Tatsächliche Entfernung auf der Baustelle“.
Diese Korrektur ist die Prismenkonstante.
Wo kann ich die Prismenkonstanten für Hilti-Prismen sehen?
Hilti macht es einfach, Prismenkonstanten zu finden.
So sehen Sie sie:
- Tippen Sie auf das Ziel-Symbol oben auf dem Bildschirm
- Öffnen Sie das Ziel-Auswahlmenü
- Sie sehen alle unterstützten Hilti-Prismen und -Ziele sowie deren zugehörige Prismenkonstanten
Für weitere Details zu jedem Ziel und den möglichen Messbereichen siehe diesen unterstützenden Artikel.
In der Praxis:
- Gängige Hilti-Prismen und -Ziele haben bereits bekannte, vordefinierte Konstanten
- Die Software ordnet automatisch die richtige Konstante dem ausgewählten Ziel zu
- Von den Benutzern wird nicht erwartet, dass sie die Physik der Prismen berechnen oder verstehen
Sofern Sie kein Prisma verwenden, das nicht in der standardmäßigen Zielliste von Hilti enthalten ist, gibt es normalerweise nichts einzugeben oder zu merken. Nur „Benutzer-Prismen“ Konstanten müssen manuell eingegeben werden.
Was passiert, wenn die falsche Prismenkonstante verwendet wird?
Wenn die Prismenkonstante falsch ist:
- Wird jeder gemessene Punkt leicht entlang der Sichtlinie verschoben
- Die Verschiebung ist normalerweise klein (Millimeter), aber:
- Sie betrifft jeden Punkt
- Sie kann bei hochpräzisen Absteckarbeiten auffallen
- Die Einrichtung einer genauen Stationierung wird schwierig sein
Wichtig zu verstehen:
- Die Richtung der Messung bleibt korrekt
- Nur die Entfernung entlang dieser Richtung ist betroffen
Nichts dreht sich, kippt oder verzerrt. Es ist ein einfacher geradliniger Versatz.
Laser, reflektierendes Klebeband und Benutzer-Prismen
Zur Klarstellung hier einige häufige Fälle, die zunächst unklar sein könnten:
-
Laser (prismenlos): 0,0 mm.
Die Entfernung wird direkt zur anvisierten Oberfläche gemessen.
-
Reflektierendes Klebeband: 0,0 mm.
Die Entfernung wird direkt zum auf der Oberfläche angebrachten Klebeband gemessen.
Das POA 101 () ist ein gutes Beispiel dafür. In Hilti Construction Layout hat das POA 101 sein eigenes Ziel-Symbol, weil die Totalstation automatisch darauf zentrieren kann. Generisches reflektierendes Klebeband erfordert normalerweise manuelles Anvisieren mit dem Teleskop.
-
„Benutzerdefinierte Prismen:“ typischerweise zwischen −30 mm bis +30 mm.
Die korrekte Konstante muss vom Benutzer ermittelt und manuell eingegeben werden.
Wie finde ich die Prismenkonstante für ein „Benutzerprisma“?
Die Prismenkonstante wird vom Hersteller definiert, nicht von der Software.
Sie können sie normalerweise finden:
- Direkt auf dem Prisma-Gehäuse aufgedruckt
- Auf der Verpackung
- In der Produktdokumentation, die beim Kauf mitgeliefert wird
Zum Beispiel ist beim POA 103 die Prismenkonstante deutlich mit −17 mm auf dem Prisma selbst markiert. Die meisten Prism-Hersteller folgen ähnlichen Kennzeichnungskonventionen.
Wichtige Erkenntnisse
- Eine Prismenkonstante ist eine kleine Entfernungs-Korrektur, keine Richtungsänderung
- Sie stellt sicher, dass Messungen am physischen Ziel enden, nicht an einem internen Reflexionspunkt
- Die Verwendung der falschen Konstante verursacht einen kleinen linearen Versatz, keine verzerrte Geometrie
- Hilti Construction Layout minimiert die Notwendigkeit, sich bei der Verwendung von Hilti-spezifischen Zielen Gedanken über Prismenkonstanten zu machen
Konzentrieren Sie sich auf eine gute Einrichtung und stabile Montage; die Software übernimmt den Rest.
Verknüpfung mit
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.