So richten Sie die Libelle einer Prisma-Stange mit der vertikalen Ausrichtung am PLT aus

  • Aktualisiert

Bedeutung der Libellen-Nivellierung der Prisma-Stange

Bevor Sie mit der Punktvermessung oder Absteckarbeiten beginnen, ist es entscheidend, dass die Prisma-Stange mit einer korrekt eingestellten Libelle richtig nivelliert ist.

Ist die Prisma-Stange nicht senkrecht, wird der gemessene Punkt horizontal versetzt, was zu ungenauen Messungen und falsch platzierten Absteckpunkten führen kann.
Eine richtig nivellierte Prisma-Stange ermöglicht Ihnen:
  • Ihren Messungen zu vertrauen
  • Absteckfehler zu reduzieren
  • schneller zu arbeiten, ohne die Ergebnisse anzuzweifeln
  • konsequente Genauigkeit auf der Baustelle zu gewährleisten
Sie sollten Ihre Prisma-Stange immer mit Vertrauen verwenden können.

So überprüfen Sie, ob Ihre Libelle der Prisma-Stange genau ist

Sie können die Genauigkeit der Libelle Ihrer Prisma-Stange schnell überprüfen, indem Sie Messungen vergleichen, während Sie die Stange drehen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

  1. Richten Sie Ihre Prisma-Stange ein
    • Stellen Sie sicher, dass die Stange mit der Libelle richtig nivelliert ist.
    • Befestigen Sie sicher ein Prisma oben an der Stange.
  2. Führen Sie eine erste Messung durch
    • Verwenden Sie Ihr Totalstation, um die Entfernung zum Prisma zu messen.
  3. Drehen Sie die Prisma-Stange
    • Drehen Sie die Stange vorsichtig um 180°, während die Libelle zentriert bleibt.
  4. Führen Sie eine zweite Messung durch
    • Messen Sie erneut die Entfernung zum Prisma.
  5. Vergleichen Sie die Ergebnisse
    • Wenn beide Messungen übereinstimmen, ist Ihre Libelle genau.
    • Gibt es Unterschiede, muss Ihre Libelle wahrscheinlich kalibriert werden.

Schnellere Überprüfung mit HCL „Live Read“

Die Live Read-Funktion über die Theodolite-Anwendung in HCL macht diesen Vorgang noch einfacher – das Instrument muss nicht stationiert werden.

So verwenden Sie Live Read

  1. Öffnen Sie die Theodolite-Anwendung
  2. Fixieren Sie das Prisma an Ihrer Stange
  3. Wählen Sie „Live Read:“

Sie sehen:
  • Horizontale Entfernung
  • Schrägentfernung

Worauf Sie achten sollten

  • Drehen Sie die nivellierte Prisma-Stange langsam.
  • Beobachten Sie die Live-Werte auf dem Bildschirm.
Wenn sich die Werte ändern, während die Libelle zentriert bleibt, deutet dies darauf hin, dass die Libelle nicht korrekt kalibriert ist.

Allgemeine Empfehlungen vor dem Nivellieren

  • Wenn Sie mehrere Libellen überprüfen oder einstellen, befestigen Sie alle gleichzeitig an der Stange.
    Dies beschleunigt den Vorgang und stellt sicher, dass alle Libellen konsistent ausgerichtet sind.
    • Weitere Hilti-Libellen sind der POA 36 Ball Knopf () und der POA 37 Libellen-Adapter ()
  • Bringen Sie die Libellen höher an der Stange an, wo sie leichter zu sehen und einzustellen sind.
  • Verwenden Sie nur Libellen, die Einstellschrauben besitzen.

Einige Libellen haben keine Einstellschrauben. Diese können nicht kalibriert werden und sind möglicherweise nicht genau. Verwenden Sie stets Libellen mit Einstellmöglichkeit.

Einstellschrauben unterhalb der Libelle

Verstehen der Einstellschrauben

Die meisten Libellen an Prisma-Stangen besitzen drei Einstellschrauben unter dem Libellengehäuse.
  • Jede Schraube neigt die Libelle in ihre eigene Richtung
  • Kleine Einstellungen bewirken große Veränderungen
  • Zu festes Anziehen kann die Libelle beschädigen oder aus der Waage bringen
Nehmen Sie immer kleine, kontrollierte Einstellungen vor.

Methode 1: Nivellierung der Prisma-Stange mit PLT Vertikalausrichtung

Demo:

(Empfohlen und am genauesten)
Diese Methode verwendet das PLT, um sicherzustellen, dass die Stange vor der Einstellung der Libelle wirklich senkrecht steht.

Aufbau

  • Befestigen Sie zwei Prismen an der Stange:
    • Eines nahe dem Fuß, mit einer Absteckspitze
    • Eines nahe dem oberen Ende der Stange
  • Befestigen Sie die Libellen an der Stange
  • Stellen Sie die Stange auf festem Untergrund auf

Vorgehen

  1. Stellen Sie die Prisma-Stange so aufrecht wie möglich
  2. Öffnen Sie am PLT die Anwendung Vertikal Ausrichten
  3. Messen Sie das untere Prisma
  4. Gehen Sie zum oberen Prisma
  5. Beobachten Sie die Live-Abweichungswerte
  6. Richten Sie die Stange so aus, bis die Abweichung anzeigt:
    • 0,000 m oder
    • So nahe wie möglich (z. B. 0,001 m)
Ignorieren Sie zu diesem Zeitpunkt die Libelle vollständig. Das PLT ist Ihre Referenz für die echte Senkrechte.

Einstellen der Libelle

  1. Lockern Sie mit einem Innensechskantschlüssel leicht die Einstellschrauben
  2. Ziehen Sie die Schrauben nacheinander an, bis die Libelle zentriert ist
  3. Nehmen Sie nur kleine Anpassungen vor
  4. Sichern Sie die Schrauben vorsichtig, ohne die Libelle zu verschieben
Die Libelle ist nun auf eine wirklich senkrechte Stange kalibriert.

Methode 2: Nivellierung der Prisma-Stange mit einem Laser

(Alternative Methode)
Diese Methode ist nützlich, wenn kein PLT verfügbar ist.

Aufbau

  • Verwenden Sie einen Punktlaser, zum Beispiel PM 2‑P
  • Suchen Sie einen Türrahmen, Fensteröffnung oder einen ähnlichen vertikalen Durchgang
  • Bringen Sie Klebeband am oberen und unteren Ende der Öffnung an

Vorgehen

  1. Positionieren Sie den Laser so, dass er vertikal durch den Durchgang strahlt
  2. Markieren Sie den Laserpunkt auf dem Klebeband oben und unten
  3. Entfernen Sie den Laser
  4. Fahren Sie die Prisma-Stange vollständig zwischen die beiden Markierungen aus.
    • Für Präzision empfiehlt es sich, eine zusätzliche Prisma-Stangenspitze (POAW45) oben an der Stange anzuschrauben, falls verfügbar ()
  5. Richten Sie die Stange so aus, dass sie perfekt mit beiden Punkten übereinstimmt

Diese Methode hilft, die Stange stabil zu halten, während die Schrauben der Libelle eingestellt werden.

Einstellen der Libelle

  1. Lockern Sie die Einstellschrauben der Libelle
  2. Stellen Sie jede Schraube ein, bis die Libelle zentriert ist
  3. Sichern Sie die Schrauben vorsichtig

Abschließende Kontrollen und bewährte Verfahren

  • Überprüfen Sie die Libelle erneut nach dem Festziehen der Schrauben
  • Prüfen Sie die Genauigkeit der Libelle regelmäßig, besonders nach:
    • Sturz der Stange
    • Transport des Equipments
    • langer Nutzungszeit
  • Nivellieren Sie die Stange immer vor dem Abstecken von Punkten
Eine richtig kalibrierte Libelle spart Zeit, verhindert Nacharbeit und erhöht das Vertrauen bei der Absteckung.

Zusätzliche Referenz

Für eine visuelle Demonstration können Sie sich das folgende Video zur Inspiration ansehen.

War dieser Beitrag hilfreich?

0 von 0 fanden dies hilfreich

Kommentare

0 Kommentare

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.