Markieren von Punkten auf ebenen Flächen mit dem Laser

  • Aktualisiert

Layout mit Laser-Demo

Beim Markieren von Punkten auf einer ebenen Fläche wie einem Boden oder einer Platte kann anstelle eines Prismas der Laser verwendet werden. Diese Methode ist schnell, bequem und effektiv für viele Layout-Aufgaben.

Voraussetzungen und wichtige Einrichtung

Höhen deaktivieren

Vor Beginn müssen die Höhen in den Einstellungen ausgeschaltet werden.
  • Sind die Höhen aktiviert, versucht die Totalstation, Sie zur Höhenangabe des Punktes zu führen
  • Dies kann dazu führen, dass das Gerät über oder unter der Fläche zeigt, besonders wenn die Punkte Höhenangaben enthalten
Für das Layout auf ebenen Flächen sorgt das Deaktivieren der Höhen dafür, dass der Laser direkt auf die physische Oberfläche ausgerichtet wird.
Die Totalstation muss stationiert sein

Höhen in den Allgemeinen Einstellungen deaktiviert, um Laser-Layout auf einer ebenen Fläche zu ermöglichen

PLT korrekt positionieren

Platzieren Sie den PLT möglichst höher über dem Boden (insbesondere wenn der Laser zur Punktmarkierung auf dem Boden verwendet wird).
  • Eine höhere Aufstellung reduziert, wie stark sich der Laser auf der darunterliegenden Fläche ausbreitet
  • Je weiter der Laser reist, desto größer und unschärfer wird der Laserpunkt
  • Eine höhere Platzierung verbessert die Sichtbarkeit und Genauigkeit beim Markieren von Punkten auf dem Boden

So verwenden Sie das Layout mit dem Laser

  1. Deaktivieren Sie Höhen in den Einstellungen
  2. Öffnen Sie die Anwendung View CAD
  3. Wählen Sie Laser als Messmethode
  4. Öffnen Sie eine Layout-Anwendung
  5. Wählen Sie den ersten Punkt aus, den Sie markieren möchten
Sie werden dann aufgefordert:
„Drehen Sie den Laser zur Referenzfläche und messen Sie“
  1. Richten Sie den Laser auf die Fläche, auf der die Punkte markiert werden sollen
  2. Drücken Sie Messen

Dieser Schritt definiert die Referenzfläche für das Laser-Layout.
Danach:
  • Bewegt die Totalstation den Laser automatisch zum ausgewählten Layout-Punkt
  • Ein Tippen auf einen anderen Punkt in der Zeichnung bewirkt, dass der Laser automatisch auch zu diesem Punkt fährt

Wenn es beim Layout leichte Abweichungen in der Oberflächenhöhe gibt, passt die Totalstation die Höhe an und findet die korrekte horizontale Position des Punktes. Sind die Höhenabweichungen zu groß, um die Position zu berechnen, fordert das Gerät Sie auf, die Referenzfläche erneut zu vermessen.

Ändern der Layout-Fläche

Wenn Sie die Fläche ändern müssen, z. B. von:
  • Boden zu Decke
  • Einer Plattenhöhe zu einer anderen
müssen Sie:
  1. Auf den „Zurück“-Pfeil oben rechts klicken
  2. Die Layout-Anwendung auswählen
Sie werden dann erneut aufgefordert, den Laser zur Referenzfläche zu drehen und zu messen, um die Referenzfläche neu zu definieren.

Wie man Punkte mit dem Laser genau markiert

Mit zunehmender Entfernung von der Totalstation wird der Laserpunkt größer und weniger fokussiert.
Um das Zentrum des Lasers genau zu erkennen, verwenden Sie folgende Methode.

            

Laser nahe an der Totalstation (links) versus weit von der Totalstation entfernt (rechts), mit zunehmender Entfernung breiterer Strahl

Empfohlene Technik

  1. Nehmen Sie einen stabilen Gegenstand mit einer flachen, nicht reflektierenden Oberfläche, wie z. B.:
    • Ein Stück Karton
    • Eine Karte
    • Die Rückseite einer Prismascheibe (wie die Rückseite des POA 26)
    • Ein Lineal
  2. Halten Sie den Gegenstand der Totalstation zugewandt, sodass der Laser klar sichtbar ist
  3. Bewegen Sie den Gegenstand langsam von der Totalstation weg
  4. Beobachten Sie den Live-Messwert in HCL
  5. Wenn die Anzeige 0,000 m zeigt, befinden Sie sich an der exakten Layout-Position

Laser auf eine Kartonfläche projiziert, um das Zentrum des Laserpunktes klar zu erkennen

Exakter Layout-Punkt, an dem das Laserzentrum vom Karton auf den Boden übergeht und die Software eine Abweichung von 0 mm anzeigt
 
Dies zeigt an, dass das Zentrum des Lasers mit dem Zielpunkt ausgerichtet ist.
  1. Markieren Sie den Punkt auf der Oberfläche
  2. Fahren Sie mit dem nächsten Punkt fort

Beste Vorgehensweisen und Einschränkungen

  • Laser-Layout eignet sich am besten für ebene, zugängliche Flächen
  • Es wird nicht empfohlen für:
    • Höhenkritisches Layout (wo die Punkt-Höhe entscheidend ist)
    • Geneigte Flächen
    • Präzises Layout über große Entfernungen
  • Stellen Sie immer sicher, dass die Höhen vor Beginn deaktiviert sind
  • Verwenden Sie nicht reflektierende Materialien, um Fehlmessungen zu vermeiden

Typische Anwendungsfälle

Laser-Layout ist besonders nützlich für:
  • Trockenbau-Schienen-Layout
  • Boden-Durchführungen
  • Bodenmontierte Anker oder Hülsen
  • Layout auf Betonplatten
  • Innenwand-Layout
  • Markieren von Referenzpunkten vor detailliertem Prisma-Layout

War dieser Beitrag hilfreich?

1 von 1 fanden dies hilfreich

Kommentare

0 Kommentare

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.