„Zu steil“-Warnung für Prismaverfolgung
Um die Benutzererfahrung bei der Verfolgung eines Prismas zu verbessern, zeigt Hilti Construction Layout jetzt eine Pop-up-Meldung an, die den Benutzer warnt, wenn ein Prisma aufgrund eines zu steilen vertikalen Winkels (zwischen 125° und 235° vertikal) nicht verfolgt werden kann. Dies soll den Endbenutzern helfen, das Problem zu beheben, indem sie entweder die Höhe des Prismas oder die Höhe des Werkzeugs in ihrem Arbeitsbereich anpassen.
Verbesserte Stationierungserfahrung
Als abschließende Überprüfung vor dem Abschluss des Stationierungsprozesses fordert HCL den Benutzer ein letztes Mal auf, das beste berechnete Stationierungsergebnis basierend auf den gemessenen Kontrollpunkten zu bestätigen. Es liegt jedoch beim Endbenutzer, mit welcher Stationierungseinrichtung er fortfahren möchte.
Diese abschließende Eingabeaufforderung erscheint, nachdem ein Benutzer ein Stationierungsergebnis eines Kontrollpunkts akzeptiert hat. Damit sie erscheint, müssen jedoch 1) mindestens 4 Kontrollpunkte vom Endbenutzer eingemessen worden sein, 2) der Endbenutzer muss eine Toleranz in den Einstellungen festgelegt haben, und 3) das von HCL berechnete Ergebnis muss die mögliche Layoutfläche innerhalb der eingestellten Toleranz um mindestens 20 % vergrößern.
Prisma-Zielsuche jetzt verfügbar
Wenn der Endbenutzer im Funk- (oder Bluetooth-)Verbindungsmodus arbeitet, bei dem die Kamera nicht sichtbar ist, ist es jetzt einfacher, eine Verbindung zu seinem Prisma herzustellen. Wenn man auf das Kamera-Symbol oben auf dem Bildschirm drückt, erhält der Endbenutzer einen Joystick, um das Werkzeug selbst zu bewegen, oder, wenn er stationiert ist, kann er auf den Bereich in seiner CAD klicken, in dem sich sein Prisma befindet, und einfach auf das quadratische „Schloss“-Symbol rechts auf dem Bildschirm drücken. Hinweis – die Prisma-Zielsuche funktioniert nur mit dem POA 20 360° Glasprisma.
Wenn die automatische Prisma-Suche nicht erfolgreich ist, kehrt das Werkzeug in seine ursprüngliche Position zurück. Endbenutzer sollten die orangefarbenen und grünen Führungslichter am Werkzeug verwenden, um leichter zu erkennen, ob das Werkzeug „auf sie schaut“, bevor sie eine automatische Suche durchführen.
Der Endbenutzer kann den Winkelbereich einstellen, in dem sich das Werkzeug horizontal und vertikal dreht, wenn die automatische Suche ausgelöst wird. Dies geschieht, indem man in die allgemeinen Einstellungen geht und die Suchbereiche für den Prisma-/Zielwinkel nach Wunsch ändert.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.