Keine komplexe Einrichtung erforderlich: Der Layout-Punktlaser POA 70 ist ein standardmäßiger 2-Punkt-Lotlaser von Hilti, der für die Befestigung an der Oberseite Ihres Prismenstabs bereit ist. Nach der Befestigung schrauben Sie Ihr Prisma auf und können sofort arbeiten. Es sind keine Anpassungen an Software oder Hardware erforderlich; es handelt sich um eine „Plug-and-Play“-Lösung.
Wichtige Vorteile
1. Hohe Genauigkeit durch die Ausrichtung von Prisma und Laser
- Der POA 70 verwendet einen Lotmechanismus, um die Mitte des Prismas auf den grünen Laserpunkt am Boden oder an der Decke auszurichten
- Entwickelt, um die Anforderungen an die Layout-Genauigkeit zu erfüllen (+/- 3 mm (~1/8") für wichtige Anwendungen)
2. Keine Nivellierung des Prismenstabs erforderlich; schnelleres Layout
- Der Bedarf an einer Nivellierung mit Libelle oder einer kontinuierlichen Anpassung des Stabs entfällt (einfach einzuführende Lösung)
- Vereinfacht die direkte Navigation zum Punkt
- Höhe und Neigung des Stabs haben keinen negativen Einfluss auf die Genauigkeit
- Warum: Das Teleskop misst zur Mitte Ihres Prismas, das bereits direkt über dem Pendel des selbstnivellierenden Hilti-Lasers zentriert ist. Stabhöhe und Stabneigung haben keinen Einfluss auf die Genauigkeit des Pendels. Achten Sie lediglich darauf, dass die Neigung den sichtbaren Bereich des Lotlasers nicht überschreitet.
Layout-Aufgaben können 2–3× schneller ausgeführt werden – die Libelle muss nicht ständig überprüft und der Stab nicht neu kalibriert werden.
3. Verbesserte Ergonomie und Sichtlinie
- Ermöglicht Bedienern, beim Stehen gleichmäßiger zu arbeiten
- Reduziert Bücken, Knien und Neupositionieren
- Verringert den Bedarf, ständig mit den Händen an den Nivellierfüßen des Bipods für Ihren Prismenstab zu arbeiten
- Hält die Sichtlinie zur Totalstation bei einstellbaren Höhen aufrecht
Weniger Ermüdung sowie schnellere und komfortablere Arbeitsabläufe.
Wichtige Benutzerinformation – POA 70 in der Position „Entriegelt“ belassen
Das Pendel des Lasers muss sich in einer freien, entriegelten Position befinden, damit es den tatsächlichen Lotpunkt unterhalb Ihres Prismas anzeigen kann. Wenn der POA 70 „verriegelt“ ist, befindet er sich nicht lotrecht.
Reale Anwendungsfälle auf der Baustelle
Schwierige Bodenbedingungen
- Schotter, Erde oder Gras können das Identifizieren Ihres Punktes mit einem Prismenstab erschweren
- Die Stabilisierung des POA 70 und anschließende Identifizieren der exakten Laserposition gewährleisten Genauigkeit und Schnelligkeit beim Layout
Installation und Anpassung von Pflöcken
- Beim Einschlagen eines Pflocks (als Referenz für Punkt oder Höhe) können Benutzer:
- Die Position nach jedem Schlag anpassen
- Den Laser auf die Mitte des Pflocks ausgerichtet halten
Markierungen an den Kanten erhöhter Platten, Schalungen und Oberflächen
- Es ist schwierig, einen Prismenstab präzise an Kanten oder auf erhöhten Platten zu positionieren
Verstellte Bereiche (Bewehrungsstahl, beengte Räume)
- Eine hohe Bewehrungsdichte oder Hindernisse können die Positionierung des Stabs blockieren
Sichtbarkeit des Punktes erhalten
- Beim herkömmlichen Arbeitsablauf geht der Punkt verloren, sobald der Stab entfernt wird
Boden- und Deckenpunkte gemeinsam visualisieren
Dank der durch die Unter- und Oberseite des POA 25 zentrierten Öffnung können Benutzer einen Layout-Punkt auf dem Boden markieren und gleichzeitig seine vertikale Ausrichtung bestimmen. So können sie schnell nach oben schauen und visualisieren, wo der Punkt an die Decke projiziert wird, oder potenzielle Konflikte wie Lüftungskanäle, Sprinklerrohre oder andere Hindernisse erkennen.
Überlegungen zur Genauigkeit
Der POA 70 bietet eine äußerst effektive und genaue visuelle Referenz für Layout-Markierungen. Obwohl der Laser etwas oberhalb der Prismamitte positioniert ist, wurde das System so entwickelt, dass es die Genauigkeit innerhalb der üblichen Bautoleranzen aufrechterhält. Bei einer Neigung des Stabs können geringfügige Abweichungen auftreten. Für kritische Punkte, die maximale Präzision erfordern, wird eine Überprüfung mit herkömmlichen Prisma-Arbeitsabläufen empfohlen.
Als Beispiel aus einer Testumgebung: Bei einer Höhe von 1,5 m wurde unter Berücksichtigung des Prisma-Offsets vom Pendel des Punktlasers sowie einer möglichen Neigung des Prismenstabs bei einer leichten Neigung des Prismenstabs von ca. 1,7° eine Abweichung von 3,7 mm (~1/8") festgestellt.
Wenn der POA 70 zu stark geneigt wird, ist der Laser des Pendels nicht mehr sichtbar, sodass Sie den Prismenstab neu ausrichten müssen. Dies verbessert zusätzlich Ihre Fähigkeit, die Genauigkeit aufrechtzuerhalten.
Weitere Erläuterungen:
Systemdesign
- Der POA 70 richtet die Prismamitte mithilfe eines Lotmechanismus auf den projizierten Laserpunkt aus
- Entwickelt für anwendungsgerechte Genauigkeit innerhalb der Bautoleranzen
Tatsächlicher Laser-Offset
- Einem kleinen potenziellen Offset bei geneigtem Stab
- Geringfügigen Abweichungen abhängig von:
- Höhe des Stabs
- Grad der Neigung
Daher treten geringfügige Abweichungen auf, sie bleiben jedoch innerhalb der meisten akzeptablen Baustellentoleranzen (hohe praktische Genauigkeit).
POA 70 im Vergleich zu herkömmlichen Layout-Methoden
| Merkmal | Herkömmlicher Prismenstab | POA 70 |
|---|---|---|
| Nivellierung erforderlich | Ja | Nein |
| Komplexität der Einrichtung | Umständlich | Einfach |
| Geschwindigkeit | Langsamer | 2–3× schneller |
| Genauigkeit | Hoch | Hoch (innerhalb der Toleranz) |
| Leistung unter schwierigen Bedingungen | Begrenzt | Stark |
Wichtigste Erkenntnis
- Macht eine Nivellierung überflüssig
- Ermöglicht eine schnellere Ausführung von Layouts
- Verbessert die Benutzerfreundlichkeit unter realen Bedingungen
- Hält die Genauigkeit innerhalb der Bautoleranzen aufrecht
Verknüpfung mit
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.