Piepen oder Piepstöne des PLT 400 beim Start ohne Verbindung – Ursache + Lösung

  • Aktualisiert

Dieser Artikel richtet sich an alle, die ein Problem haben, bei dem der PLT 400 beim Start piept, piepst oder schnell blinkt, ohne eine Verbindung zum Tablet herzustellen.

Ursache

Der wahrscheinlichste Grund dafür ist, dass die Firmware Ihres Werkzeugs nicht aktualisiert wurde, um B22-4.0 Akkus zu erkennen, die seit Mai 2026 von Hilti hergestellt werden. Um zu prüfen, ob dies auf Sie zutrifft, schauen Sie einfach auf die Rückseite des Akkus, den Sie verwenden, und sehen Sie nach dem Produktionsdatum (wie im Bild unten):

Wie man das Problem behebt

Um dieses Problem zu beheben, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die aktuellste Firmware installiert haben (mindestens FW 3.2.409 oder höher). Bitte lesen Sie diesen Artikel, wie Sie die Firmware über das HCL-Tablet aktualisieren können. Für diesen Fall müssen Sie während des Updates einen Akku verwenden, der vor Mai 2026 produziert wurde. Sobald das Update abgeschlossen ist, können Sie jedoch alle B22-4.0 Akkus wie gewohnt verwenden.

Wenn Sie FW 3.2.409 oder höher nicht auf dem Firmware-Update-Server finden, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Spezialisten, der das Update manuell durchführen kann.

So sieht der Fehler aus – Details zur Transparenz

  1. Das Werkzeug wird eingeschaltet, die LED beginnt normal zu blinken
  2. Nach ca. 35 Sekunden beginnt das Werkzeug laut zu piepen, 1x pro Sekunde, während die LED schnell blinkt
  3. Nach ca. 70 Sekunden startet das Werkzeug den Feldkalibrierungsprozess, blinkt und piept jedoch weiterhin laut
  4. Nach Abschluss der Kalibrierung blinkt und piept das Werkzeug weiterhin laut
  5. Sobald versucht wird, eine Verbindung zur Seriennummer des Werkzeugs herzustellen, beginnt der PLT 400 in schnellen, hochfrequenten Stößen zu piepen, und das LED-Blinken wird unregelmäßig

Die Lösung besteht darin, einfach die Firmware zu aktualisieren. Bitte wenden Sie sich an einen Spezialisten, wenn die oben beschriebene Lösung bei Ihnen nicht funktioniert.

War dieser Beitrag hilfreich?

2 von 2 fanden dies hilfreich

Kommentare

0 Kommentare

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.