Wie Sie erkennen, ob Ihr Werkzeug mit KI-Funktionen kompatibel ist
- PLT 400-22 wird verwendet
- PLC 600 (2) - Generation 2 - Tablet oder höher wird verwendet
Erkennung eines "PLT 400-22"-Werkzeugs
Ein Werkzeug gilt als PLT 400-22-Modell, wenn es:
- einen Nuron-Akku verwendet, oder
- unter dem Modellnamen auf dem Identifikationsaufkleber "PLT-400 02" (2. Generation) anzeigt.
PLT 400-22 Werkzeuge sind mit sowohl dem B-22 55 als auch dem B-22 85 Nuron-Akku kompatibel.


Erkennung eines Generation 2 (oder neuer) PLC 600 Tablets
Um festzustellen, welche Version des PLC 600-Tablets Sie verwenden, entfernen Sie den Akku und prüfen Sie den Identifikationsaufkleber hinter dem Batteriefach. Die Versionsinformationen sind auf diesem Etikett aufgeführt. Achten Sie auf PLC 600 (2) oder neuer, um diese KI-Funktionen nutzen zu können.
Aktivierung der KI-Funktionen in den Einstellungen
KI Intelligenter Prism Tracker
Der Intelligente Tracker hilft sicherzustellen, dass der PLT auf das korrekte Prisma oder Ziel ausgerichtet bleibt.
Mit KI-unterstützter Zielerkennung überprüft das System kontinuierlich, dass das richtige Prisma verfolgt wird, und kann Situationen erkennen, in denen nahegelegene Objekte die Verfolgung stören könnten.
Dies ist besonders nützlich bei Arbeiten in der Nähe von reflektierenden Objekten wie Sicherheitswesten, Fahrzeugen, Glasflächen oder anderen Materialien, die die Zielerkennung beeinträchtigen können.
Wenn das Rechteck um das Prisma blau wird, zeigt dies an, dass sich weiteres reflektierendes Material in der Nähe befindet, die Software jedoch durch Bildverarbeitung die Verbindung zum Prisma aufrechterhalten kann.
Wichtige Hinweise zum Prism Tracker:
- Das quadratische Feld um das Prisma herum muss grün sein, bevor eine Messung durchgeführt werden kann (der Benutzer muss warten, bis das Gerät das Prisma vollständig erfasst hat).
- Die vom AI Prism Tracker unterstützten Prismen sind Hilti 360°-Prismen (POA 20 und POA 25).
- Um den Akku zu schonen, schaltet sich der AI Prism Tracker im Hintergrund automatisch aus, wenn der Abstand zum Ziel >15 m beträgt (Reflexionsstörungen auf der Baustelle sind bei diesem Abstand deutlich geringer).
- Der intelligente Tracker ist nicht verfügbar, wenn das Gerät über Bluetooth oder Funk verbunden ist (Kamerafunktion ist erforderlich).
KI Prism Recognition
Die Prismenerkennung hilft, Messfehler zu vermeiden, die durch die Auswahl des falschen Prismentyps entstehen. Wenn der ausgewählte Prismentyp nicht mit dem erkannten Ziel übereinstimmt, schlägt das System vor, auf den erkannten Prismentyp zu wechseln.
Sie können dann eine der folgenden Optionen wählen:
- Die Messung verwerfen und zum erkannten Prismentyp wechseln
- Die Messung behalten und den aktuell ausgewählten Prismentyp weiterverwenden
Diese Funktion verbessert die Messzuverlässigkeit und verringert die Wahrscheinlichkeit, falsche Prismeneinstellungen zu verwenden.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.