Wie Sie sicherstellen, dass Ihre aktivierte Swisscom SIM-Karte funktioniert

Hinweis: Dieser Artikel gilt nur für PLC 600 Tablets, die bereits eine von Swisscom mitgelieferte SIM-Karte enthalten. Wenn Sie Ihre eigene SIM-Karte auf anderem Weg erworben haben, hilft Ihnen dieser Artikel zu den APN-Einstellungen weiter.

Beachten Sie auch: Nur PLC 600 Tablets mit der Kennzeichnung "PLC 600 (2)" wurden mit einer SIM-Karte ausgeliefert. Sie finden den Aufkleber mit der Tablet-Version auf der Rückseite hinter dem Akku, und Sie können den SIM-Karten-Slot an derselben Stelle überprüfen, um sicherzustellen, dass eine SIM-Karte installiert ist.

Derzeit sind einige Tablets zwar mit einer SIM-Karte ausgestattet, diese ist jedoch nicht aktiviert. Dieser Artikel richtet sich an Kunden, die einen SIM-Plan über die installierte Swisscom SIM-Karte haben und Schwierigkeiten haben, diese richtig zu aktivieren.

Stellen Sie sicher, dass die APN-Einstellungen für Swisscom korrekt sind

Der einfachste Weg, um sicherzustellen, dass die SIM-Karte funktioniert, ist die Neuerstellung eines APN.

Gehen Sie auf dem Tablet zu Panasonic Einstellungen > Netzwerk & Internet > Mobilfunk > Einstellungen für Mobilfunkanbieter.

Dort können Sie zu "APN-Einstellungen" und "APN hinzufügen" gehen.

Füllen Sie einfach die folgenden Informationen aus:

  • Profilname: Swisscom
  • APN: digitallayout.m2m.ch
  • Benutzername: (leer)
  • Passwort: (leer)
  • Art der Anmeldeinformationen: (leer)
  • IP-Typ: IPv4
  • APN-Typ: Internet
  • Speichern → als aktiv setzen

Danach sollte Swisscom (LTE) als Mobilfunkanbieter angezeigt werden.

SIM-Installations-Demo

War dieser Beitrag hilfreich?

0 von 0 fanden dies hilfreich

Kommentare

0 Kommentare

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.