¿Qué prismas o blancos debo usar para lograr un rango óptimo y la mejor precisión con el PLT 400?

  • Actualización

Si está siguiendo un prisma durante el replanteo, es ideal usar un prisma de 360° de Hilti. Las dos opciones y las distancias recomendadas para seguimiento son:

  1. Prisma POA 25 cat-eye: ideal para seguimiento hasta 50 m (distancias más cortas). En condiciones perfectas podría alcanzar los 120 m.
  2. Prisma de vidrio POA 20: ideal para seguimiento hasta 300 m (distancias más largas). En condiciones perfectas podría alcanzar los 400 m.

Para más información sobre distancias y prismas, consulte el resto de este artículo. Tenga en cuenta que si está usando el PLT 300, el rango de conectividad con el prisma probablemente se limite a aproximadamente 100 m para prismas de vidrio, y 50 metros para láminas reflectantes y prismas cat-eye, aunque las condiciones ambientales podrían permitir rangos mayores o menores.

¿Qué prismas y blancos son mejores para un rango de hasta 100 m?

A un rango de 100 m, el PLT 400 debería poder medir los siguientes blancos:

  1. POA 25 - Este prisma probablemente será el prisma principal que use con el PLT 300 y PLT 400.
    • Nota - aunque es posible medir con este prisma a 100 m, el software le indicará cambiar a un prisma de vidrio como el POA 20 (ver más abajo) si intenta seguir el prisma más allá de 50 m.
  2. POA 102 - un blanco reflectante que puede usarse como punto de control para estacionamiento o referencia.
  3. POA 26 - un blanco reflectante que puede usarse como punto de control para estacionamiento o referencia.
  4. POA 101 - una lámina reflectante que puede usarse como punto de control para estacionamiento o referencia. Nota - aunque probablemente pueda bloquear este prisma hasta 30 m de distancia, más allá de 30 m se requerirá centrar manualmente este blanco con la cámara.

100m pics.png

Nota - el POA 25 también puede comprarse como el POA 16 cuando está conectado a la placa POA 10 (placa HCW).

¿Qué prismas y blancos son mejores para un rango de hasta 300 m?

Si es necesario, puede lograr un rango aún mayor para estacionamiento usando un prisma de vidrio, como el POA 103 (5). Este prisma puede alcanzarse a una distancia de hasta 300 m. Aunque la tableta en sí no puede mantener la conexión con la herramienta a esta distancia usando WiFi, la herramienta aún puede medir blancos a esta distancia si tiene el prisma adecuado para bloquear.

POA 105.png

Si trabaja constantemente a distancias más largas, especialmente si está siguiendo un prisma, utilizar el extensor de rango Bluetooth POA 68 (6) y el prisma redondo de vidrio POA 20 (7) debería ayudarle a alcanzar hasta 300 m de distancia entre la tableta y la herramienta, así como lograr hasta 300 m de rango para replanteo. Tenga en cuenta que el extensor de rango Bluetooth no está disponible en todas las regiones, y cuando se usa, la transmisión de video desde la herramienta no estará disponible, ya que esto requiere una conexión WiFi en lugar de Bluetooth.

300m.png

¿Existe un rango de ángulo vertical recomendado que debería tener al usar prismas y blancos?

Sí - hay un "ángulo de incidencia recomendado" para el bloqueo del blanco. Limite el ángulo vertical máximo a 25°. Aunque es posible bloquear un blanco a un ángulo vertical de 45°, mantener el punto central de sus blancos y prismas es mucho más consistente limitando su ángulo vertical máximo a 25°.

¿Qué prismas son mejores para usarse como puntos de control durante el estacionamiento?

Como se mencionó anteriormente en este artículo, se recomienda establecer un procedimiento de estacionamiento que use prismas montables para sus respectivos rangos (POA 101, POA 102, POA 103, POA 26). Quizás la opción más popular es el prisma de vidrio POA 103 porque puede alcanzarse a la mayor distancia y puede bloquearse automáticamente cuando está en línea de vista de su unidad principal.

Los prismas POA 25 y POA 20 están diseñados típicamente para usarse durante el replanteo con una vara para prisma. Aunque puede usar estos prismas al medir puntos de control, corre el riesgo de inestabilidad o imprecisiones por posicionar manualmente la vara del prisma. Recuerde, desea que el estacionamiento sea un proceso consistente y preciso cada vez. Si está usando la vara del prisma durante su procedimiento de estacionamiento, haga un esfuerzo adicional para mantener la vara del prisma vertical y libre de vibraciones.

¿Qué especificaciones adicionales puedo usar para ayudarme a identificar los mejores blancos para usar?

Según la hoja de especificaciones del PLT 400, la siguiente información también puede ayudarle. Tenga en cuenta que estas especificaciones son distancias máximas de medición que se pueden lograr en condiciones perfectas.

Medición a blancos reflectantes cuando no está en modo de seguimiento de prisma:

Nota - reflectante significa que el láser está apuntando a blancos reflectantes como prismas o láminas.

Prisma único de 50 mm de diámetro: 900 m (2,953 pies)

Prisma único de 25 mm de diámetro: 400 m (1,312 pies)

Reflector cat-eye 85 mm: 300 m (984 pies)

Reflector de lámina 60 mm: 300 m (984 pies)

Rango posible más corto: 1 m (3.3 pies)

Medición a blancos no reflectantes cuando no está en modo de seguimiento de prisma:

Nota - no reflectante simplemente significa que el instrumento está midiendo un blanco que es diferente de un prisma o lámina reflectante. Las superficies del mundo real como concreto, asfalto y tierra usualmente tienen valores de reflectividad entre estos dos extremos.

Kodak Blanco (90% reflectante): 840 m / 150 m (2,758 pies / 492 pies)

Tarjeta Gris Kodak (18% reflectante): 375 m / 150 m (1,230 pies / 492 pies)

Rango posible más corto: 0.5 m (1.6 pies)

Recuerde, factores externos también pueden afectar el rango - por favor consulte este artículo sobre la precisión general del PLT 400.

¿Fue útil este artículo?

Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 1

Comentarios

0 comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.