¿Qué acciones se pueden realizar presionando el botón de encendido en la unidad principal?
El PLT 400 es una herramienta de un solo botón, diseñada para ser operada casi exclusivamente por el software. La unidad principal está intencionadamente diseñada para ser una herramienta de un solo botón. Aquí están las acciones al usar ese botón:
| ACCIÓN DEL BOTÓN DE ENCENDIDO | DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO |
| Presionar el botón simplemente | Enciende el instrumento |
| Mantener presionado el botón por 1 segundo | Apaga el instrumento. Nota: después de encender la herramienta, intentará calibrarse antes de permitir que la apague de esta manera. Tome en cuenta el método de apagado forzado que se menciona a continuación como una opción si es necesario. |
| Mantener presionado el botón por 2 segundos y presionar 2 veces cortas | Forzar el apagado del instrumento. No retire la batería para hacer un apagado forzado. |
| Mantener presionado por 10 segundos | El instrumento restablecerá sus configuraciones de Wi-Fi a las de fábrica cuando se suelte el botón. |
¿Qué significa el indicador LED cuando está parpadeando o permanece constante?
| ESTADO DEL LED | DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO |
| Apagado | El instrumento está apagado |
| Parpadeo rápido y constante ~2 veces/segundo | El instrumento se está iniciando |
|
Parpadeo lento y constante ~1 vez/segundo | El instrumento está esperando conexión con la tableta o en modo de calibración inicial después de encenderse. |
| Encendido constante | El instrumento está conectado |
| Parpadeo rápido y muy rápido | El instrumento está encendido, pero algo puede no estar funcionando correctamente |
| 2 parpadeos rápidos separados por ~1 segundo | El instrumento fue forzado a apagarse |
¿Qué significan los sonidos de pitidos asociados con el botón de encendido?
| ESTADO DE LOS PITIDOS | DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO |
| 3 pitidos cortos cada 3 segundos | Algunos motores están bloqueados en el hardware - se requiere reinicio de la unidad principal |
| Pitido cada 1 segundo y LED parpadeando rápido | Se está usando un tipo de batería incorrecto. Por favor, use únicamente la batería Hilti B22/4.0 con el PLT 400. |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.