Notas de la versión HCL 25.5 Mayo 2025

  • Actualización

Advertencia de "Demasiado Empinado" para el Seguimiento del Prisma

Para mejorar la experiencia del usuario al rastrear un prisma, Hilti Construction Layout ahora mostrará un mensaje emergente advirtiendo al usuario que un prisma no puede ser rastreado cuando está demasiado empinado verticalmente fuera del rango de seguimiento (entre 125° y 235° verticalmente). Esto debería ayudar a los usuarios finales a solucionar el problema ajustando la altura del prisma o ajustando la altura de la herramienta en su área de trabajo.

Mejora en la Experiencia de Estacionamiento

Como una verificación final antes de finalizar el proceso de estacionamiento, HCL solicitará al usuario una última vez el mejor resultado de estacionamiento calculado basado en los puntos de control medidos. Sin embargo, queda a criterio del usuario final con qué configuración de estacionamiento desea proceder.

Este mensaje de aviso final aparecerá después de que un usuario acepte un resultado de estacionamiento de punto de control. Para que aparezca, 1) el usuario final debe haber medido al menos 4 puntos de control, 2) el usuario final debe tener una tolerancia establecida en la configuración, y 3) el resultado calculado por HCL debe aumentar el área posible de diseño dentro de la tolerancia establecida en al menos un 20%.

Búsqueda de Objetivo de Prisma ahora Disponible

Cuando el usuario final está trabajando en modo de conexión por radio (o Bluetooth), donde no es posible ver la cámara, ahora es más fácil conectarse a su prisma. Al presionar el ícono de la cámara en la parte superior de la pantalla, el usuario final tendrá un joystick para mover la herramienta por sí mismo, o, si está estacionado, puede hacer clic en el área de su CAD donde se encuentra el prisma y simplemente presionar el ícono cuadrado de "bloqueo" a la derecha de la pantalla. Nota: la búsqueda de objetivo de prisma solo funcionará con el prisma de vidrio POA 20 360°.

Si la búsqueda automática del prisma no tiene éxito, la herramienta regresará a su posición original. Los usuarios finales deben usar las luces guía naranja y verde en la herramienta para reconocer más fácilmente si la herramienta está "mirándolos" antes de realizar una búsqueda automática.

El usuario final puede ajustar el rango de ángulo en que la herramienta gira horizontal y verticalmente cuando se activa la búsqueda automática. Esto se hace entrando en la configuración general y cambiando los rangos de búsqueda del sector de ángulo del prisma/objetivo según su preferencia.

¿Fue útil este artículo?

Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 1

Comentarios

0 comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.