Diseño de Línea – Cómo Usar

  • Actualización

Line Layout Demo

El Propósito del Diseño de Línea

Para usar “Diseño de Línea”, primero necesitas estar ubicado (es decir, la herramienta necesita saber las coordenadas en las que se encuentra en tu sitio de trabajo). Por favor asegúrate de ubicar tu herramienta antes de intentar usar “Diseño de Línea”.

El Diseño de Línea te permite marcar líneas, típicamente desde tu archivo CAD. También puedes crear líneas manualmente en la aplicación. Es especialmente útil para formas complejas como curvas, arcos, círculos y líneas onduladas, no solo para líneas rectas.

Aquí hay un buen video para ayudarte a guiarte a través de la aplicación:

Selecciona la Aplicación desde el Menú

Cuando estés listo para realizar el diseño de puntos, encuentra la aplicación desde la pantalla de inicio o desde el menú lateral en la vista CAD de tu proyecto.

Selecciona o Crea la Línea que Quieres Medir

Seleccionar una Línea

Cuando usas Diseño de Línea, usualmente harás referencia a una línea de tu archivo CAD. Simplemente abre la aplicación, selecciona la línea que quieres y ve a la pestaña “Medir” a la derecha para comenzar a trabajar desde esa línea.

Toca la línea de nuevo para establecer un nuevo punto de inicio (0,0). Esto afecta cómo la aplicación mide los desplazamientos a lo largo de la línea—es clave saber dónde está tu punto de inicio y hacia dónde se dirige la línea para leer correctamente tus mediciones.

Crear una Línea

Si la línea que necesitas no está todavía en el archivo CAD, puedes crearla en la pestaña “Crear” en el menú derecho. También puedes usar las herramientas de dibujo de HCL para añadir líneas permanentes directamente en el archivo CAD previamente.

Para hacer una línea de diseño temporal, HCL ofrece tres opciones:

  1. Línea desde 2 Puntos: Elige dos puntos CAD existentes para formar una línea recta. (Asegúrate de que los puntos estén creados primero).

  1. Arco desde 3 Puntos: Selecciona cualquier tres puntos. Si es matemáticamente posible, la aplicación dibuja un arco circular perfecto que pasa por ellos.

  2. Arco desde 2 Puntos + Radio: Selecciona dos puntos e introduce un radio. Si es matemáticamente posible, la aplicación construye un arco circular perfecto que coincide con esos datos.

Al crear un arco usando 2 puntos y un radio, también necesitas elegir qué sección del círculo debe seguir el arco.

Ejemplos:

  • “Derecha, grande” = arco más grande en el lado derecho del círculo
  • “Izquierda, pequeño” = arco más pequeño en el lado izquierdo del círculo (ver captura de pantalla abajo) La aplicación calculará el arco correcto basado en tus elecciones y lo dibujará con precisión en el archivo CAD

El Orden de los Puntos Importa (Consejo Rápido)

Al crear una línea, el primer punto que selecciones se convierte en el punto de inicio (0,0) de tu línea o arco. La aplicación usa esto para medir y referenciar desplazamientos y dirección, así que asegúrate de seleccionar los puntos en el orden correcto para obtener datos de diseño precisos.

Desplazamiento de Línea (Opcional)

Antes de medir, puedes elegir desplazar la posición o rotación de la línea seleccionada. Esto ayuda si la alineación predeterminada es difícil de seguir en el sitio.

Para explicar esto, por favor mira las capturas de pantalla abajo. La primera captura muestra la línea sin desplazamiento. El ícono con la bandera roja indica el punto de inicio de la línea.

En la segunda captura, puedes ver que hay un desplazamiento del punto de inicio 1m a lo largo de la línea, un desplazamiento de 1m de la línea hacia la derecha, y finalmente la línea rotada 45°.

Si el Desplazamiento de Línea ayuda en tu diseño, es fácil de aprender observando cómo el desplazamiento afecta la línea en pantalla. Simplemente experimenta con algunos ajustes para ver cómo funciona.

Comienza a Medir Desde tu Línea

Una vez que hayas seleccionado o creado tu línea, puedes navegar a la pestaña “Medir” para comenzar tu diseño. En esta pestaña tienes varias opciones a tu disposición:

  1. Centrar Vista en el Objetivo: Mantén esto desactivado si planeas hacer zoom y desplazarte por tu archivo CAD mientras trabajas, mantenlo activado si quieres ver la ubicación de tu láser o prisma mientras trabajas.

  2. Alternar “Punto a Línea”: Mantén esto activado si deseas que la herramienta indique activamente tu posición relativa a tu línea. Los valores se ajustarán automáticamente a medida que muevas tu prisma o láser. Mantén esto desactivado si prefieres ingresar manualmente la ubicación exacta del desplazamiento a la que deseas que la herramienta te guíe en relación a tu línea.

  3. Valores de Línea/Desplazamiento/Altura: Estos valores aparecerán para indicarte la ubicación relativa a tu línea seleccionada. “Línea” indica qué tan lejos te has movido sobre la línea en relación con el punto de inicio (0,0) de tu línea. “Desplazamiento” indica qué tan lejos (izquierda o derecha) estás de tu línea. “Altura” indica qué tan arriba o abajo estás con respecto a tu línea seleccionada.

  4. Alternar Altura Absoluta: Activa este interruptor si quieres que tus valores de altura estén relacionados con la altura de referencia ya premedida durante el proceso de ubicación, también conocida como tu “altura absoluta.” Desactívalo si prefieres que tu altura sea relativa a la línea misma, también conocida como “altura relativa.” Por ejemplo, si tienes una línea inclinada que estás siguiendo, si sigues exactamente la pendiente a lo largo de la línea, tu altura relativa no cambiará, porque no te estás alejando de la línea. Sin embargo, dado que te estás moviendo a lo largo de una pendiente, tu altura absoluta cambiará con cualquier cambio en altura relativo al punto de referencia de tu sitio de trabajo.
  5. Valores de Altura: En caso de que prefieras ver ambas alturas, absoluta y relativa, al mismo tiempo, verás esa vista en la parte inferior de la pestaña medir. Recuerda, si tienes las alturas desactivadas en la configuración general, los valores de altura no aparecerán aquí.

¿Fue útil este artículo?

Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 1

Comentarios

0 comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.