Estacionamiento Libre - Cómo Hacerlo

  • Actualización

Demo de Free Stationing

Propósito del Estacionamiento Libre

El estacionamiento libre te permite comenzar a medir y registrar condiciones existentes sin usar ningún punto de control. Aunque las ubicaciones de coordenadas de los objetos que midas pueden ser arbitrarias (y pueden tener que alinearse con un diseño más adelante), se puede comenzar de inmediato a obtener las condiciones construidas en campo.

Sin embargo, recuerda que para usar el Estacionamiento Libre, debes estar trabajando en un proyecto vacío dentro de HCL (sin información de coordenadas existente, como puntos o un archivo CAD). El software te indicará y ayudará a asegurarte de que este sea el caso.

El caso de uso principal del estacionamiento libre es realizar levantamientos "as-built" de las condiciones existentes en campo. Estos levantamientos "as-built" pueden usarse luego por varias razones:

  1. Preparar un diseño digital que se ajuste a las condiciones construidas
  2. Solucionar problemas de las condiciones construidas para compararlas con tu configuración digital de puntos de control
  3. Realizar control de calidad de objetos preestablecidos

Es probable que también encuentres tus propios casos de uso únicos para utilizar esta configuración de estación, dada su conveniencia.

¿Cuándo no debes usar el Estacionamiento Libre?

Si te han proporcionado puntos de control existentes dentro de un sistema de coordenadas específico para trabajar, es probable que usar el Estacionamiento Libre no sea la opción de estacionamiento que necesitas. Probablemente sea mejor intentar primero estacionar mediante puntos de control antes de recurrir al Estacionamiento Libre.

Recuerda que los puntos de control tienen coordenadas específicas asignadas dentro de un diseño. Cuando estaciones en las coordenadas según lo indica el diseño, permite que las mediciones de estación total también se alineen directamente con el diseño digital.

El Estacionamiento Libre es para cuando estás trabajando en una situación donde puedes crear tu propio sistema de coordenadas que puedas usar de forma independiente.

Cómo Paso 1: Crear un Proyecto en Blanco

Simplemente abre la aplicación de proyectos y crea un nuevo proyecto; solo asegúrate de no importar puntos ni archivos CAD en él. Asegúrate de que sea el proyecto activo en el que estás trabajando.

 

Cómo Paso 2: Haz clic en "Estacionamiento Libre"

Una vez que tengas tu proyecto "en blanco" activo, puedes hacer clic en "Estacionamiento Libre" desde la pantalla principal.

Cómo Paso 3: Observa tus nuevas Coordenadas de Estación

Inmediatamente al presionar "Estacionamiento Libre", la estación total asume la ubicación de coordenadas de 2000m N, 1000m E y 100m H. La lógica detrás de estas coordenadas es simple:

  1. Estos son números muy altos, es muy poco probable que tengas que trabajar con valores negativos.
  2. La coordenada N es distinta de la coordenada E para mayor conveniencia (potencialmente facilita distinguir rápidamente valores Norte vs. Este)

Cómo Paso 4: Ajusta la Altura de la Estación si es Necesario

Aunque no siempre es el caso, es probable que desees trabajar con un punto de referencia de altura específico en el sitio de trabajo. Si este es el caso, antes de comenzar, haz clic en la pestaña "establecer altura de estación" bajo estacionamiento en la pantalla principal.

Aquí, puedes ajustar el valor de altura de tu área de trabajo para que coincida con tu propio punto de referencia si es necesario.

Si no estás trabajando con alturas y prefieres desactivarlas, simplemente ve a configuraciones generales y apaga las alturas. En este modo, tu estación total solo registrará valores Norte y Este mientras trabajas.

Cómo Paso 5: Comienza a Trabajar

Ahora puedes entrar en las aplicaciones de diseño o medición según desees para comenzar tu trabajo.

¿Fue útil este artículo?

Usuarios a los que les pareció útil: 2 de 3

Comentarios

0 comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.