¿Cómo establezco una Altura de Estación?

  • Actualización

Demostración de la configuración de la altura de la estación

¿Por qué importa la altura de la estación?

Si estás trabajando con una aplicación de diseño o medición que requiere obtener cualquier información de altura, configurar una altura de estación probablemente sea una buena práctica. Aquí es donde más comúnmente se necesita una altura de estación:

  1. Medir y registrar puntos que se utilizarán en proyectos de diseño futuros (como barandales de escaleras o pasarelas, ubicaciones de aceras, ubicaciones de equipos de juegos, etc.)
  2. Encontrar la variabilidad de pendiente entre puntos
  3. Realizar aplicaciones de corte y relleno al mover tierra

Hay muchas razones por las que se necesitan alturas en el diseño, y afortunadamente, establecer alturas para tu estación total es muy fácil de hacer dentro de HCL.

¿Qué significa realmente la Altura de Estación?

¿Alguna vez te has preguntado a qué se refería la mira cruzada debajo del botón de encendido en la estación total? Se refiere a la ubicación central del telescopio de la unidad principal.

Cuando estableces una altura de estación, estás indicando a tu estación total la coordenada de altura donde se encuentra el centro de la unidad principal. 

Como ejemplo básico, imagina que tu estación total está sobre un trípode que está establecido en el suelo de tu obra. El suelo donde está la estación total también tiene un valor de altura de elevación de 0 m. Si midieras correctamente el suelo como referencia de altura 0 m, el valor de "altura de estación" de tu estación total probablemente estaría entre 1-2 m.

Ahora que la estación total sabe qué tan alta (o baja) está en relación con tu referencia de altura, podrá medir puntos y objetos con los valores de altura relacionados también.

Si mides correctamente tu referencia de altura, las alturas registradas que hagas mientras realizas tus mediciones también deberían ser precisas.

Indica el Método de Apuntamiento que usarás

Asegúrate de que antes de comenzar a medir algo, sepas cómo lo medirás. Recuerda que el ícono de "objetivo" en la parte superior de la pantalla se puede seleccionar para cambiar el método de objetivo que deseas usar. 

Establece la Altura de la Caña, si es necesario

Si estás usando un prisma en una caña con prisma (como el POA 20 o POA 25), asegúrate también de tener establecida la altura correcta de la caña.

Esto a menudo se pasa por alto cuando se usa una caña con prisma. Este número es una medida desde el centro del prisma hasta la parte inferior de tu caña con prisma, también conocida como tu "altura de caña". 

Cuando trabajas con alturas, esto es necesario porque cuando se usa una caña con prisma, la herramienta técnicamente mide hasta el prisma en la parte superior de la caña, en lugar de hasta el punto donde descansa la parte inferior de la caña con prisma. Tener el valor de "altura de caña" le recordará a la herramienta que reste la altura de la caña para calcular el valor real de altura del punto que estás midiendo.

Paso 1: Activa "Alturas" en Configuración General

Si no indicas que piensas trabajar con alturas en la configuración general, los valores de altura estarán deshabilitados. Por favor, asegúrate de que esto esté activado para poder establecer una altura para tu estación total.

Paso 2: Abre la Aplicación de Estacionamiento Relacionada

Recuerda que establecer una altura para que la estación total haga referencia es parte de las aplicaciones de estacionamiento. Establecer una altura de estación es parte de ayudar a la estación a entender su ubicación en una obra.

Si aún no has estacionado la herramienta mediante una de las opciones de estacionamiento disponibles, deberás hacerlo. Establecer una altura de estación aparecerá automáticamente durante este proceso de estacionamiento.

Si ya has estacionado la herramienta, pero quieres asegurarte de que la altura de estación sea correcta, puedes abrir el ícono  "Editar altura de estación" en la pantalla principal para restablecerla o editarla.

Paso 3: Indica el Método con el que Piensas Establecer la Altura de Estación

Hay 3 métodos para establecer una altura de estación. Aunque lo más común es que uses la opción "establecer altura manual", ya que te permite simplemente medir la altura para la herramienta basada en cualquier referencia visible en la obra, repasaremos todas las opciones aquí.

Nota: la opción "altura absoluta" no es tanto para establecer la altura de estación, sino más bien para cómo deseas leer las alturas mientras trabajas con la estación total. Por favor, ignora esta opción para establecer tu altura de estación; hay un artículo separado disponible para discutir cómo usar esta sección cuando sea necesario.

Opción 1: Establecer Altura de Referencia

Usa esta opción si deseas establecer una altura de estación basada en un punto específico (de cualquier tipo) en tu archivo de puntos del proyecto.

Simplemente toca en el cuadro abierto que te permite seleccionar el punto que quieres usar como punto de referencia. Puedes seleccionar cualquier punto que necesites de tu lista.

Luego, observa cómo el valor de altura de ese punto aparece automáticamente en la sección "altura del punto" de tu pantalla:

Ahora la herramienta está lista para medir ese punto al que la guíes y calcular la "altura de estación". Ten en cuenta que la "altura del reflector", o "altura de caña" ahora se carga automáticamente desde el valor que indicaste arriba. Puedes ajustarlo aquí de nuevo si es necesario.

Mide tu punto presionando el botón de medir, seguido por la marca de verificación verde, y observa que tu nueva altura de estación se mostrará en el nuevo ícono de estacionamiento en tu lista de puntos.

 

Recuerda que tu altura de estación representa la ubicación en altura de la mira cruzada debajo del botón de encendido del PLT en relación con la altura de referencia que mediste, como se explicó arriba.

Opción 2: Establecer Altura Manual

Esta opción probablemente será la más común que uses para establecer la altura de estación. Simplemente escribe el valor de altura de referencia que estás midiendo, recordando ajustar la altura de caña, si es necesario:

Luego, presiona el botón de medir, seguido por la marca de verificación verde.

   

Tu nuevo valor de altura de estación aparecerá en relación con la altura de referencia que usaste.

Opción 3: Altura de Estación

Si puedes medir manualmente la altura de estación en tu obra, puedes escribir tu medición manual aquí. Esto se hace típicamente cuando conoces la altura de referencia del suelo mismo y puedes medir desde el suelo hasta la mira cruzada central del PLT para calcular manualmente la altura. Asegúrate de presionar la marca de verificación verde cuando termines.

Aunque no es común hacerlo con el PLT, si es conveniente para tu flujo de trabajo, está disponible para que lo hagas.

¿Fue útil este artículo?

Usuarios a los que les pareció útil: 7 de 7

Comentarios

0 comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.