Demostración: Cómo importar puntos de control
Demostración: Cómo importar puntos de replanteo
Demostración: Cómo exportar puntos
¿Qué son los "puntos" en HCL?
Hay muchos tipos diferentes de puntos que pueden almacenarse dentro de un archivo de proyecto HCL (conocido como HPL30): Puntos de Control, Puntos de Diseño, Puntos Medidos, Puntos Estacados y Puntos de Estación.
Puntos de Control: Puntos que se usan para posicionar una herramienta, como se ve en este artículo.
Puntos de Diseño: Puntos que pueden ubicarse en coordenadas específicas, como se describe en este artículo.
Puntos Medidos: Puntos que han sido medidos (en lugar de ubicados) por la unidad principal después de posicionar, como se describe en este artículo.
Puntos Estacados: Puntos de diseño que han sido estacados, o registrados, en la ubicación exacta donde fueron ubicados, como se explica en el artículo de puntos de diseño mencionado arriba.
Puntos de Estación: Ubicaciones donde su estación ha establecido su ubicación de coordenadas después de posicionar, como se discute en este artículo.
Cuando importa puntos en un proyecto por primera vez, los únicos puntos que técnicamente puede importar son "Puntos de Diseño" y "Puntos de Control". La razón es que esos son los únicos tipos de puntos relevantes para proyectos nuevos; todos los demás tipos de puntos tienen que ver con puntos que se crean después de que la herramienta ha sido usada para medir.
Tenga en cuenta que siempre puede editar su lista de puntos después de importarla en la propia tableta.
¿En qué tipo de archivo se almacenan los puntos?
Los archivos de puntos, cuando se importan o exportan solos, se almacenan como archivos csv o txt. Si no está familiarizado con este tipo de archivo para almacenar información, al principio puede parecer un poco extraño. A continuación, se muestra una captura de pantalla de un ejemplo de cómo se ve este archivo al abrirlo:
Si puede leer la línea superior de un archivo CSV, notará que hay categorías que explican el tipo de datos que se presentan, y cada valor está separado por algún tipo de puntuación (en este caso, un ";"). El dato más importante de un archivo de puntos es el Nombre del Punto (PtID) y los valores de coordenadas de ese punto (coordenada Este, coordenada Norte y coordenada de Altura).
Toda la otra información en el archivo CSV para sus puntos es información adicional que podría ser útil, pero típicamente, la información de coordenadas es la más crucial.
¿Cómo se importan puntos a un proyecto?
Puede importar puntos ya sea como "Puntos de Control" o "Puntos de Diseño", y la herramienta simplemente necesita un archivo csv/txt con formato estándar para hacerlo. Más allá del nombre del punto y las coordenadas, si el archivo csv/txt fue exportado desde un software de Hilti, se importarán los atributos del punto (si aplica), y, si importa puntos de control, se puede importar la altura de la varilla y la información del tipo de prisma. Cualquier otra información que pueda estar en el CSV será ignorada durante la importación.
Además, el software registrará la hora y fecha en que los puntos fueron importados/creados para su referencia en informes.
Para una importación limpia de puntos, se recomienda que revise su archivo de puntos y verifique que cada punto tenga un nombre único. Aunque el software puede detectar puntos con nombres duplicados, aún puede encontrar errores.
A continuación, revisaremos cómo formatear su archivo de importación, luego cómo importar puntos de diseño, seguido de puntos de control.
Cómo importar Paso 1: Obtenga el formato correcto para su archivo de puntos
El archivo csv/txt estándar de la industria está formateado así:
"NOMBRE DEL PUNTO;Coordenada N;Coordenada E;Coordenada H"
Aunque el ejemplo anterior usa un punto y coma (";") como separador de puntuación para mis valores, puede usar el separador de su elección.
Cómo importar Paso 2: Abra el proyecto
Seleccione el proyecto al que desea importar sus puntos desde la pantalla de proyectos:
Cómo importar Paso 3: Opción para importar Puntos de Diseño
Si importa puntos de diseño, abra el proyecto para mostrar los trabajos listados dentro de él. Luego, simplemente haga clic en el cuadro que representa los puntos de diseño del trabajo al que necesita importar los puntos:
Indique que tiene la intención de importar puntos en este trabajo:
Busque el archivo en la ruta necesaria y presione la marca de verificación verde:
Cómo importar Paso 4: Seleccione el formato correcto de su archivo
El software intentará analizar los datos que está importando e identificar las unidades que se están usando y el orden de coordenadas en que ha colocado sus puntos. Siempre puede ajustar o cambiar estas opciones al formato correcto en la ventana "Detalles de importación" en el lado derecho de la pantalla:
Si algo está mal con el formato que ha seleccionado, recibirá un mensaje de error. Usualmente, simplemente cambiar el delimitador (o separador) de sus datos podría ayudar a cambiar este error:
Si el software identifica que hay puntos en el csv que son duplicados en nombre y coordenadas, eliminará los duplicados y le notificará. Nota, se recomienda encarecidamente que revise su lista de puntos antes de importar para eliminar o cambiar puntos que tengan el mismo nombre. Esto ayuda a que el proceso de importación sea más fluido y elimina posibles errores:
Si el software nota que hay puntos que ya existen en su trabajo que tienen el mismo nombre, le preguntará cómo desea proceder, si conservar el punto antiguo o reemplazarlo con el nuevo:
Una vez que la importación esté completa, verá un mensaje que explica que fue exitosa:
Cómo importar Paso 5: Opción para importar Puntos de Control
Si importa puntos de control, simplemente haga clic en el cuadro que representa los puntos de control desde la pantalla inicial del proyecto:
¿El proceso de importación de puntos de control difiere del de puntos de diseño?
Sí, pero solo ligeramente. Al importar puntos de control, puede importar la información del prisma y la altura de la varilla desde un archivo csv/txt que haya sido exportado desde un software de Hilti. También se le invitará a editar los detalles del prisma por punto antes de finalizar la importación.
Observe cómo la pantalla de importación de puntos de control muestra más datos: tipo de prisma, altura de varilla y una vista previa de todos sus datos csv/txt de puntos:
Con la opción de "editar prismas antes de importar" activada, también puedo ajustar cualquier información que necesite:
Una vez terminado de editar, presione la marca de verificación verde para salir del menú de edición de prisma. El proceso de importación de puntos es luego el mismo que para puntos de diseño arriba, pero verá los prismas y la Altura de Varilla en la pantalla que también aplican a los puntos:
¿Qué hacer si recibe un mensaje de "error al abrir trabajo" después de importar puntos?
Si recibe un error que indica que el trabajo no se puede abrir después de importar sus puntos, probablemente sea porque hay un punto que tiene el mismo nombre que otro, pero una coordenada diferente. Vuelva a su lista de puntos y observe sus puntos, ordenados por nombre de punto. Elimine o cambie los puntos con nombres duplicados, si los hay, especialmente si nota que tienen el mismo nombre pero diferentes coordenadas. El software puede haber pasado por alto puntos duplicados si el punto tenía el mismo nombre que otro pero una coordenada diferente, lo que causará un error.
¿Cuánta información del archivo CSV/TXT se importa además de las coordenadas?
Si está importando un archivo csv/txt que fue exportado desde un software basado en Hilti, también podrá recuperar información de atributos del punto, si aplica, para sus puntos. Además, solo al importar puntos de control podrá también importar la altura de varilla y la información del prisma por punto. Tenga en cuenta que la información del prisma y la altura de varilla no se importará mediante importaciones de puntos de diseño.
¿Cómo exportar puntos desde un proyecto?
Vaya a su menú de proyecto y seleccione el proyecto desde el que desea exportar puntos:
Desde aquí, puede tocar el área donde dice "puntos de control" y exportar simplemente los puntos de control de un proyecto:
O puede exportar puntos de un trabajo específico dentro de un proyecto:
Al tocar en la columna de puntos de diseño en el menú de trabajo, verá la opción para determinar qué puntos desea exportar, y mostrará cuántos de cada tipo de punto están disponibles en ese trabajo para exportar:
Después de continuar, tendrá una ventana más para aclarar qué puntos desea exportar, así como aclarar cómo se verá el archivo csv/txt: en qué UNIDADES desea que se muestren los puntos, qué ORDEN DE COORDENADAS desea que tengan los valores de punto, y qué DELIMITADOR (SEPARADOR) desea usar para sus valores:
Puede seleccionar los puntos que desea uno por uno, o usar el botón "seleccionar todo" en el lado derecho de la pantalla.
Una vez exportados los puntos, se guardarán como un archivo CSV.
¿Qué datos se exportan en el archivo CSV o TXT de los datos de puntos?
Cuando abra un CSV de sus datos de puntos, verá que se guarda mucha información por punto, toda la cual puede ser muy útil para usted al revisar su proyecto y lo que se ha medido o ubicado.
- PtID: el nombre del punto que fue exportado
- Coordenadas N,E,H: la información de coordenadas de dónde se ubicó el punto
- Attr1-4: los atributos adjuntos al punto, si los hay. Estos son ingresados manualmente por el usuario final.
- "Hz y VA" (Rad): los ángulos registrados de la unidad principal, medidos en radianes, cuando un punto fue medido o estacado. Se usa radianes aquí en la exportación de datos porque típicamente es más fácil integrar información en radianes si se necesita en otro software.
- HD (Distancia Horizontal): distancia horizontal exacta desde la estación total al punto que fue estacado o medido. HD no considera la pendiente, solo la distancia horizontal 2D.
- HR (Altura de Varilla): la altura de la varilla del prisma ingresada manualmente por el usuario (si aplica) cuando un punto fue medido o estacado.
- HI (Altura del Instrumento): la altura de la estación total ingresada manualmente por el usuario (si aplica) cuando un punto fue medido o estacado. Esto solo se vería si se ingresó una altura de estación durante la configuración de la estación al posicionar.
- PPM (Partes por Millón): el ppm ajustado manualmente por el usuario final en la configuración de PPM de la herramienta, un número que ajusta errores por condiciones ambientales.
- Tipo de Prisma: el tipo de prisma usado por el usuario cuando un punto fue estacado o registrado
- Constante del Prisma: la constante del prisma que se estaba usando en el momento de la medición. Recuerde, cada prisma tiene algún tipo de constante que ayuda a la estación total a calcular el centro del prisma después de conectarse a él.
- Tipo de Punto: un indicador del tipo de punto que es (estacado, diseño, control, estación o medido)
- Capa: la capa CAD en la que se guarda el punto. Esto permite al usuario final identificar o clasificar puntos relevantes del csv.
- Hora: la hora del día en que se guardó el punto
- Fecha: la fecha en que se guardó el punto. Nota: la hora y fecha pueden ayudar a rastrear productividad o asegurar que el trabajo se completó en/para cierta hora (para resolución de conflictos)
- Estación Usada: El número de estación que se usó para medir o estacar el punto. Esto ayuda con corrección de errores o solución de problemas, como notar ciertos puntos medidos con precisión vs. imprecisión y qué estación se usó entre ambos. Es recomendable mantener los "puntos de estación" que se usan a lo largo de su proyecto, ya que si elimina puntos de estación, se perderá esa información de estación de los puntos medidos con ella. No podrá ver, por ejemplo, qué estación se usó para medir ciertos puntos.
-
BacksightHD: La distancia de regreso al primer punto de control usado durante el posicionamiento. Tenga en cuenta que en cualquier momento puede verificar cualquier punto de control almacenado en su archivo de puntos como una verificación de backsight simplemente realizando una "verificación de backsight."
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.