Este artículo revisa el manual de operaciones del PLT 400, para asegurarse de que comprende los datos técnicos básicos del PLT 400. Si necesita una comprensión técnica de la precisión del PLT 400, por favor consulte este artículo, en su lugar.
Datos técnicos PLT 400
- Peso sin batería: 6.2 kg / 13.7 lb
-
Voltaje nominal: 21.6 V
- Use solo las baterías B22/4.0 con las estaciones totales PLT 400
-
Elevación máxima del sitio sobre el datum: 2,000m (6,561 pies 8 pulgadas)
- Esto significa que no debe operar la herramienta a más de 2,000m sobre el nivel del mar (sobre el datum). La razón es que las altitudes más altas tienen cambios de presión y temperatura del aire que el PLT 400 no podrá ajustar. Mantenerse dentro de este rango mantiene el láser, los sensores de calibración e incluso la batería en buen estado de funcionamiento.
-
Temperatura de operación: -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
- Esto se refiere al rango de temperatura interna de los componentes del dispositivo (electrónica, óptica, etc.). La herramienta no se sobrecalentará ni congelará internamente en este rango.
- Temperatura de almacenamiento: -20°C a 70°C (-4°F a 158°F)
-
Temperatura ambiental para operación: -17°C a 50°C (1°F a 122°F)
- Esto se refiere al rango de temperatura externa donde se está utilizando el PLT 400.
-
Grado de protección: IP55
- IP significa "Protección contra la entrada", o protección contra la entrada de material no deseado en la herramienta. Una clasificación IP de 55 está definida por el primer dígito (5), que significa que tiene protección contra el polvo. No es completamente hermético al polvo, pero la entrada de polvo no interferirá con el funcionamiento normal. El segundo dígito (5) significa que está protegido contra chorros de agua, como lluvia, rociados de manguera, etc.
- El PLT 400 debería funcionar normalmente en sitios de construcción, al aire libre y en ambientes polvorientos. Tenga en cuenta que la herramienta no es impermeable (no está diseñada para ser sumergida o expuesta a lluvia intensa, nieve continua o limpieza a alta presión). Sin embargo, es lo suficientemente resistente para las condiciones típicas del lugar de trabajo. Aun así, protegerla de los elementos sigue siendo una buena práctica, como cubrirla de la lluvia, pausar el trabajo durante vientos fuertes con polvo y secarla regularmente cuando esté mojada.
-
Humedad relativa máxima: 90%
- Tenga en cuenta que el 90% de humedad es extremadamente alta. Observe los pronósticos del tiempo, pero a menos que las condiciones sean muy tropicales, es poco probable que alcance este nivel de humedad con frecuencia. Tenga en cuenta que con la humedad viene la condensación, y con la condensación puede haber posibles cortocircuitos o corrosión de los componentes electrónicos.
- Velocidad de rotación: 135° /s
- Reposicionamiento del telescopio: 3.2 s
-
Rosca: 5/8 in
- Esta es la rosca en la parte inferior de la herramienta para trípodes u otros accesorios.
-
Estándar de comunicación: WiFi, banda dual 2.4 GHz y 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Tasa de datos mejorada (Bluetooth de largo alcance)
- Para ayuda detallada con WiFi u otra conexión, por favor consulte este artículo. El PLT 400 puede conectarse a casi cualquier red WiFi, incluidas las de alta velocidad.
-
Potencia máxima de transmisión emitida, WiFi para FCC/ETSI: 24.5 dBm/18.4 dBm
- FCC: Comisión Federal de Comunicaciones (EE.UU.), ETSI: Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (UE), dBm: decibelios relativos a 1 miliwatt.
- El PLT 400 cumple con los requisitos legales para emisiones inalámbricas en sus respectivos países, ayudando a prevenir que la herramienta interfiera con otros equipos en el sitio, especialmente en ambientes densos.
-
Rango de frecuencia WiFi:
- Banda de 2.4 GHz: 2,400 MHz a 2,483.5 MHz - más antigua y más utilizada con mayor alcance, pero más saturada (usada por muchos dispositivos, puede ser difícil de usar en un entorno con mucho tráfico).
- Banda de 5 GHz: 5,150 MHz a 5,350 MHz o 5,470 MHz a 5,835 MHz - frecuencia más nueva y rápida con menor alcance y menos interferencias. Esta es una buena banda para usar en ambientes concurridos, pero el alcance puede ser limitado.
- los diferentes rangos de MHz se refieren a las bandas baja y alta, que el PLT 400 podrá soportar.
- Potencia máxima de transmisión emitida, Bluetooth: 9.5 dBm
- Rango de frecuencia Bluetooth: 2,400 MHz a 2,483.5 MHz
Datos de medición de distancia láser
-
Longitud de onda/Color: 646nm a 674 nm / Rojo
- Los láseres rojos son considerados los más visibles para el ojo humano. También reflejan bien en la mayoría de las superficies, lo que ayuda con mediciones precisas de distancia y ángulo. Tenga en cuenta que en superficies muy oscuras, brillantes o transparentes (como vidrio o espuma negra), este láser puede tener dificultades. Vea este artículo para más ayuda con errores de medición.
-
Clase láser de acuerdo con IEC 60825-1: 2
- Los usuarios deben evitar mirar directamente al haz láser. Consulte los documentos IEC para información sobre seguridad láser si es necesario.
-
Potencia máxima promedio de salida: < 1 mW
- Esto es parte de los requisitos de "clase láser 2", donde la exposición accidental al ojo no debería causar daño (consulte documentos IEC para más información). Esta clase láser no requiere energía elevada, contribuyendo a la eficiencia de la batería del PLT 400.
-
Duración/frecuencia del pulso: 0.06 ns a 2.5 ns / 3 MHz a 102 MHz
- Los nanosegundos son milmillonésimas de segundo. Una duración de pulso más corta significa un tiempo más preciso y mediciones más exactas. MHz representan 1 millón de ciclos por segundo. La frecuencia se ajustará a las condiciones durante la medición (como baja frecuencia para mediciones de largo alcance o superficies mate y alta frecuencia para mediciones de corto alcance o objetivos reflectantes).
-
Divergencia del haz: 0.1 mrad a 5.5 mrad
- El milirradián (mrad) es una unidad de medida angular. 0.1 mrad = 1 mm por cada 10 metros, 5.5 mrad = 55 mm por cada 10 metros.
- Tener una divergencia más estrecha o más amplia es importante dependiendo de las condiciones que esté midiendo, como objetivos pequeños/reflectantes vs. superficies irregulares/ásperas.
Datos de seguimiento (LED Tracker)
- Longitud de onda pico: ≤ 810 nm
-
Intensidad de radiación a una distancia de 20cm (108 μs/109 Hz):
- Promedio típico: 3 mW/cm²
- Máximo: 0.24 mW/cm²
- Duración/frecuencia máxima del pulso: 108 μs
- Divergencia del haz (2θ₁/₂): 20°
- Rango de seguimiento POA 25: 1.5 m a 100 m (4 pies 11.1 pulgadas a 328 pies 1 pulgada)
- Rango de seguimiento POA 20: 1.5 m a 400m (4 pies 11.1 pulgadas a 1,312 pies 4 pulgadas)
Datos de la cámara
-
Ángulo de apertura (enfoque continuo): 2° a 30° (0.03 rad a 0.5 rad)
- La cámara puede ajustarse a estos ángulos dependiendo de la tarea
-
Rango de enfoque: ≥ 5 m (16 pies 5 pulgadas)
- La cámara puede enfocar claramente objetos que estén al menos a 5 m de distancia. Cualquier cosa más cercana podría verse borrosa.
- Resolución: 1-7m: 1920x1080 (2.1 MPx), más allá de 7m: 960 x 540
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.