Las tabletas PLC 400 y PLC 600 están diseñadas de manera óptima para ejecutar el software HCL para sus estaciones totales. A continuación se muestran las especificaciones de la tableta.
Si se pregunta si su tableta PLC 600 es de primera o segunda generación, simplemente mire detrás del compartimiento de la batería e inspeccione la etiqueta. Las tabletas de segunda generación estarán escritas de manera similar a "PLC 600 (2)"
| PLC 600 | PLC 600 (2) | PLC 400 | |
| CPU | Intel i5-10310U (Gen 10) 4 núcleos (8 hilos) | Intel® Core Ultra5 135U de 14ª generación 12 núcleos (14 hilos) | Intel® Core i5-7Y57 vPro |
| Potencia de diseño térmico | 15 W | 28 W | 4.5 W |
| Puntuación CPU Mark (rendimiento del procesador) | 6443 | 17591 | 3000 |
| RAM | 8 GB (16 GB para Norteamérica) | 16 GB | 4 GB |
| Tamaño del disco duro | 512 GB | 512 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Windows 10 LTSC | Windows 11 LTSC | Windows 10 Enterprise 2019 LTSC |
| Capacidad de batería | 68 Wh | 68 Wh = capacidad de batería "Hot-Swap" | 23 Wh |
| Peso | 1.3 kg | 1.3 kg | 0.5 kg |
| Resistencia a caídas | 1.8 m | 1.8 m | 1.8 m |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Intel Wi-Fi 6E AX211 | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| Bluetooth | BT 5.1 | BT 5.3 | BT 4.1 Clase 1 |
| SIM | 4G/5G con SIM y E-SIM | 4G/5G con SIM y E-SIM | 4G LTE con Micro SIM |
| Temperatura de operación | -29°C-60°C | -29°C-60°C | -29°C-60°C |
¿Qué significa la tecnología de batería "Hot Swap" para el PLC 600 (2)?
Al cambiar la batería del PLC 600 (2), puede reemplazar la batería sin apagar o poner el dispositivo en modo de suspensión, solo asegúrese de tener otra batería disponible que esté cargada. Este puente de batería incorporado proporciona hasta un minuto de energía durante el cambio, lo que permite un flujo de trabajo continuo.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.