Nota: este artículo es solo para tabletas PLC 600 que ya tienen una tarjeta SIM de Swiss Com enviada con ella. Si ha comprado su propia tarjeta SIM de otra manera, este artículo sobre configuraciones APN le ayudará.
También tenga en cuenta: Solo las tabletas PLC 600 que están etiquetadas como "PLC 600 (2)" vienen con una tarjeta SIM. Puede encontrar la etiqueta de versión de su tableta en la parte trasera, detrás de la batería, y puede ver la ranura para SIM para verificar que una tarjeta SIM esté instalada en el mismo lugar.
En este momento, aunque algunas tabletas vienen con una tarjeta SIM instalada, no vienen activadas. Este artículo es para clientes que tienen un plan SIM a través de la tarjeta SIM instalada de Swiss Com y están teniendo dificultades para activarla correctamente.
Asegúrese de que la configuración APN sea correcta para Swiss Com
La forma más fácil de asegurar que la tarjeta SIM esté funcionando es restablecer un nuevo APN.
En la tableta, navegue a Configuración Panasonic > Red e Internet > Celular > Configuración del operador móvil.
Allí, puede ir a "Configuración APN" y "Agregar APN."
Simplemente complete la siguiente información:
- Nombre del perfil: Swisscom
- APN: digitallayout.m2m.ch
- Nombre de usuario: (en blanco)
- Contraseña: (en blanco)
- Tipo de información de inicio de sesión: (en blanco)
- Tipo de IP: IPv4
- Tipo de APN: Internet
- Guardar → establecer como activo
Luego debería mostrar Swisscom (LTE) como el proveedor celular.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.