¿Cuál es la precisión del PLT 300 y cómo puedo asegurar que se mantenga precisa?

  • Actualización

Descargo de responsabilidad: para información oficial sobre la precisión, consulte el manual de operaciones. La precisión del trazado y las mediciones está fuertemente determinada por la competencia y comprensión del usuario final sobre la herramienta.

Comprendiendo la Precisión en el Trazado de Construcción

A diferencia de los instrumentos de laboratorio, las herramientas de trazado de construcción están diseñadas para un uso de campo repetible y confiable, donde las condiciones atmosféricas, la calidad de la configuración, la disciplina del flujo de trabajo y las prácticas del operador influyen en el resultado final. Por esta razón, Hilti caracteriza el PLT 300 usando especificaciones de rendimiento basadas en campo, no límites teóricos abstractos.

El PLT 300 consta de:

  • Un instrumento de trazado (cabezal de medición motorizado)
  • Un controlador que ejecuta Hilti Construction Layout
  • Un flujo de trabajo definido que vincula datos de diseño digital con puntos físicos

Por lo tanto, la precisión debe entenderse en múltiples niveles.

Especificaciones de Precisión para el PLT 300 - Explicadas

El PLT 300 tiene una precisión a nivel de milímetro a 50 m. Se deben considerar varios factores al responder preguntas sobre precisión, que este artículo abordará. Para una respuesta rápida sobre la precisión, tenga en cuenta los siguientes puntos:

  • A una distancia de 50 m (164 pies), el PLT 300 tiene un error de precisión de distancia de +/-3 mm (1/8 pulg.)

  • Los errores se prueban bajo ISO 17123-5, lo que significa que son consistentes y trazables.

  • El PLT 300 utiliza un método automático de compensación de inclinación para asegurar que la herramienta esté nivelada consistentemente durante el trazado.

    • La herramienta compensará matemáticamente pequeñas inclinaciones residuales, pero si la herramienta está significativamente fuera de nivel, el usuario final deberá volver a nivelar manualmente el trípode o la superficie sobre la que descansa el PLT.

  • El software Hilti Construction Layout es intuitivo y señala inconsistencias en las mediciones para el usuario final, además de proporcionar indicaciones visuales para guiar las correcciones.

Sin embargo, confiar solo en las especificaciones de precisión de la herramienta no es suficiente para mantener la precisión en aplicaciones de trazado, ya que las condiciones del sitio de trabajo y la competencia del usuario final también pueden afectar el desempeño de la herramienta. Por lo tanto, este artículo discutirá estrategias para el usuario final que ayudan a mantener la herramienta precisa y mitigar posibles errores. 

¿Cuándo debería considerar herramientas de mayor alcance?

Para proyectos de mayor alcance y sitios de trabajo más grandes, el PLT 400 probablemente sea la herramienta preferida. Puede ver la documentación de precisión aquí. El PLT 300 es ideal para proyectos que están dentro de un radio de trabajo de 50 m.

¿Cómo puede el PLT 300 ser una solución precisa, incluso con errores internos fijos?

Los errores son casi inevitables, sin importar qué tipo de trabajo de trazado se realice. Nada es perfecto. El beneficio de una estación total es que los errores son conocidos, los errores son consistentes, y los errores son manejables.

Esto significa que los usuarios finales pueden prepararse completamente para ellos y comprender sus implicaciones en su propio trabajo. Los errores de la estación total pueden ser considerados, mientras que los métodos tradicionales de trazado o medición tienen mucho más margen para errores e inconsistencias.

Con el PLT 300 y otras herramientas de trazado Hilti, el software Hilti Construction Layout es intuitivo, haciendo que la operación de estaciones totales sea menos intimidante y más fácil de entender.

¿Qué factores podrían afectar la precisión de la estación total?

Aunque la herramienta en sí es muy precisa para el trazado general en el sitio de trabajo, el usuario final debe tener cuidado para mantenerla precisa. A continuación se enumeran pasos importantes para mantener la precisión:

Antes de comenzar el trabajo

  1. Aclimatar el instrumento a la temperatura ambiente (especialmente después del transporte/almacenamiento) - déle tiempo para que esté en el ambiente en el que planea trabajar antes de usarlo para que la temperatura interna se aclimate a las condiciones ambientales. Consulte los siguientes enlaces para más información sobre el impacto del clima en estaciones totales: aclimatación al clima y trabajar en condiciones húmedas o polvorientas.

  2. Realizar una calibración en campo antes del trabajo - Las calibraciones en campo son críticas para mantener la precisión. Tenga una configuración fácil en el sitio de trabajo para realizar estas calibraciones rápida y eficientemente con el PLT 300.

  3. Inspeccionar la óptica/lentes - asegúrese de que la lente principal del telescopio esté limpia de agua y residuos. Si ve niebla dentro de la lente, darle tiempo a la herramienta para aclimatarse a la temperatura exterior debería eventualmente hacer que la niebla desaparezca.

  4. Asegure la estación total para que no sea influenciada por vibraciones y movimientos del sitio de trabajo - los sitios de trabajo suelen ser muy activos, y se debe tener cuidado para proteger la estación total de ser afectada por el tráfico o vibraciones de la actividad en el sitio. Consulte este artículo para ayuda sobre cómo asegurar correctamente una estación total en el sitio de trabajo.

  5. Tener una distribución versátil de puntos de control para el estacionamiento - el estacionamiento es crítico para que una estación total realice aplicaciones de trazado y medición con precisión. Consulte este artículo introductorio sobre temas de estacionamiento, y este artículo relacionado con las mejores prácticas de puntos de control para más información.

  6. Calibrar o verificar el poste del prisma - el poste del prisma debe estar nivelado cuando se usa para trazado para mantener la precisión. Verifique que el nivel de burbuja proporcionado en el poste esté leyendo con precisión y ajuste los tornillos de nivelación de burbuja si es necesario.

Durante el uso

  1. Realizar revisiones regulares de backsight - verificar puntos de control establecidos regularmente incluso después de haber configurado la herramienta le ayudará a verificar si su precisión es consistente. Consulte este artículo, específicamente, sobre la aplicación de revisiones de backsight. Esto es especialmente importante si acaba de mover la herramienta a una nueva ubicación.

  2. Permitir regularmente que la herramienta realice calibraciones en campo - como se mencionó anteriormente.

  3. Monitorear las condiciones climáticas - esté dispuesto a pausar el trazado si las condiciones climáticas no son ideales para los requerimientos de precisión (viento, vibraciones, lluvia, nieve, polvo, etc.).

  4. Mantener los prismas limpios y sin rayaduras para asegurar que estén siendo correctamente apuntados - usar un paño para limpiar simplemente los prismas sucios podría ayudar a asegurar que la estación total encuentre el centro con precisión y realice mediciones exactas.

  5. Elegir el tipo correcto de prisma para el trazado o estacionamiento que está realizando - a veces los errores más simples pueden causar errores de medición. Cuando use HCL, asegúrese de que los objetivos que está midiendo también estén correctamente indicados dentro del software.

  6. Marcar sus puntos de forma limpia - una estación total puede medir y guiar con precisión hasta un punto, pero si el proceso de marcado es torpe o inconsistente, la precisión disminuirá simplemente por cómo los puntos son finalmente marcados por el usuario final.

Después del uso

  1. Limpiar e inspeccionar - Limpie el instrumento, especialmente del polvo y agua. Guardar la herramienta en un estuche seco es importante para evitar que la humedad del ambiente del estuche permita que se forme niebla dentro del telescopio de la herramienta. Además, tener polvo acumulado en el exterior del telescopio podría provocar rayaduras. Cualquier cosa que inhiba el telescopio podría causar inexactitudes.

  2. Almacenar la herramienta a temperatura ambiente y en lugares secos - Evite almacenar la herramienta, especialmente a largo plazo, en condiciones de temperatura extremas. Esto protege los componentes internos como sensores y ópticas de expandirse o contraerse. También ayuda a prevenir la acumulación de condensación en la lente, ya que mover la herramienta de un ambiente congelado (o cercano a congelado) a uno muy cálido, por ejemplo, podría causar condensación interna.

Recuerde, se deben realizar revisiones consistentes de su área de trabajo para mantener un ambiente de trabajo óptimo para el trazado digital. Los puntos de control podrían ser golpeados, ocultados o derribados, el polvo o la niebla podrían ser intensos y afectar las lecturas de medición, la temperatura del clima y las lecturas del barómetro podrían ser ingresadas incorrectamente en la tableta, un usuario final podría olvidar realizar regularmente revisiones de backsight para asegurar la consistencia en el trazado, etc.

Aunque la herramienta es muy precisa, se requiere diligencia por parte de los usuarios finales.

Relacionada con

¿Fue útil este artículo?

Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0

Comentarios

0 comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.