Guía para el mensaje de error "Herramienta inestable"

  • Actualización

Este artículo discutirá qué puede causar el error "Herramienta inestable" (ver imagen abajo) y cómo resolverlo potencialmente. Este error también puede aparecer como "Vibración detectada."

El mensaje Herramienta inestable puede aparecer tanto durante la calibración de inclinación como de campo. Aunque la lógica interna de detección es diferente, ambos casos indican que el instrumento no pudo completar la calibración debido a inestabilidad física o movimiento durante el proceso de calibración. Debido a que la acción correctiva es la misma (estabilizar el equipo y repetir la calibración), el mensaje de resolución es idéntico.

Los códigos de sub-error asociados pueden ser "Inclinación: Inclinación inestable," "Inclinación 408: Instrumento inestable," o "Campo: Instrumento inestable."

Por qué este error te protege

La gravedad es la única referencia absoluta que tiene el instrumento para la orientación (qué es arriba, abajo y horizontal). Sin la gravedad, la herramienta no puede definir físicamente qué significan “horizontal” o “vertical”. Si el compensador de inclinación no estuviera protegido por este error, el instrumento podría fijar una referencia gravitacional móvil o inestable. Esto corrompería la definición de horizontal y vertical con el tiempo, haciendo que las mediciones de altura y verticales sean poco fiables y degradando silenciosamente la integridad general de la medición.

Mejor método para resolverlo: estabilizar la herramienta

Como indica el mensaje de HCL, algo externo está causando que los sensores de calibración de inclinación fallen. Los sensores intentan establecer un plano de referencia estable para la herramienta, pero no pueden hacerlo debido a demasiada inconsistencia durante el proceso de calibración (ver este artículo sobre estrategias básicas para estabilizar la herramienta). En pocas palabras, la herramienta necesita ser estabilizada, y las secciones siguientes pueden ayudarte a lograrlo.
 
Durante una calibración de inclinación, la herramienta no está comprobando “¿estoy perfectamente nivelada?”, sino más bien, “¿mis lecturas de inclinación son tranquilas, repetibles y aburridas?” Las lecturas aburridas son buenas. Significan que, aunque la herramienta esté ligeramente inclinada, puede compensar con precisión porque sabe exactamente cuál es esa inclinación. Cualquier cosa que cause que las lecturas fluctúen, deriven o se nieguen a estabilizarse hará que la calibración falle, incluso si la configuración parece visualmente correcta.

El sensor de inclinación mide la gravedad continuamente, cientos o miles de veces por segundo. Durante la calibración, el instrumento espera que estas lecturas comiencen ligeramente ruidosas, luego se estabilicen y finalmente permanezcan agrupadas estrechamente alrededor de un solo valor de inclinación. Cuando esto no sucede, los sensores de la herramienta nunca se vuelven realmente “silenciosos.”

Muchas superficies (y equipos) pueden producir microvibraciones

Las microvibraciones a menudo son imperceptibles para los humanos, pero son fácilmente detectadas por el sensor de inclinación. Muchos entornos comunes de construcción inyectan continuamente pequeñas cantidades de movimiento en la herramienta sin que te des cuenta. Ejemplos incluyen:
  • Plataformas de madera antes de verter concreto: las pisadas causan flexión del piso y ligero movimiento de la herramienta.
  • Plataformas de concreto suspendidas en edificios altos: pisadas, viento y flexión natural del piso causan microvibraciones persistentes.
  • Plataformas de acero, entrepisos, pasarelas y andamios: el acero es elástico por diseño, y las uniones atornilladas pueden actuar como resortes. Las estructuras de acero a menudo “resuenan,” indicando vibración almacenada.
  • Pisos elevados o huecos: estos pueden vibrar como un tambor, incluso con amplitud muy baja.
  • Balcones largos o plataformas de puentes: estas estructuras están diseñadas para flexionarse bajo carga y pueden permanecer en movimiento suave.
  • Cualquier superficie con perforación continua o vibración fuerte cercana
Además de la vibración de la superficie, el trípode y la herramienta son afectados por elementos naturales como el viento. Algunos trípodes también transmiten la vibración del piso más eficientemente de lo esperado. Siempre se recomienda usar un trípode robusto y amortiguador de vibraciones, y se debe evitar extender completamente las patas del trípode cuando sea posible, ya que las patas más largas aumentan la susceptibilidad a la inestabilidad.

¿Existe una superficie ideal para estaciones totales?

En muchos casos, el suelo firme es una excelente superficie para estaciones totales. Aunque no siempre es una opción, existen razones físicas sólidas por las cuales a menudo funciona mejor que el concreto.

Suelo, grava, tierra compactada:

  • Absorben energía
  • Disipan vibración
  • Tienen alta amortiguación

Losas de concreto:

  • Reflejan energía
  • Almacenan vibración
  • Resuenan
Por eso una herramienta al aire libre puede calibrar instantáneamente, mientras que la misma herramienta en interiores o sobre una losa elevada en el mismo sitio de trabajo puede fallar repetidamente la calibración.

¿Qué otros pasos prácticos pueden ayudar con la inestabilidad de la herramienta?

Mueve la herramienta 2-3 metros

La resonancia es espacial, y existen zonas tranquilas (nodos). Una pequeña reubicación puede colocar la herramienta en un área más calmada, similar a buscar una señal celular más fuerte.

Permite que la herramienta se aclimate a los cambios de temperatura

Especialmente en condiciones frías, dale tiempo a la herramienta para que transicione de la temperatura de almacenamiento a la temperatura ambiente de trabajo. Los sensores de inclinación son sensibles a la temperatura, y las calibraciones tempranas pueden fallar debido a asentamiento térmico o sesgo temporal del sensor, incluso si la herramienta está completamente quieta.

Re-nivela manualmente la herramienta con mayor precisión

Esto puede sonar contradictorio con una herramienta que tiene un sensor de inclinación, pero es importante. Si la herramienta está técnicamente dentro del rango de inclinación permitido pero muy cerca de su límite, el sensor de inclinación puede tener dificultades para encontrar una solución consistentemente estable. Re-nivelar la configuración puede ayudar a colocar la herramienta cómodamente dentro del rango.

Evita colocar el trípode sobre estructuras de acero o suspendidas cuando sea posible

Si trabajas alrededor de muchas estructuras de acero o suspendidas, busca una manera de montar la herramienta en algo estable, en lugar de depender del trípode.

Considera esperar hasta que las condiciones se calmen

Si hay mucho tráfico peatonal, viento u otro "ruido" alrededor de la unidad principal, espera hasta que las cosas estén más tranquilas para ejecutar la calibración nuevamente. Podría haber sido simplemente un mal momento para calibrar cuando falló.

No asumas inmediatamente que tu configuración es incorrecta

Si has leído hasta aquí, probablemente sabes cómo configurar una estación total. Es probable que hayas hecho todo lo que está en tu poder. Lo que ahora te está afectando es simplemente la física bajo tus pies, que puede estar fuera de tu control.

Aléjate y mantente quieto mientras se realiza la calibración

Esto puede sonar muy obvio, pero cuando una herramienta está calibrando, es tentador observar cada movimiento y estar muy cerca. Podría ser tus movimientos tan cerca de la herramienta lo que está causando el ligero ruido en el sensor de inclinación. Simplemente dale espacio si puedes.

 

 

 

Relacionada con

¿Fue útil este artículo?

Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0

Comentarios

0 comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.