La aplicación Theodolito se utiliza para crear y medir ángulos horizontales y verticales precisos en relación con la ubicación de estación de su unidad principal. Permite mediciones angulares exactas y la creación de puntos basados en direcciones de referencia definidas, apoyando tareas como verificaciones de alineación, extensiones de cuadrícula y diseño basado en ángulos.
A diferencia de otras aplicaciones, la aplicación Theodolito no requiere que la herramienta esté estacionada. Las mediciones angulares y la creación de puntos se realizan en relación con la ubicación de su unidad principal y un punto de referencia medido en lugar de coordenadas absolutas. Esto hace que la aplicación sea adecuada para verificaciones rápidas de ángulos y tareas de diseño relativo sin necesidad de estacionamiento previo.
Demostración de Theodolito
Mediciones compatibles
La aplicación Theodolito ofrece tanto mediciones estáticas como en vivo, incluyendo:
- Ángulo Horizontal (HA);
- Ángulo Vertical (VA);
- Distancia horizontal desde la unidad principal hasta el punto medido (HD);
- Distancia inclinada desde la unidad principal hasta el punto medido (SD);
Aunque el PLT 300 y PLT 400 no incluyen un láser de plomada, la aplicación de teodolito aún puede usarse con estas herramientas. La aplicación se asocia comúnmente con los flujos de trabajo POS 150 y POS 180, pero sigue siendo totalmente usable en PLT 300 y PLT 400 para medición de ángulos y creación de puntos basados en ángulos.
Controles del ángulo horizontal
- Establecer HA: Permite fijar el ángulo horizontal (HA) a un valor específico deseado
- Retener HA: Transfiere el valor actual de HA a un punto medido diferente. El punto recién medido conservará el valor de HA previamente establecido en el punto original.
- Girar: Gira la unidad principal 45° hacia la izquierda o derecha.
Cómo usar la aplicación Theodolito para medir puntos
- Abra su proyecto: Comience abriendo cualquier proyecto en la tableta.
-
Abra la aplicación: Abra la aplicación Theodolito desde la pantalla de inicio o desde el menú lateral en la vista CAD.
- Si la aplicación no está disponible en la pantalla de inicio, seleccione Añadir acceso directo y agregue la aplicación Theodolito.
-
Mida el punto de referencia: Mida el primer punto usando medición directa o un poste prisma.
- Este punto sirve como referencia para todas las mediciones angulares y creación de puntos basados en ángulos.
-
Establezca el ángulo horizontal (HA): En la esquina inferior derecha de la pantalla, seleccione el icono en forma de L para acceder a los controles del ángulo horizontal.
- Establezca HA en 0°.
- Esto define el punto de referencia medido como la dirección de cero grados.
- Seleccione la marca de verificación en el lado derecho y confirme seleccionando OK para cambiar el valor de H.
-
Mida o cree el ángulo deseado: Gire la herramienta hacia la dirección objetivo.
- Si la Medición en Vivo está habilitada, los valores de HA, VA y distancia se muestran y actualizan continuamente.
- Si la Medición en Vivo está deshabilitada, debe realizarse una medición para mostrar los valores de ángulo y distancia.
-
Para crear un ángulo específico:
- Use los controles de flecha para rotar la dirección
- Cada pulsación de flecha rota la dirección 45° en la dirección seleccionada.
- Continúe ajustando hasta alcanzar el ángulo requerido.
- Una vez establecido el ángulo deseado, se pueden medir y registrar puntos según sea necesario.
Icono de acceso directo de la aplicación Theodolito:
Selección de la aplicación Theodolito desde el menú lateral en la vista CAD:
Ejemplo de vista CAD mostrada después de seleccionar la aplicación Theodolito:
Ejemplo de vista CAD mostrada después de medir el primer punto de referencia (Ángulo Horizontal (HA), Ángulo Vertical (VA), Distancia horizontal desde la unidad principal hasta el punto medido (HD), Distancia inclinada desde la unidad principal hasta el punto medido (SD)):
Icono en forma de L usado para acceder a los controles del ángulo horizontal (HA):
Pestaña de controles del ángulo horizontal (Establecer HA: Permite fijar el ángulo horizontal (HA) a un valor específico deseado. Retener HA: Transfiere el valor actual de HA a un punto medido diferente. El punto recién medido conservará el valor de HA previamente establecido en el punto original. Girar: Gira la unidad principal 45° hacia la izquierda o derecha.):
Pantalla de confirmación para cambiar el ángulo horizontal (HA):
Pestaña de controles del ángulo horizontal después de que HA ha sido actualizado:
Pestaña de controles del ángulo horizontal después de girar el ángulo 90°:
Ejemplos de uso de la aplicación Theodolito
Ejemplo 1: Medir el ángulo entre dos puntos
La aplicación puede usarse para medir el ángulo entre dos puntos conocidos.
- Mida el primer punto y establézcalo como HA = 0°
- Gire hacia el segundo punto
- Lea el ángulo horizontal y vertical entre los dos puntos
(en vivo o después de la medición, según la configuración de Medición en Vivo)
Esto es útil para la verificación de alineación y controles angulares.
Ejemplo 2: Crear una línea perpendicular de 90°
La aplicación Theodolito puede usarse para crear una dirección perpendicular desde una referencia conocida.
- Mida un punto de referencia
- Establezca HA = 0°
- Gire la dirección 90°
- Mida o registre puntos a lo largo de la línea perpendicular
Este flujo de trabajo se usa comúnmente para diseños cuadrados y para establecer características perpendiculares.
Ejemplo 3: Extensión de líneas de cuadrícula
Las líneas de cuadrícula pueden extenderse cuando hay geometría parcial disponible.
- Establezca su herramienta (probablemente POS 150 o 180) directamente sobre un punto de intersección de cuadrícula
- Mida un segundo punto a lo largo de una línea de cuadrícula conocida
- Gire la dirección según se desee (como 90°)
- Mida o registre puntos a lo largo de la(s) línea(s) de cuadrícula extendida(s)
Esto es útil cuando las intersecciones de cuadrícula están parcialmente obstruidas o faltan en el sitio.
Ejemplo 4: Verificación de alineación de instalación
La aplicación Theodolito puede usarse para verificar la alineación de elementos instalados.
- Defina una dirección de referencia usando una característica existente
- Gire hacia el elemento instalado
- Compare el ángulo medido con el valor esperado
Esto permite controles rápidos de calidad sin necesidad de estacionamiento.
Ejemplo 5: Crear puntos de diseño angulados
Se pueden crear puntos angulados en relación con una dirección de referencia.
- Mida el punto de referencia
- Establezca HA = 0°
- Gire al ángulo deseado (por ejemplo, 45° o 135°)
- Mida y registre puntos en esa dirección
Esto es útil para paredes anguladas, rampas o diseños no ortogonales.
Ejemplo 6: Orientación relativa sin coordenadas
En etapas tempranas del proyecto o situaciones de retrofit, la aplicación de teodolito puede usarse sin un sistema de coordenadas definido.
- Mida una referencia física conocida
- Úsela como línea base direccional
- Mida o cree puntos relativos a esa dirección
Esto permite un trabajo productivo incluso cuando no hay posicionamiento absoluto disponible.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.