¿Qué son los botones "GPS", "Encuéntrame" y "Mapa" en la tableta?

  • Actualización

Las tabletas PLC 400 y PLC 600 tienen GPS habilitado. En la práctica, esto significa que las tabletas pueden conectarse directamente a satélites GPS. Para usar cualquier función de GPS, debe estar trabajando al aire libre, donde la tableta tenga visibilidad clara del cielo y pueda comunicarse con los satélites. La funcionalidad GPS no está disponible en interiores, y la fiabilidad del GPS puede variar según las condiciones ambientales.

Si el GPS está desactivado o no está disponible, la tableta aún proporciona formas alternativas para ayudarle a orientarse y girar la herramienta hacia una ubicación deseada, las cuales se explican a continuación.

Cómo el GPS puede ayudarle en su flujo de trabajo

El GPS puede desempeñar un papel clave para asegurar que el telescopio pueda encontrar su ubicación mientras se desplaza por su sitio de trabajo con la tableta.

Activar GPS en Configuración

Para activar el GPS en su tableta, vaya a Configuración>Configuración General>GPS y enciéndalo. No necesita ajustar el "Sector de Ángulo GPS" a menos que esté seguro de hacerlo. Los sectores de ángulo predeterminados están predefinidos como la mejor ventana angular de búsqueda para encontrar su prisma cuando se usa el GPS para girar hacia su ubicación.

Estacione su herramienta

Aunque el GPS esté activado, no beneficiará su flujo de trabajo a menos que la herramienta conozca su posición de coordenadas en su sitio de trabajo. Debe completar uno de los métodos de estacionamiento para poder usar la función Encuéntrame con GPS.

Una vez estacionada y configurada al aire libre, el GPS normalmente funciona dentro de unas pocas decenas de metros y proporciona una precisión a nivel de metros bajo buenas condiciones, lo que permite que la herramienta gire hacia su ubicación y busque su prisma.

Nota: Después de completar el estacionamiento, la herramienta debe conectarse brevemente a un prisma para que el sistema pueda alinear los datos del GPS con el sistema de coordenadas del proyecto.

Aquí están los pasos generales para asegurarse de que el GPS pueda beneficiar su flujo de trabajo una vez que lo active en la configuración:

  1. Los satélites identifican la posición GNSS de la tableta
  2. Luego se reconoce la ubicación de coordenadas local de la tableta, que se estableció durante el estacionamiento y el seguimiento inicial del prisma
  3. El sistema calcula una matriz de transformación, vinculando la posición GNSS y la posición de coordenadas local de la tableta
  4. El botón "Encuéntrame" () se habilita en su flujo de trabajo, lo que ayudará a la herramienta a girar hacia la ubicación de su tableta y comenzar a buscar su prisma

Para encontrar el botón "encuéntrame", simplemente presione el ícono de la cámara en la parte superior de la pantalla de la tableta (), luego presione el ícono del mapa que aparece (). Notará que el indicador de línea de vista de la herramienta se ha puesto verde, y el botón "encuéntrame" estará en la esquina inferior (). Al presionarlo, la herramienta intentará girar y buscar su objetivo:

Limitaciones potenciales del GPS

  • No usable en interiores (debe tener visibilidad del cielo)
  • La precisión puede variar según las condiciones ambientales y la intensidad de la señal
  • El retraso para formar la matriz de transformación (cuando se puede usar el botón "encuéntrame") puede variar de segundos a minutos
  • A veces, será demasiado impreciso para encontrar el prisma de inmediato
  • La herramienta gira hacia la ubicación GPS estimada de la tableta. Si el prisma no está cerca de la tableta, la conexión con el prisma puede no completarse.

Uso de la función de mapa sin GPS

Incluso si el GPS está desactivado o no está disponible, aún puede usar el mapa para girar la herramienta hacia cualquier ubicación en su plano. Siempre que la herramienta esté correctamente estacionada, puede seguir estos pasos para girar la herramienta hacia su ubicación sin la ayuda del GPS o Encuéntrame:

Toque el ícono de la cámara (), abra la función de mapa () y toque en la pantalla en la ubicación a la que desea que la herramienta gire. Una vez que la herramienta haya girado hacia esa ubicación, puede usar las funciones de búsqueda o bloqueo del prisma como
 
En el ejemplo a continuación, la línea punteada roja se ajusta para apuntar hacia donde toque en la pantalla. Luego puede usar las funciones de búsqueda o bloqueo del prisma en el lado derecho de la pantalla para intentar bloquear su prisma.

¿Fue útil este artículo?

Usuarios a los que les pareció útil: 2 de 2

Comentarios

0 comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.