¿Qué es la "Medición de Esquinas" en "Medir y Registrar"?

  • Actualización
Medición de Esquinas te ayuda a registrar ubicaciones de puntos 3D para esquinas y bordes en tu obra. Esta función es parte de la aplicación Medir y Registrar. Por favor, revisa primero el artículo general de Medir y Registrar para entender la configuración y los flujos de trabajo básicos.

Por qué existe la Medición de Esquinas

Las esquinas y bordes afilados no son objetivos láser confiables:

  • Parte del haz láser impacta una superficie
  • Parte se escapa por el borde
  • Parte puede reflejarse desde objetos detrás de la esquina

Esto a menudo resulta en distancias cortas, inestables o distorsionadas al intentar medir directamente una esquina.

La Medición de Esquinas evita este problema separando cómo se miden las distancias y los ángulos, usando cada medición donde es más confiable.

Cómo Funciona la Medición de Esquinas (Explicación Simple)

En lugar de intentar medir todo en la esquina misma, el flujo de trabajo divide la medición en dos partes:

  • Distancia se mide donde el láser funciona mejor
  • Ángulos se miden donde la precisión de apuntado es mejor

Estos valores luego se combinan para calcular una posición práctica de la esquina en 3D.

Paso 1: Medir una Distancia Confiable Cerca de la Esquina

Mide un punto muy cerca de la esquina (típicamente ≤ 5 cm).

Este punto debe:

  • Estar en una superficie plana
  • Proveer un retorno láser limpio
  • Evitar bordes astillados, redondeados o irregulares

Esta medición proporciona a la herramienta una distancia de referencia confiable, no la ubicación final de la esquina.

 

Paso 2: Apuntar Precisamente a la Esquina (Solo Ángulos)

Rota el instrumento y apunta visualmente exactamente a la esquina.

  • No se mide distancia en este paso
  • El instrumento registra un nuevo:
    • Ángulo Horizontal (HA)
    • Ángulo Vertical (VA)

La precisión en este paso es crítica: identifica cuidadosamente la verdadera esquina usando el telescopio.

Paso 3: La Herramienta Combina Distancia y Ángulos

El software entonces:

  • Usa la medición de distancia del Paso 1
  • Usa la medición de ángulo del Paso 2
  • Las combina matemáticamente en una coordenada 3D

Ese punto combinado se almacena como la medición de esquina confiable.

Mejores prácticas al usar "medición de esquinas"

  1. Mide lo más cerca posible de la esquina (minimiza error por desplazamiento de distancia)
  2. Asegura una superficie limpia y plana (evita bordes astillados, juntas o concreto rugoso)
  3. Apunta muy cuidadosamente a la esquina (errores angulares afectan directamente la posición)
  4. Mantén distancias razonables (distancias largas amplifican errores angulares)
  5. Entiende que es un punto calculado (muy útil, pero no precisión de control topográfico)

Precisión y Limitaciones Honestamente

La Medición de Esquinas introduce una pequeña aproximación porque la distancia se mide cerca de la esquina en lugar de directamente en ella. Además, el láser normalmente impacta la pared con un ángulo ligero en lugar de perfectamente perpendicular.

La precisión sigue siendo confiable porque:

  • La distancia de desplazamiento es muy pequeña (≤ 5 cm)
  • La precisión angular es extremadamente alta
  • Los errores en la coordenada resultante son típicamente muy pequeños para uso en construcción
  • Los errores son predecibles y mucho menores que intentar medir directamente el borde

Cuando se siguen las mejores prácticas, la precisión posicional es de grado construcción y comparable a lo que los usuarios ya aceptan al marcar puntos con una vara prismática.

Cuándo Usar (y Cuándo No Usar) la Medición de Esquinas

Casos de Uso Recomendados

  • Marcado general de construcción
  • Contornos aproximados de edificios
  • Verificación de dimensiones generales
  • Esquinas inaccesibles o difíciles de medir
  • Productividad en campo donde la velocidad importa más que la precisión extrema

Evitar Usar Medición de Esquinas Para:

  • Levantamientos as-built de alta precisión
  • Verificación de tolerancias estrictas (requisitos a nivel mm)
  • Mediciones legales o catastrales
  • Geometría sesgada, curva o irregular

En estos casos, pueden ser necesarios métodos más rigurosos (como apuntado con prisma o mediciones basadas en escaneo).

Relacionada con

¿Fue útil este artículo?

Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0

Comentarios

0 comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.