No se requiere configuración compleja: El láser de punto de diseño POA 70 es un láser de plomada estándar de 2 puntos de Hilti que está listo para fijarse en la parte superior de tu varilla con prisma. Una vez fijado, enrosca tu prisma y estarás listo para trabajar. No es necesario ajustar software ni hardware; es una solución de "conectar y usar".
Beneficios Clave
1. Alta Precisión con Alineación Prisma-Láser
- El POA 70 utiliza un mecanismo de plomada para alinear el centro del prisma con el punto láser verde en el suelo o techo
- Diseñado para cumplir con los requisitos de precisión de diseño (+/- 3 mm (~1/8") para aplicaciones clave)
2. No se Requiere Nivelación de la Varilla con Prisma; Diseño Más Rápido
- Elimina la necesidad de nivelar con burbuja o ajustes continuos de la varilla (solución fácil de adoptar)
- Simplifica la navegación directamente al punto
- La altura y la inclinación de la varilla no afectan negativamente la precisión
- Por qué: El telescopio mide el centro de tu prisma, que ya está directamente centrado sobre el péndulo del láser autoinivelante de Hilti. La altura y la inclinación de la varilla no afectan la precisión del péndulo. Simplemente asegúrate de que tu inclinación no exceda el rango visible del láser de plomada.
Las tareas de diseño pueden completarse 2–3× más rápido, sin necesidad de revisar constantemente el nivel de burbuja o recalibrar la varilla.
3. Mejor Ergonomía y Línea de Visión
- Permite a los operadores trabajar de manera más constante mientras están de pie
- Reduce el agacharse, arrodillarse y reposicionarse
- Disminuye la necesidad de manipular constantemente las patas niveladoras del bipode para la varilla con prisma
- Mantiene la línea de visión hacia la estación total a alturas ajustables
Menor fatiga, flujos de trabajo más rápidos y cómodos.
Casos de Uso Reales en Obra
Condiciones Difíciles del Suelo
- Grava, tierra o césped pueden dificultar la identificación de tu punto con una varilla con prisma
- Estabilizar el POA 70 para luego identificar la ubicación exacta del láser asegura precisión y rapidez en el diseño
Instalación y Ajuste de Estacas
- Mientras se clava una estaca (para referencias de punto o altura), los usuarios pueden:
- Ajustar la posición después de cada golpe
- Mantener el láser alineado con el centro de la estaca
Marcado en el Borde de Losas Elevadas, Moldes y Superficies
- Difícil posicionar una varilla con prisma con precisión en bordes o losas elevadas
Áreas Obstruidas (Varillas de Refuerzo, Espacios Estrechos)
- La congestión de varillas o los obstáculos pueden bloquear la colocación de la varilla
Mantener la Visibilidad del Punto
- El flujo de trabajo tradicional pierde el punto cuando se retira la varilla
Visualización de Puntos en Suelo y Techo Juntos
Gracias al orificio centrado a través de la parte inferior y superior del POA 25 , los usuarios pueden marcar un punto de diseño en el suelo mientras hacen referencia fácilmente a su alineación vertical. Esto les permite mirar rápidamente hacia arriba y visualizar dónde se proyectará el punto en el techo, o identificar posibles conflictos como ductos, tuberías de rociadores u otras obstrucciones.
Consideraciones de Precisión
El POA 70 proporciona una referencia visual altamente efectiva y precisa para el marcado de diseño. Aunque el láser está posicionado ligeramente por encima del centro del prisma, el sistema está diseñado para mantener la precisión dentro de las tolerancias típicas de construcción. Pueden ocurrir desviaciones menores si la varilla está inclinada. Para puntos críticos que requieren máxima precisión, se recomienda la verificación usando flujos de trabajo estándar con prisma.
Para dar un ejemplo de un entorno de prueba: a 1.5 m de altura, considerando el desplazamiento del prisma respecto al péndulo del láser de punto, así como la posible inclinación de la varilla con prisma, se encontró una desviación de 3.7 mm (~1/8") con una ligera inclinación de la varilla de aproximadamente 1.7°.
Si el POA 70 se inclina demasiado, el láser del péndulo ya no será visible, lo que te obligará a reajustar la varilla con prisma. Esto simplemente mejora aún más tu capacidad para mantener la precisión.
Más explicación a continuación:
Diseño del Sistema
- El POA 70 alinea el centro del prisma con el punto láser proyectado usando un mecanismo de plomada
- Diseñado para precisión a nivel de aplicación dentro de las tolerancias de construcción
Realidad del Desplazamiento del Láser
- Un pequeño posible desplazamiento cuando la varilla está inclinada
- Desviación menor dependiendo de:
- La altura de la varilla
- El grado de inclinación
Por lo tanto, existen pequeñas desviaciones, pero permanecen dentro de la mayoría de las tolerancias aceptables en obra (alta precisión práctica).
POA 70 vs Métodos Tradicionales de Diseño
| Característica | Varilla con Prisma Tradicional | POA 70 |
|---|---|---|
| ¿Se requiere nivelación? | Sí | No |
| Complejidad de configuración | Complicada | Sencilla |
| Velocidad | Más lenta | 2–3× más rápido |
| Precisión | Alta | Alta (dentro de tolerancia) |
| Desempeño en condiciones difíciles | Limitado | Fuerte |
Conclusión Clave
- Elimina la necesidad de nivelación
- Permite una ejecución más rápida del diseño
- Mejora la usabilidad en condiciones del mundo real
- Mantiene la precisión dentro de las tolerancias de construcción
Relacionada con
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.