Funciones de IA: seguimiento inteligente de prismas y reconocimiento de prismas de Prism para PLT 400-22 (Nuron)

  • Actualización
El PLT 400-22 (el PLT 400 alimentado por la plataforma de baterías Nuron de Hilti) incorpora funciones asistidas por IA diseñadas para mejorar el reconocimiento de prismas y el seguimiento de objetivos. Estas funciones están disponibles en el menú Configuración de la herramienta y la conexión.

Cómo saber si la herramienta es compatible con las funciones de IA

Ciertas funciones de IA (seguimiento inteligente de prismas mediante IA y reconocimiento de prismas mediante IA) solo están disponibles cuando se cumplen las siguientes condiciones:
  • Se está utilizando un PLT 400-22
  • Se está utilizando una tableta PLC 600 (2), de 2.ª generación, o superior

Identificación de una herramienta "PLT 400-22"

Una herramienta se considera un modelo PLT 400-22 si:

  • Utiliza una batería Nuron, o
  • Muestra "PLT-400 02" (2.ª generación) debajo del nombre del modelo en la etiqueta de identificación.

Las herramientas PLT 400-22 son compatibles con las baterías Nuron B-22 55 y B-22 85.

Nuron lithium-ion battery B22-85
Nuron   lithium-ion battery B22-55

Identificación de una tableta PLC 600 de 2.ª generación (o posterior)

Para determinar qué versión de la tableta PLC 600 está utilizando, retire la batería y compruebe la etiqueta de identificación situada detrás del compartimento de la batería. La información de la versión aparece en esta etiqueta. Busque PLC 600 (2) o una versión posterior para utilizar estas funciones de IA.

Activación de las funciones de IA en la configuración

En la configuración de la herramienta y la conexión, se puede acceder a las funciones de IA:
También se puede acceder a estas funciones desde el menú desplegable rápido haciendo clic en la unidad principal situada en la parte superior de la pantalla:
 
La activación de estas funciones activa el modo de alto rendimiento de la tableta, lo que aumenta la potencia de procesamiento, pero reduce la duración de la batería. Cuando se activa el modo de alto rendimiento, se muestra una notificación.
Mientras está activo, el icono de la batería situado en la esquina superior derecha cambia a color naranja, lo que indica que el modo de alto rendimiento está en funcionamiento.

Seguimiento inteligente de prismas mediante IA

El seguimiento inteligente ayuda a garantizar que el PLT permanezca bloqueado en el prisma o el objetivo correctos.

Mediante el reconocimiento de objetivos asistido por IA, el sistema verifica continuamente que se esté siguiendo el prisma correcto y puede identificar situaciones en las que objetos cercanos puedan interferir con el seguimiento.

Esto resulta especialmente útil cuando se trabaja cerca de objetos reflectantes, como chalecos de seguridad, vehículos, superficies de vidrio u otros materiales que puedan afectar a la detección del objetivo. También resulta eficaz para mantener la conexión cuando se mueve rápidamente el prisma a corta distancia de la unidad principal.

Cuando la función está activada, aparece un cuadro verde alrededor del prisma en la vista de la cámara, lo que indica que el objetivo se ha identificado y se está siguiendo.

Si el cuadrado alrededor del prisma se vuelve azul, indica que hay otro material reflectante en el área, pero el software puede mantener la conexión con el prisma mediante el reconocimiento de imágenes.

Notas importantes sobre el seguimiento de prismas:

  1. El cuadro cuadrado alrededor del prisma debe ser verde antes de poder realizar una medición (el usuario debe esperar a que la herramienta se bloquee completamente en el prisma).

  2. Los prismas compatibles con el seguimiento inteligente de prismas mediante IA son los prismas Hilti de 360° (POA 20   y POA 25 ).

  3. Para reducir el consumo de batería, el seguimiento inteligente de prismas mediante IA se desactivará automáticamente en segundo plano cuando la distancia al objetivo sea >15 m (la interferencia por reflejos en el lugar de trabajo se reduce considerablemente a esa distancia).

  4. El seguimiento inteligente no está disponible si la herramienta está conectada mediante Bluetooth o radio (se requiere la funcionalidad de la cámara).

Reconocimiento de prismas mediante IA

El reconocimiento de prismas ayuda a evitar errores de medición causados por seleccionar el tipo de prisma incorrecto. Si el tipo de prisma seleccionado no coincide con el objetivo detectado, el sistema sugerirá cambiar al tipo de prisma reconocido.

A continuación, puede elegir una de las siguientes opciones:

  • Descartar la medición y cambiar al tipo de prisma detectado
  • Conservar la medición y continuar utilizando el tipo de prisma seleccionado actualmente

Esta función ayuda a mejorar la fiabilidad de las mediciones y reduce la posibilidad de utilizar una configuración de prisma incorrecta.

 

¿Fue útil este artículo?

Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0

Comentarios

0 comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.