¿Qué elementos se encuentran en la configuración de Panasonic PC Hub y cómo debo usarlos?

Panasonic PC Hub permite a los usuarios finales ajustar rápidamente la configuración en una ubicación central y fácil de usar. De forma predeterminada, uno de los botones de acceso rápido de la tableta (las acciones programables de los botones etiquetados como A1, 2, 3, etc.) abre esta función para gestionar rápidamente la configuración de la tableta.

¿Cuáles son los principales motivos por los que los usuarios finales utilizan Panasonic PC Hub?

Ajustar la configuración de entrada táctil

Panasonic PC Hub permite a los usuarios finales ajustar la respuesta de la pantalla táctil según la situación.

Entrada táctil:

Seleccione si prefiere configurar la pantalla para el uso táctil y con lápiz, solo táctil o solo con lápiz.

Modo de pantalla táctil:

Para mejorar la respuesta de la pantalla táctil, puede personalizar la forma en que interactúa con la pantalla según la situación. Elija una de las siguientes opciones:

Táctil: Uso normal con un dedo o un lápiz óptico. Normalmente, este es el modo predeterminado.

Guante: Sensibilidad de pantalla ajustada para usuarios que llevan guantes.

Agua: Ideal para clientes que trabajan en condiciones húmedas: ajusta la pantalla táctil para que sea menos sensible. Nota: será necesario tocar con algo más de firmeza durante el uso.

Ajustar las acciones programables (A1, A2, etc.)

Panasonic PC Hub permite personalizar los botones de acceso rápido para acciones de pulsación corta o prolongada:

Lo más habitual es utilizar esta función para apagar la pantalla, abrir una aplicación como el navegador de Internet o una carpeta de archivos, o incluso ejecutar atajos de teclado como el utilizado para realizar capturas de pantalla: "Logotipo de Windows + Prt sc."

Acceder al manual de asistencia de la tableta Panasonic

Panasonic incluye un manual de asistencia por si necesita consultar más información sobre algún tema. Este manual solo ofrece ayuda para la tableta y no proporciona asistencia para el software Hilti Construction Layout. Consulte Toolbox>Manual Selector>Operating Instructions

 

 

 

¿Fue útil este artículo?

Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0

Comentarios

0 comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.