Kuinka parannan WiFi-yhteyttä mittauspisteeni ja tabletin välillä?

  • Päivitetty

Tämä artikkeli koskee pääasiassa PLT 400 Wifi -aiheita, mutta periaatteet pätevät myös PLT 300:aan. Jos käytät PLT 300:a, et voi valita haluamaasi WiFi-kanavaa – sen sijaan PLT 300 löytää aina automaattisesti parhaan WiFi-kanavan itse.

Mitä WiFi-kanavat ovat ja miten valitsen oikean?

Mittauspiste toimii oletuksena yhdistämällä Wi-Fi-kanaviin. Asetuksissa (1) > "Työkalu ja Yhteys" (2) näet WiFi-kanavan valintalaatikon (3). Käytä tätä tarpeen mukaan löytääksesi parhaan WiFi-kanavan, jota mittauspisteesi voi käyttää tabletin kanssa. Työkalu yrittää löytää parhaan kanavan yhdistettäessä, mutta voit myös vaihtaa kanavaa manuaalisesti, jos jokin toinen kanava vaikuttaa sopivammalta. "Auto (2.4 GHz)" on HCL-ohjelmiston alkuperäinen oletus WiFi-kanava.

Wifi Connection Improvement.png

2.4 GHz vs 5 GHz – Mikä on ero?

2.4 GHz on vakiintunut pitkäkantama-kanava, kun taas 5 GHz -kanava tarjoaa enemmän vakautta, mutta kantama on paljon lyhyempi. Huomaa: kaikki kanavat eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla laillisten rajoitusten vuoksi. Huomaa myös: työkalun ja tabletin päivittäminen uusimpaan laiteohjelmistoon ja ohjelmistoon varmistaa, että sinulla on uusin teknologia WiFi-yhteyksiä varten.

2.4 GHz selitettynä:

Vakiona työkalu yrittää aina yhdistää tablettiin 2.4 GHz WiFi-yhteydellä. 2.4 GHz on suunniteltu tarjoamaan pidemmän kantaman ja hyvän videolaadun. Mahdollinen haittapuoli 2.4 GHz -yhteydessä on sen häiriöalttius laajan käytön vuoksi. Esimerkiksi tiheästi asutuilla kaupunkialueilla 2.4 GHz -kanavalla voi olla paljon liikennettä, mikä vaikeuttaa vakaan yhteyden ylläpitämistä millään laitteella kyseisellä kanavalla.

5 GHz selitettynä:

5 GHz -kanavalla löydät todennäköisesti enemmän vakautta (vähemmän laajaa käyttöä), mutta yhteyden kantama työkalun ja tabletin välillä on paljon rajatumpi. Työalueesi koon tai muiden WiFi-vaihtoehtojen olosuhteiden perusteella 5 GHz -kanava voi olla ihanteellinen vaihtoehto. Pienemmillä, kaupunkialueiden työmailla 5 GHz -kanavaa on yleensä valittu useammin varavaihtoehdoksi kuin esimerkiksi maaseutualueilla.

Onko olemassa sovellusta tai työkalua, joka auttaa näkemään, mitkä kanavat alueellani ovat ihanteellisia?

Kyllä. Useita älypuhelin- ja PC-sovelluksia on olemassa, jotka tarkkailevat alueen WiFi-kanavia. Näitä kutsutaan yleisesti WiFi-analyysityökaluiksi. Nämä sovellukset voivat auttaa sinua löytämään vähiten ruuhkaisen verkon asetukset, kun olet tiukassa tilanteessa.

Miten ympäristö vaikuttaa WiFi-yhteyteen?

Monet tekijät, jotka eivät liity pelkästään työkalun laitteistoon tai ohjelmistoon, voivat vaikuttaa WiFi-yhteyteen. Näihin kuuluvat:

  • Kosteus
  • Pöly
  • Teräksen tai lasin läheisyys työkalun lähellä
  • Muut WiFi-verkot alueella
  • Radioaallot alueella
  • Huono näköyhteys tabletin ja työkalun välillä

Joskus pelkkä työkalun tai tabletin siirtäminen uuteen paikkaan (pois teräksen tai lasin läheltä, pois muiden WiFi-reitittimien läheltä jne.) tai sääolosuhteiden paranemisen odottaminen riittää parantamaan yhteyttä.

Tärkeä huomautus:

WiFi-kanava, johon työkalu yhdistyy ensimmäisen kerran tablettiin yhdistettäessä, on sama kanava, jota se käyttää kunnes se joutuu yhdistämään uudelleen. Jos huomaat WiFin toimivan heikosti työskennellessäsi työkalun kanssa (esimerkiksi yhteyden hidastuvan), voi olla hyvä vaihtoehto nollata yhteys. Sulje ohjelmisto, avaa työkalun yhteyssivu uudelleen ja yhdistä uudelleen. Työkalu yhdistää automaattisesti kanavaan, jonka se löytää vahvimmaksi uudessa sijainnissa, mikä voi parantaa käyttökokemustasi.

Entä jos mikään ei tunnu toimivan ja WiFi-signaali pysyy heikkona?

Vaihtoehto 1: "Pysäytä video"

stope vid.png

PLT 400:ssa voit valita "pysäytä video" -toiminnon "Työkalu ja Yhteys" -asetuksista.

Tämän vaihtoehdon tarkoitus on ymmärtää, että PLT 400:n videotoiminto käyttää merkittävästi kaistanleveyttä, koska se pyörii jatkuvasti taustalla tukemaan ominaisuuksia kuten "layout view" ja muita näkymiä, jotka mahdollistavat kameran katselun työskennellessä.

"Pysäytä video" -toiminto kertoo ohjelmistolle lopettamaan videokuvan lähetyksen taustalla. Tämä lisää kantamaa ja toivottavasti parantaa yhteyttä. Haittapuolena on, että kun kameraa tarvitsee käyttää sovelluksessa, kuvan ilmestyminen voi kestää hetken, koska kamera tarvitsee hetken käynnistyäkseen uudelleen.

Vaihtoehto 2: Käytä Bluetooth-yhteyttä

Bluetooth.jpg

PLT 400:ssa Bluetooth voi olla erinomainen vaihtoehto, jos:

  1. Haluat erittäin vakaan yhteyden,
  2. Et tarvitse videokuvaa,
  3. Tarvitset pidemmän kantaman.

Tällä hetkellä Bluetoothin kautta ei voi lähettää videokuvaa, mutta mahdollinen kantama tabletin ja pääyksikön välillä on suurempi.

Bluetoothin käyttämiseksi sinun tulee kuitenkin ensin hankkia Bluetooth-laajennin (tunnetaan nimellä POA 68). Tämä ei ole saatavilla kaikilla alueilla – ota yhteyttä myyjääsi tiedustellaksesi.

POA 68.png

Vaihtoehto 3: Siirrä työkalu useisiin eri paikkoihin vianmääritystä varten

Muista, että työkalu toimii käytännössä kuin reititin. Jos työkalu ei yhdistä hyvin, sen siirtäminen toiseen paikkaan voi auttaa. Tämä vianmääritysvaihe on turhauttava, mutta pelkkä työkalun siirtäminen metrin verran voi ratkaista WiFi-yhteysongelman. Kokeile niin monta paikkaa kuin käytännöllistä pääyksikön asettamiseksi ja selvittääksesi, missä WiFi-yhteys toimii tasaisimmin.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

5/5 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.