Miten parannan takymetrin ja tabletin välistä Wi-Fi-yhteyttä?
Päivitetty
Wi-Fi-yhteyttä käytetään PLT-mittausyksikön yhdistämiseen ohjaimeen. Tämän artikkelin avulla voit selvittää mahdollisia Wi-Fi-yhteysongelmia.
Vaihe 1: Varmista, että työkalusi ja tablettisi ovat ajan tasalla
Katso tästä artikkelista lisätietoja päivityksistä. Tabletin ohjelmistoa ja työkalun laiteohjelmistoa koskevat pakolliset päivitykset voivat vaikuttaa Wi-Fi-yhteyden vakauteen.
Vaihe 2: Säädä Wi-Fi-yhteyttä
Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, työkalu jatkaa kyseisen kanavan käyttöä, kunnes yhteys muodostetaan uudelleen. PLT 300 -käyttäjät voivat yksinkertaisesti käynnistää HCL-ohjelmiston uudelleen, muodostaa työkaluun yhteyden ja tarkistaa, paraneeko Wi-Fi-yhteys uudistetun yhteyden myötä. PLT 300 etsii aina automaattisesti vakaimman Wi-Fi-kanavan yhteyden muodostamisen hetkellä.
PLT 400 -käyttäjät voivat toimia seuraavasti, jos suorituskyky heikkenee työmaalla liikkumisen jälkeen:
Siirry kohtaan Asetukset > Työkalu ja yhteys
Valitse WiFi-kanava-kohdassa työkalulle vuorotellen ”Auto 2.4 GHz” ja ”Auto 5GHz”
2,4 GHz on yleensä paras vaihtoehto useimmissa tilanteissa. 5 GHz voi toisinaan olla ihanteellinen varavaihtoehto (lisätietoja jäljempänä).
Näet viestin, jossa ilmoitetaan, että yhteyden muodostaminen uudelleen voi kestää jonkin aikaa.
Kun valinta on vahvistettu, kuulet mittausyksiköstä lyhyen piippaavan äänen, minkä jälkeen näytössä näkyy latauskuvake, kunnes yhteys on muodostettu uudelleen. Työkalu yrittää muodostaa yhteyden uudessa sijainnissa löytämänsä voimakkaimman kanavan kautta valitsemasi GHz-asetuksen mukaisesti.
Vaihe 3: Tarkista työkalusi ympäristö
Fyysinen ympäristö voi vaikuttaa tabletin ja takymetrin väliseen Wi-Fi-yhteyteen. Työmaata ei tarvitse tyhjentää kokonaan, mutta kiinnitä huomiota siihen, mitä tabletin ja takymetrin välissä ja välittömässä läheisyydessä on.
Tarkista nämä kolme asiaa:
1. Pidä tabletin ja työkalun välinen reitti mahdollisimman esteettömänä
Vältä suurten esteiden sijoittamista suoraan tabletin ja takymetrin väliin, etenkin:
Teräsrakenteet
Raudoitettu betoni
Suuret koneet tai ajoneuvot
Seinät tai lattiat
Työskentelyalueen ei tarvitse olla täysin tyhjä. Tavoitteena on yksinkertaisesti tarjota tabletille ja takymetrille mahdollisimman esteetön yhteys toisiinsa.
Pyri lisäksi mahdollisuuksien mukaan pitämään tabletti ja takymetri samalla vaakatasolla, jotta signaalin yhteysvoimakkuus säilyy parempana pitkillä etäisyyksillä.
2. Vaihda sijaintia, jos yhteys on heikko
Radiosignaalit ovat vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, joten yhteys voi joskus muuttua, kun tabletin tai takymetrin paikkaa vaihdetaan.
Jos mahdollista:
Siirrä tablettia hieman eri paikkaan.
Kokeile siirtää takymetri toiseen sopivaan pystytyspaikkaan.
Muodosta yhteys uudelleen ja tarkista, paraneeko suorituskyky.
Pieni sijainnin muutos voi olla hyödyllinen vianmääritystesti. Jos yhteyden laatu muuttuu huomattavasti sijainnin vaihtamisen jälkeen, paikallinen ympäristö voi vaikuttaa ongelmaan.
3. Kiinnitä huomiota lähellä oleviin langattomiin yhteyksiin
Jos lähistöllä on käytössä useita Wi-Fi-verkkoja tai langattomia laitteita, käytettävissä oleva radiospektri voi olla ruuhkautunut.
Tämä on erityisen merkityksellistä esimerkiksi seuraavissa paikoissa:
Suuret aktiiviset työmaat
Toimistorakennukset
Sairaalat
Teollisuuslaitokset
Tiheästi rakennetut kaupunkiympäristöt
Jos epäilet ruuhkautumista, palaa kohtaan Vaihe 2 ja kokeile vaihtoehtoista Wi-Fi-kanavaa tai -taajuusaluetta, jos sellainen on käytettävissä.
Onko ongelmia edelleen? Kokeile näitä vaihtoehtoja
Vaihtoehto 1: Pysäytä videokuva (vain PLT 400)
Siirry PLT 400 -laitteessa kohtaan Työkalu ja yhteys ja valitse Pysäytä video.
PLT 400 -laitteen videotoiminto käyttää huomattavasti Wi-Fi-kaistanleveyttä, koska videokuva toimii taustalla kameratoimintojen tukemiseksi. Videon pysäyttäminen vähentää siirrettävän datan määrää ja voi parantaa yhteyden kantamaa ja suorituskykyä.
Seuraus: Kun tarvitset kameraa uudelleen, videokuvan ilmestyminen voi kestää hetken kameran lähetyksen käynnistyessä.
Vaihtoehto 2: Kokeile Bluetoothia (vain PLT 400)
PLT 400 -laitteessa Bluetooth voi olla vaihtoehto, kun:
Haluat vakaan yhteyden.
Et tarvitse videokuvaa.
Tarvitset suuremman etäisyyden tabletin ja mittausyksikön välillä.
Bluetooth ei voi välittää videokuvaa, mutta mahdollinen etäisyys tabletin ja mittausyksikön välillä on suurempi. Bluetoothin käyttö edellyttää POA 68 Bluetooth -laajenninta, joka ei ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. Kysy saatavuudesta Hilti-myyntiedustajaltasi.
Lyhyt selitys: voimakas signaali, mutta heikko signaalin laatu
Wi-Fi-signaali voi olla erittäin voimakas, mutta sen laatu voi silti olla heikko. Tämän ymmärtämiseksi Wi-Fi-yhteyttä, erityisesti alueella, jolla on paljon langattomia laitteita, voi verrata ihmiseen, joka keskustelee täydessä huoneessa. Hänen vieressään oleva henkilö voi kuulua erittäin helposti (hänen äänensä ja tulosuunta voidaan tunnistaa), mutta se, mitä hän sanoo, saatetaan joutua toistamaan useita kertoja, ennen kuin viesti on selvä.
Tämä vastaa hyvin sitä, mitä Wi-Fi-yhteydelle tapahtuu ruuhkautuneessa langattomassa tilassa: signaali on voimakas, mutta laatu heikko. Tabletti voi vastaanottaa PLT-laitteelta voimakkaan signaalin, mutta muiden langattomien yhteyksien aiheuttamat häiriöt voivat vaikeuttaa luotettavaa tiedonsiirtoa.
Voinko tunnistaa Wi-Fi-ruuhkan työmaalla?
Älypuhelimille ja tietokoneille tarkoitetut Wi-Fi-analysaattorisovellukset voivat tarkistaa ympäröivän alueen Wi-Fi-kanavat ja auttaa tunnistamaan vähemmän ruuhkautuneita verkkoasetuksia. Tästä voi olla hyötyä, jos ruuhkautuminen on usein kohtaamasi ongelma.
Entä alueet, joilla ei ole langatonta ruuhkaa?
Avoin työmaa, jolla on vähän läheistä langatonta liikennettä ja hyvä näkyvyys, tarjoaa yleensä suotuisat olosuhteet 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteydelle. Miksi Wi-Fi-yhteysongelmia siis voisi esiintyä?
Kuvittele nyt konserttisali: joku huutaa komentoja salin toisessa päässä olevalle henkilölle. Ääni kimpoaa akustisesti seinistä ja katosta, eikä välttämättä kuulu selkeästi toisessa päässä olevalle henkilölle.
Samoin avoimella alueella Wi-Fi-signaali voi saavuttaa vastaanottavan antennin eri reittejä pitkin. Fyysinen ympäristö vaikuttaa siihen, miten radioenergia siirtyy antennista toiseen.
Toisin sanoen Wi-Fi ei ole kuin nuolen ampuminen. Se ei kulje yhtä suoraa linjaa pitkin kohteeseensa. Wi-Fi on vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa valon tavoin – se kulkee aaltoina. Kuvittele siis, miten valo valaisee huoneen. Samoin Wi-Fi kulkee ulospäin, on vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa ja heijastuu siinä, kunnes lopulta osa tai suurin osa signaalin energiasta saavuttaa kohteensa.
Jos yhteysongelmia ilmenee näissä olosuhteissa, langaton ruuhka on epätodennäköisempi selitys. Tarkista muut tässä artikkelissa mainitut vianmääritystekijät, kuten työkalun ja tabletin yhdistäminen uudelleen, laitteiden sijoittaminen uudelleen, nykyisen ohjelmiston ja laiteohjelmiston varmistaminen sekä työkalulle käytettävissä olevien vaihtoehtoisten yhteysasetusten testaaminen.
Jos yhteysongelmat jatkuvat muuten suotuisissa olosuhteissa, ongelma saattaa edellyttää tarkempaa selvitystä toistuvien Wi-Fi-kanavan vaihtojen sijaan.
Pitäisikö käyttää 2,4 GHz:n vai 5 GHz:n taajuutta?
Sekä 2,4 GHz että 5 GHz voivat tarjota hyvän yhteyden tabletin ja takymetrin välille. Paras vaihtoehto riippuu työskentelyetäisyydestäsi ja langattoman liikenteen määrästä työmaalla.
Yleisenä sääntönä:
Valitse oletusasetukseksi 2,4 GHz ja/tai silloin, kun tarvitset suuremman kantaman.
Kokeile 5 GHz:n taajuutta, kun tarvitset paremman vakauden ruuhkautuneella alueella.
2,4 GHz: parempi pidemmälle kantamalle
2,4 GHz on HCL:n ihanteellinen Wi-Fi-vaihtoehto ja yleensä paras lähtökohta. Se tarjoaa suuremman työskentelyetäisyyden tabletin ja takymetrin välillä ja tukee yleensä parempaa videoyhteyttä.
Harkitse pysymistä 2,4 GHz:n taajuudella, kun:
Nykyinen yhteytesi toimii hyvin.
Tarvitset suuremman etäisyyden tabletin ja takymetrin välille.
Työskentelet alueella, jolla ei ole merkittävää Wi-Fi-ruuhkaa.
Miksi 2,4 GHz:n yhteys voi joskus muuttua epävakaaksi?
Wi-Fi ja muut langattomat laitteet käyttävät yleisesti 2,4 GHz:n taajuutta. Vaikka käytettävissä on useita 2,4 GHz:n Wi-Fi-kanavia, vierekkäiset kanavat voivat olla päällekkäisiä.
Mitä tämä tarkoittaa työmaalla: Alueella, jolla on paljon langattomia laitteita tai Wi-Fi-verkkoja, käytettävissä olevasta langattomasta tilasta voi olla enemmän kilpailua. Yhteys voi siksi olla epävakaa, vaikka tabletti ja takymetri olisivat suhteellisen lähellä toisiaan.
Jos näin tapahtuu, edellä mainitut vaiheet auttavat todennäköisesti parantamaan suorituskykyä: muodosta työkaluun yhteys uudelleen, kokeile toista käytettävissä olevaa kanavaa tai vaihda 5 GHz:n taajuudelle.
5 GHz: parempi ruuhkautuneille alueille
5 GHz tarjoaa enemmän päällekkäisiä kanavia välttäviä vaihtoehtoja kuin 2,4 GHz. Käytännössä tämä antaa takymetrille enemmän mahdollisuuksia toimia ilman kilpailua lähellä olevien Wi-Fi-yhteyksien kanssa. Kompromissina on kuitenkin lyhyempi työskentelyetäisyys tabletin ja takymetrin välillä.
Harkitse 5 GHz:n kokeilemista, kun:
2,4 GHz:n yhteytesi on epävakaa.
Työmaan ympärillä on paljon Wi-Fi-verkkoja.
Työskentelet suhteellisen lyhyellä etäisyydellä.
2,4 GHz:n kanavan vaihtaminen ei ole ratkaissut ongelmaa.
Tärkeää: käytettävissä olevat kanavat riippuvat maastasi
Kaikkia Wi-Fi-kanavia ei ole laillista käyttää kaikissa maissa.
PLT 400 näyttää vain määritetyn maan/alueen sallimat kanavat. Koska Wi-Fi-säännökset voivat muuttua, laitteen laiteohjelmiston ja ohjelmiston pitäminen ajan tasalla on tärkeää asianmukaisen alueellisen kanavamäärityksen ylläpitämiseksi. Lisäksi eri taajuuksien ”automaattisen” Wi-Fi-yhteyden käyttöä suositellaan yleensä.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.