Jos olet seuraamassa prismalla asettelun aikana, on ihanteellista käyttää Hilti 360° prismaa. Kaksi vaihtoehtoa ja suositellut seurattavat etäisyydet ovat:
- POA 25 kissansilmäprisma: ihanteellinen seuraamiseen jopa 50 m asti (lyhyemmät etäisyydet). Täydellisissä olosuhteissa voi saavuttaa 120 m.
- POA 20 lasiprismi: ihanteellinen seuraamiseen jopa 300 m asti (pidemmät etäisyydet). Täydellisissä olosuhteissa voi saavuttaa 400 m.
Lisätietoja etäisyyksistä ja prismoista löytyy tämän artikkelin lopusta. Huomaa, että jos käytät PLT 300-laitetta, prismayhteytesi kantama on todennäköisesti enintään noin 100 m lasiprismoille ja 50 metriä heijastaville kalvoille ja kissansilmäprismoille, mutta ympäristöolosuhteet voivat sallia pidempiä tai lyhyempiä kantamia.
Mitkä prismat ja kohteet ovat parhaita enintään 100 metrin kantamalle?
100 metrin kantamalla PLT 400:n pitäisi pystyä mittaamaan seuraaviin kohteisiin:
-
POA 25 – Tämä prisma on todennäköisesti pääasiallinen prisma, jota käytät PLT 300:n ja PLT 400:n kanssa.
- Huomio – vaikka mittaaminen tähän prismalle on mahdollista 100 m etäisyydeltä, ohjelmisto kehottaa vaihtamaan lasiprismaksi, kuten POA 20:ksi (katso alla), jos yrität seurata prismalla yli 50 m etäisyydellä.
- POA 102 – heijastava kohde, jota voidaan käyttää ohjauspisteenä asemoinnissa tai viitteessä.
- POA 26 – heijastava kohde, jota voidaan käyttää ohjauspisteenä asemoinnissa tai viitteessä.
- POA 101 – heijastava kalvo, jota voidaan käyttää ohjauspisteenä asemoinnissa tai viitteessä. Huomio – vaikka todennäköisesti voit lukita tämän prismalle jopa 30 metrin etäisyydeltä, yli 30 metrin etäisyydellä kohde on keskityttävä manuaalisesti kameralla.
Huomio – POA 25 on myös saatavilla nimellä POA 16, kun se on liitetty POA 10 -levyyn (HCW-levy).
Mitkä prismat ja kohteet ovat parhaita enintään 300 metrin kantamalle?
Tarvittaessa voit saavuttaa vielä pidemmän kantaman asemoinnissa käyttämällä lasiprismakohdetta, kuten POA 103 (5). Tähän prismalle voidaan mitata jopa 300 metrin etäisyydeltä. Vaikka tabletti ei pysty ylläpitämään yhteyttä laitteeseen tällä etäisyydellä WiFin kautta, laite voi silti mitata kohteita tällä etäisyydellä, jos sinulla on sopiva prisma lukittavaksi.
Jos työskentelet jatkuvasti pidemmillä etäisyyksillä, erityisesti jos seuraat prismalla, Bluetooth-kantaman laajennin POA 68 (6) ja POA 20 pyöreä lasiprismi (7) auttavat saavuttamaan jopa 300 metrin kantaman tabletin ja laitteen välillä sekä jopa 300 metrin kantaman asettelussa. Huomaa, että Bluetooth-kantaman laajenninta ei ole saatavilla kaikilla alueilla, ja sen käytön aikana laitteen videokuvaa ei ole saatavilla, koska se vaatii WiFi-yhteyden Bluetoothin sijaan.
Onko suositeltavaa pystysuuntaista kulmaa, jossa tulisi olla prismojen ja kohteiden käytön aikana?
Kyllä – on olemassa "suositeltu tulokulma" kohteen lukitsemiselle. Rajoita enimmäispystysuunta kulma 25°:een. Vaikka kohteen lukitseminen pystysuunnassa 45° kulmassa on mahdollista, kohteiden ja prismojen keskipisteen ylläpito on paljon johdonmukaisempaa, kun rajoitat enimmäispystysuunta kulman 25°:een.
Mitkä prismat ovat parhaita käytettäväksi ohjauspisteinä asemoinnin aikana?
Kuten tässä artikkelissa aiemmin mainittiin, on suositeltavaa perustaa asemointimenettely, joka käyttää kiinnitettävissä olevia prismoja niiden omilla kantamilla (POA 101, POA 102, POA 103, POA 26). Ehkä suosituin vaihtoehto on POA 103 lasiprismi, koska siihen voidaan mitata pisimmällä kantamalla ja se voidaan lukita automaattisesti, kun se on näkökentässäsi.
POA 25 ja POA 20 prismat on tyypillisesti suunniteltu käytettäväksi asettelun aikana prisma- tai mittatikun kanssa. Vaikka voit käyttää näitä prismoja ohjauspisteiden mittaamiseen, riskeeraat epävakauden tai epätarkkuudet, jotka johtuvat prisma- tai mittatikun manuaalisesta asettelusta. Muista, että asemoinnin tulee olla johdonmukainen ja tarkka prosessi joka kerta. Jos käytät prisma- tai mittatikkua asemointimenettelyssäsi, pidä erityistä huolta, että tikku pysyy pystysuorassa eikä värähtele.
Mitä lisäominaisuuksia voin käyttää tunnistaakseni parhaat käytettävät kohteet?
PLT 400:n teknisten tietojen mukaan seuraavat tiedot voivat myös auttaa sinua. Huomaa, että nämä tekniset tiedot ovat suurimpia mittausetäisyyksiä, jotka voidaan saavuttaa täydellisissä olosuhteissa.
Mittaus heijastaviin kohteisiin, kun ei ole prismaseurantatilassa:
Huomaa – heijastava tarkoittaa, että laser kohdistuu heijastaviin kohteisiin, kuten prismoihin tai kalvoihin.
Yksittäinen prisma, 50 mm halkaisija: 900 m (2 953 ft)
Yksittäinen prisma, 25 mm halkaisija: 400 m (1 312 ft)
Kissansilmäheijastin 85 mm: 300 m (984 ft)
Kalvoheijastin 60 mm: 300 m (984 ft)
Lyhyin mahdollinen kantama: 1 m (3,3 ft)
Mittaus ei-heijastaviin kohteisiin, kun ei ole prismaseurantatilassa:
Huomaa – ei-heijastava tarkoittaa yksinkertaisesti, että laite mittaa kohdetta, joka ei ole prisma tai heijastava kalvo. Todelliset pinnat, kuten betoni, asfaltti ja maa, ovat yleensä heijastavuudeltaan näiden kahden ääripään väliltä.
Kodak White (90 % heijastava): 840 m / 150 m (2 758 ft / 492 ft)
Kodak Gray Card (18 % heijastava): 375 m / 150 m (1 230 ft / 492 ft)
Lyhyin mahdollinen kantama: 0,5 m (1,6 ft)
Muista, että ulkoiset tekijät voivat myös vaikuttaa kantamaan – katso tämä artikkeli PLT 400:n yleisestä tarkkuudesta.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.