Mitä on "ennakoiva haku"?
HCL-ohjelmisto antaa sinun määrittää, kuinka monta sekuntia PLT-pääyksikön tulisi jatkaa nopeutesi ja liikesuuntasi seuraamista, vaikka yhteys prismalle katkeaisi. Tätä kutsutaan "ennakoivaksi hauksi". Mene kohtaan Asetukset > Yleiset asetukset > "Ennakoiva haku".
Esimerkiksi, jos liikut pylvään tai rakennustyömaan koneen taakse, PLT olettaa, että olet jatkanut liikkumista ja yrittää muodostaa yhteyden prismaasi uudelleen, kun palaat sen näköpiiriin.
Mihin ennakoivan haun asetukset tulisi asettaa?
Suositellaan, että ennakoivan haun asetukseksi jätetään 1 sekunti ("1s"). Jos uskot, että kuljet pitkän matkan työkalun näkyvyyden ulkopuolella, pidempi ennakoivan haun asetus voi olla hyödyllinen. On turvallista muuttaa ennakoivan haun asetuksia löytääksesi työskentelyysi sopivan asetuksen.
On myös mahdollista kytkeä ennakoiva haku kokonaan pois päältä, jos se tuntuu soveltuvammalta tai käytännöllisemmältä.
Mitä ovat kulma-alueasetukset prisma- ja kohdehausta varten?
Asetukset > Yleiset asetukset -valikon "Prisma/Kohde" -osiossa voit muuttaa vaakasuoraa (HA) tai pystysuoraa (VA) kulma-aluetta. Tämä asetus kertoo työkalulle, kuinka monta astetta vaakasuunnassa ja pystysuunnassa sen tulisi kääntyä etsiessään prisma tai kohdetta, kun uskot olevasi näköyhteyden piirissä.
Yleisesti ottaen pidä kulma-alueet mahdollisimman pieniä, mutta käytännöllisinä. Haluat, että hakuala on tarpeeksi laaja löytääksesi osoittamasi kohteet, mutta ei liian laaja, jotta hakuprosessi ei kestä tarpeettoman kauan.
Tarvitsenko käyttää "Auto Lock on Foils" -vaihtoehtoa?
Huomaa, että "Auto Lock on Foils" -vaihtoehto on tarkoitettu vain PLT 400 -käyttäjille. Se ei ole saatavilla PLT 300 -työkaluille.
"Auto Lock on Foils" -toiminto Asetukset > Yleiset asetukset -valikossa kysyy, haluatko työkalun lukittuvan automaattisesti folio-kohteidesi keskelle, kuten POA 101:lle. Jos tämä on päällä, työkalu lukittuu automaattisesti folioihisi, kun ne ovat näköyhteydessä ja kantaman sisällä.
Huomio - POA 101:n automaattisen lukituksen kantama on noin 30 m. Tämän etäisyyden ulkopuolella sinun on käytettävä kameratoimintoa manuaalisesti kohdistamaan folion keskelle. Kun automaattinen lukitus on pois päältä, sinun tulee manuaalisesti kohdistaa heijastavien folioiden keskikohta joka kerta.
Lisäksi, jos huomaat, että kamera ei jostain syystä onnistu automaattisesti lukittumaan heijastavien kohteiden keskelle (koska kohde on osittain piilossa tai sijaitsee pyöreällä rakenteella kuten sylinterimäisellä pylväällä), automaattisen lukituksen pois kytkeminen on hyödyllistä, sillä voit itse keskittää kaukoputken kohteeseen.
Tämän automaattisen lukituksen asetuksen muuttaminen ei vaikuta prisma-autolukitukseen. Tämä vaihtoehto koskee vain heijastavia folio-kohteita.
Onko suositeltavaa pystysuoraa kulma-aluetta, jossa tulisi olla prisma- ja kohdelukituksessa?
Kyllä - kohdelukitukselle on olemassa "suositeltu tulokulma". Rajoita maksimipystysuora kulma 25°:een. Vaikka kohteen lukitseminen pystysuorassa 45° kulmassa on mahdollista, kohteiden ja prismojen keskipisteen pitäminen on paljon johdonmukaisempaa, kun maksimipystysuora kulma rajoitetaan 25°:een.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.