Mitä toimintoja keskusyksikön virtapainikkeella voi suorittaa?
PLT 400 on yhden painikkeen työkalu, joka on suunniteltu käytettäväksi lähes yksinomaan ohjelmiston kautta. Keskusyksikkö on tarkoituksella yhden painikkeen työkalu. Painikkeella voi suorittaa seuraavat toiminnot:
| VIRTAPAINIKKEEN TOIMINTO | TOIMINNAN KUVAUS |
| Paina painiketta lyhyesti | Käynnistää laitteen |
| Pidä painiketta painettuna 1 sekunnin ajan | Sammuttaa laitteen. Huomaa, että laitteen käynnistämisen jälkeen se yrittää kalibroida itsensä, ennen kuin sen voi sammuttaa tällä tavalla. Katso tarvittaessa alla oleva pakotetun sammutuksen menetelmä. |
| Pidä painiketta painettuna 2 sekunnin ajan ja paina sitä sitten lyhyesti 2 kertaa | Pakottaa laitteen sammumaan. Älä irrota akkua pakotettua sammutusta varten. |
| Pidä painiketta painettuna 10 sekunnin ajan | Laite palauttaa Wi-Fi-asetukset tehdasasetuksiin, kun painike vapautetaan. |
Mitä LED-merkkivalo tarkoittaa, kun se vilkkuu tai palaa jatkuvasti?
| LED-MERKKIVALON TILA | TOIMINNAN KUVAUS |
| Pois päältä | Laite on sammutettu |
| Nopea tasainen vilkkuminen, noin 2 kertaa sekunnissa | Laite käynnistyy |
|
Hidas tasainen vilkkuminen noin kerran sekunnissa | Laite odottaa yhteyttä tablettiin tai on käynnistämisen jälkeisessä kalibroinnin aloitustilassa. |
| Palaa jatkuvasti | Laite on yhdistetty |
| Vilkkuu erittäin nopeasti | Laitteessa on virta, mutta jokin ei ehkä toimi oikein |
| 2 nopeaa vilkahdusta noin 1 sekunnin välein | Laite pakotetaan sammumaan |
Mitä virtapainikkeeseen liittyvät äänimerkit tarkoittavat?
| ÄÄNIMERKKIEN TILA | TOIMINNAN KUVAUS |
| 3 lyhyttä äänimerkkiä 3 sekunnin välein | Jotkin käyttölaitteet ovat jumissa laitteistossa – keskusyksikkö on käynnistettävä uudelleen |
| Äänimerkki sekunnin välein ja LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti | Käytössä on väärä akkutyyppi. Käytä PLT 400:n kanssa vain Hilti B22/4.0 -akkua. Jos käytössäsi on PLT 400-22 Nuron -versio, käytä Nuron-akkuja B-22 55 ja B-22 85 . |
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.