HCL 25.5 Julkaisutiedot 2025 Toukokuu

  • Päivitetty

"Liian jyrkkä" varoitus prismanseurannassa

Käyttäjäkokemuksen parantamiseksi prismanseurannassa Hilti Construction Layout näyttää nyt ponnahdusviestin, joka varoittaa käyttäjää, että prismaa ei voida seurata, kun se on pystysuunnassa liian jyrkässä kulmassa seurattavan alueen ulkopuolella (125° ja 235° pystysuunnassa). Tämä auttaa loppukäyttäjiä korjaamaan ongelman joko säätämällä prisman korkeutta tai työkalun korkeutta työalueellaan.

Parannettu asemointikokemus

Ennen asemointiprosessin lopettamista HCL antaa käyttäjälle lopullisen kehotuksen parhaasta lasketusta asemointituloksesta mitattujen kontrollipisteiden perusteella. Loppukäyttäjän vastuulla on kuitenkin päättää, millä asemoinnilla he haluavat jatkaa.

Tämä lopullinen kehotusviesti ilmestyy sen jälkeen, kun käyttäjä hyväksyy kontrollipisteen asemointituloksen. Jotta viesti ilmestyisi, 1) loppukäyttäjän on mitattava vähintään 4 kontrollipistettä, 2) loppukäyttäjällä on oltava asetuksissa asetettu toleranssi, ja 3) HCL:n laskema tulos lisää mahdollisen asettelualan toleranssin sisällä vähintään 20 %.

Prisman kohteen haku nyt käytettävissä

Kun loppukäyttäjä työskentelee radiolla (tai Bluetooth-yhteydellä) tilassa, jossa kameraa ei voi nähdä, on nyt helpompaa yhdistää prismaansa. Painaessaan ruudun yläreunassa olevaa kamerakuvaketta, käyttäjällä on joystick, jolla hän voi liikutella työkalua itse, tai jos hän on asemoinnissa, hän voi klikata CAD-piirroksen aluetta, jossa prisma sijaitsee, ja yksinkertaisesti painaa ruudun oikeassa reunassa olevaa neliön muotoista "lukitus" -kuvaketta. Huomio - prismanhaku toimii vain POA 20 360° lasiprisman kanssa.

Jos prismanhaku automaattisesti epäonnistuu, työkalu palaa alkuperäiseen asentoonsa. Loppukäyttäjän tulisi käyttää työkalun oransseja ja vihreitä ohjausvaloja helpottaakseen tunnistamaan, katsooko työkalu heitä ennen automaattisen haun suorittamista.

Loppukäyttäjä voi säätää kulma-aluetta, jolla työkalu kääntyy vaakasuoraan ja pystysuoraan, kun automaattinen haku käynnistyy. Tämä tehdään menemällä yleisiin asetuksiin ja muuttamalla prismalle/kohteelle asetettuja kulma-aluehakuja mieltymyksen mukaan.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

1/1 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.