Puuttuva viiva - Kuinka käyttää

  • Päivitetty

Käytä "Puuttuva viiva" -toimintoa live-mittanauhana, joka antaa sinulle korkeuden, kaltevuuden ja etäisyystiedot

  1. Avaa projektisi: Aloita avaamalla mikä tahansa projekti tabletillasi.
  2. Valitse "Puuttuva viiva": Löydät "Puuttuva viiva" -toiminnon aloitusnäytön valikosta tai sivuvalikosta CAD-näkymässäsi.
  3. Mittaa arvot: Sovellus käyttää mitattuja arvoja sijaintien välillä, joten sinun ei tarvitse huolehtia asemasta tai pistekoordinaateista.

Olet valmis käyttämään "Puuttuva viiva" -toimintoa.

Alla on hyödyllinen video sovelluksesta:

Selkeytä, mitä mittaat

Ennen kuin aloitat, tunnista, että aiot mitata etäisyyden, kulman, kaltevuuden ja korkeuden kahden pisteen välillä. Etsi ensimmäinen piste, josta haluat mitata, ja kun olet valmis, paina punaista mittauspainiketta.

Kun tämä on mitattu, laitteesi antaa sinulle "live-lukeman" mittaustiedoista tästä pisteestä. Esimerkiksi, jos mittasit ensimmäisen pisteesi prismalla, laite seuraa prismalla liikkuessasi ja alkaa automaattisesti lukea sinulle sijaintisi mittaustietoja takaisin alkuperäiseen lähtöpisteeseen.

"Lukitaksesi" toisen pisteen tälle sovellukselle, paina yksinkertaisesti punaista mittauspainiketta uudelleen. Paina vihreää valintamerkkiä tai takaisin-painiketta käynnistääksesi sovelluksen uudelleen.

Tietojen ymmärtäminen

Vedä oikean puolen valikkonäyttö esiin, huomaat että mittaustiedot ovat tyhjät ennen aloittamista, mutta ensimmäisen pisteen mittaamisen jälkeen tiedot täyttyvät.

Alla olevassa esimerkissä etäisyys ensimmäisestä mitatusta pisteestä toiseen pisteeseen on vaakasuora etäisyys (HD) 5,463 m, kaltevuusetäisyys (SD) 5,892 m ja korkeusero (dH) 2,207 m. Huomaa, että HD on tarkka vaakasuora etäisyys pisteiden välillä ilman korkeuseron huomioimista. SD eli kaltevuusetäisyys on tieto, joka sisältää pisteiden välisen diagonaalietäisyyden ottaen huomioon niiden korkeuseron.

"Kaltevuus" kuvaa kulman ensimmäisestä pisteestä toiseen pisteeseen. Näet tämän kaltevuuden sekä prosenttimuodossa että asteina.

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

1/1 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.