Käytä "Puuttuva viiva" -toimintoa elävänä mittanauhana, joka antaa sinulle korkeuden, kaltevuuden ja etäisyystiedot
- Avaa projektisi: Aloita avaamalla mikä tahansa projekti tabletillasi.
- Valitse "Puuttuva viiva": Löydät "Puuttuva viiva" -toiminnon aloitusnäytön valikosta tai sivuvalikosta CAD-näkymässäsi.
- Mittaa arvot: Sovellus käyttää mitattuja arvoja sijaintien välillä, joten sinun ei tarvitse huolehtia asemasta tai pisteen koordinaateista.
Olet valmis käyttämään "Puuttuva viiva" -toimintoa.
Puuttuva viiva -esittely
Tarkenna, mitä mittaat
Ennen kuin aloitat, tunnista, että aiot mitata etäisyyden, kulman, kaltevuuden ja korkeuden kahden pisteen välillä. Etsi ensimmäinen piste, josta haluat mitata, ja kun olet valmis, paina punaista mittauspainiketta.
Kun tämä on mitattu, laitteesi antaa sinulle "live-lukeman" mittaustiedoista tästä pisteestä. Esimerkiksi jos mittasit ensimmäisen pisteesi prismalla, laite seuraa prismalle liikkuessasi ja alkaa automaattisesti lukea sinulle sijaintisi mittaustietoja takaisin alkuperäiseen lähtöpisteeseen.
"Lukitaksesi" toisen pisteen tässä sovelluksessa, paina yksinkertaisesti punaista mittauspainiketta uudelleen. Paina vihreää valintamerkkiä tai takaisin-painiketta käynnistääksesi sovelluksen uudelleen.
Tietojen ymmärtäminen
Kun avaat valikkonäytön oikealta, huomaat, että mittaustiedot ovat tyhjät ennen aloittamista, mutta ensimmäisen pisteen mittauksen jälkeen tiedot täyttyvät.
Alla olevassa esimerkissä etäisyys ensimmäisestä mitatusta pisteestä toiseen pisteeseen on vaakasuora etäisyys (HD) 5,463 m, kaltevuusetäisyys (SD) 5,892 m ja korkeusero (dH) 2,207 m. Huomaa, että HD on tarkka vaakasuora etäisyys kahden pisteen välillä, ilman korkeuseron huomioimista. SD eli kaltevuusetäisyys on tieto, joka sisältää vinon etäisyyden kahden pisteen välillä ottaen huomioon niiden korkeuseron.
"Kallistuskulma" kuvaa kaltevuuskulmaa ensimmäisestä pisteestä toiseen pisteeseen. Näet tämän kaltevuuden sekä prosentteina että asteina.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.