Linjan asettelun tarkoitus
Käyttääksesi ”Linjan asettelua” sinun täytyy ensin olla asemassa (eli työkalun täytyy tietää koordinaatit, joissa se sijaitsee työmaallasi). Varmista, että asetat työkalusi asemalle ennen kuin yrität käyttää ”Linjan asettelua”.
Linjan asettelu antaa sinun merkitä linjoja, yleensä CAD-tiedostostasi. Voit myös luoda linjoja manuaalisesti sovelluksessa. Se on erityisen hyödyllinen monimutkaisten muotojen, kuten kaarien, kaarteiden, ympyröiden ja aaltoilevien linjojen kanssa – ei pelkästään suorien linjojen.
Tässä on hyvä video, joka auttaa sinua sovelluksen käytössä:
Valitse sovellus valikosta
Kun olet valmis suorittamaan pisteasettelun, löydä sovellus aloitusnäytöltä tai projektisi CAD-näkymän sivuvalikosta.
Valitse tai luo mittaamasi linja
Linjan valinta
Käyttäessäsi Linjan asettelua viittaat yleensä linjaan CAD-tiedostostasi. Avaa vain sovellus, valitse haluamasi linja ja siirry oikealla olevaan ”Mittaa” -välilehteen aloittaaksesi työn kyseisestä linjasta.
Napauta linjaa uudelleen asettaaksesi uuden alkupisteen (0,0). Tämä vaikuttaa siihen, miten sovellus mittaa poikkeamia linjan varrella – on tärkeää tietää, missä alkupisteesi on ja mihin suuntaan linja kulkee, jotta mittaukset luetaan oikein.
Linjan luominen
Jos tarvitsemasi linja ei vielä ole CAD-tiedostossa, voit luoda sen oikean valikon ”Luo” -välilehdellä. Voit myös käyttää HCL:n piirto-työkaluja lisätäksesi pysyviä linjoja suoraan CAD-tiedostoon etukäteen.
Tehdäksesi väliaikaisen asettelulinjan, HCL tarjoaa kolme vaihtoehtoa:
Linja kahdesta pisteestä: Valitse kaksi olemassa olevaa CAD-pistettä muodostaaksesi suoran linjan. (Varmista, että pisteet on ensin luotu).
Kaari kolmesta pisteestä: Valitse mitkä tahansa kolme pistettä. Jos se on matemaattisesti mahdollista, sovellus piirtää täydellisen ympyrän kaaren, joka kulkee niiden kautta.
- Kaari kahdesta pisteestä + säde: Valitse kaksi pistettä ja syötä säde. Jos se on matemaattisesti mahdollista, sovellus rakentaa täydellisen ympyrän kaaren, joka vastaa näitä syötteitä.
Kun luot kaarta käyttämällä kahta pistettä ja säteen arvoa, sinun täytyy myös valita, mitä osaa ympyrästä kaaren tulisi seurata.
Esimerkkejä:
- ”Oikealle, iso” = suurempi kaari ympyrän oikealla puolella
”Vasemmalle, pieni” = pienempi kaari ympyrän vasemmalla puolella (katso alla oleva kuvakaappaus) Sovellus laskee oikean kaaren valintojesi perusteella ja piirtää sen tarkasti CAD-tiedostoon
Pisteiden järjestys on tärkeä (Nopea vinkki)
Kun luot linjaa, ensimmäinen valitsemasi piste tulee linjan tai kaaren alkupisteeksi (0,0). Sovellus käyttää tätä mittaamaan ja viittaamaan poikkeamia ja suuntaa, joten varmista, että valitset pisteet oikeassa järjestyksessä saadaksesi tarkat asettelutiedot.
Linjan siirto (valinnainen)
Ennen mittaamista voit valita siirtää valitun linjan sijaintia tai kiertoa. Tämä auttaa, jos oletuslinjaus on vaikea seurata työmaalla.
Selityksen vuoksi katso alla olevia kuvakaappauksia. Ensimmäinen kuvakaappaus näyttää linjan ilman siirtoa. Punaisen lipun kuvake osoittaa linjan alkupisteen.
Toisessa kuvakaappauksessa näet, että alkupistettä on siirretty 1 m linjan suuntaan, linjaa on siirretty 1 m oikealle ja lopuksi linja on kiertynyt 45°.
Jos Linjan siirto auttaa asettelussasi, sen oppii helposti katsomalla, miten siirto vaikuttaa linjaan näytöllä. Kokeile muutamia asetuksia nähdäksesi, miten se toimii.
Aloita mittaaminen linjaltasi
Kun olet valinnut tai luonut linjasi, voit siirtyä ”Mittaa” -välilehdelle aloittaaksesi asettelun. Tässä välilehdessä sinulla on käytettävissäsi muutamia vaihtoehtoja:
Keskitä näkymä kohteeseen: Pidä tämä pois päältä, jos aiot zoomata ja siirtää CAD-tiedostoa työskennellessäsi. Pidä tämä päällä, jos haluat nähdä laserisi tai prismasi sijainnin työskennellessäsi.
”Piste linjalle” -kytkin: Pidä tämä päällä, jos haluat työkalun aktiivisesti osoittavan sijaintiasi suhteessa linjaasi. Arvot päivittyvät automaattisesti, kun siirrät prismaasi tai laseriasi. Pidä tämä pois päältä, jos aiot kirjoittaa tarkan poikkeamapaikan, johon haluat työkalun opastavan sinut suhteessa linjaasi.
Linja/poikkeama/korkeusarvot: Nämä arvot näkyvät kertomassa sijaintisi valittuun linjaan nähden. ”Linja” kertoo, kuinka pitkälle olet edennyt linjalla suhteessa linjan alkupisteeseen (0,0). ”Poikkeama” kertoo, kuinka kaukana (vasemmalla tai oikealla) olet linjasta. ”Korkeus” kertoo, kuinka paljon olet linjaa ylempänä tai alempana.
- Absoluuttisen korkeuden kytkin: Kytke tämä päälle, jos haluat korkeusarvojesi liittyvän asemointiprosessin aikana mitattuun vertauskorkeuteen, eli ”absoluuttiseen korkeuteen.” Kytke pois päältä, jos haluat korkeutesi suhteutuvan itse linjaan, eli ”relatiiviseen korkeuteen.” Esimerkiksi, jos seuraat kalteva linjaa, ja pysyt tarkalleen linjalla, suhteellinen korkeutesi ei muutu, koska et poistu linjalta. Kuitenkin koska liikut kaltevuutta pitkin, absoluuttinen korkeutesi muuttuu työmaasi vertauskorkeuden mukaan.
- Korkeusarvot: Jos haluat nähdä sekä absoluuttiset että suhteelliset korkeudet samanaikaisesti, näet ne mittausvälilehden alareunassa. Muista, että jos korkeudet on kytketty pois päältä yleisissä asetuksissa, korkeusarvot eivät näy täällä.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.