Free Stationing - Kuinka Käyttää

  • Päivitetty

Free Stationing Demo

Free Stationingin Tarkoitus

Free Stationing antaa sinun aloittaa olemassa olevien olosuhteiden mittaamisen ja tallentamisen ilman, että käytät kontrollipisteitä. Vaikka mittaamiesi kohteiden koordinaattilokaatio saattaa olla mielivaltainen (ja ne saattavat myöhemmin joutua sovittamaan suunnitelmaan), kentällä tehtävien rakennettujen olosuhteiden hankkiminen voidaan aloittaa heti.

Muista kuitenkin, että Free Stationingin käyttämiseksi sinun on työskenneltävä tyhjässä projektissa HCL:ssä (ei olemassa olevaa koordinaattitietoa, kuten pisteitä tai CAD-tiedostoa). Ohjelmisto kehottaa ja auttaa varmistamaan, että näin on.

Free Stationingin keskeinen käyttötarkoitus on suorittaa rakennettuja mittauksia olemassa olevista kenttäolosuhteista. Näitä rakennettuja mittauksia voidaan sitten käyttää useisiin tarkoituksiin:

  1. Valmistella digitaalinen suunnitelma sopimaan rakennettuihin olosuhteisiin
  2. Ratkaista rakennettuihin olosuhteisiin liittyviä ongelmia vertaamalla niitä digitaaliseen kontrollipisteasetukseen
  3. Suorittaa laadunvalvontaa ennalta asetetuille kohteille

On todennäköistä, että löydät myös omia ainutlaatuisia käyttötapojasi tälle asemoinnille sen kätevyyden vuoksi.

Milloin et pitäisi käyttää Free Stationingia?

Jos sinulle on annettu olemassa olevia kontrollipisteitä tietyn koordinaattijärjestelmän puitteissa, Free Stationingin käyttö ei todennäköisesti ole tarvitsemasi asemointivaihtoehto. Olisi todennäköisesti parempi ensin yrittää asemointia kontrollipisteiden avulla ennen kuin turvaudut Free Stationingin käyttöön.

Muista, että kontrollipisteille on annettu tietyt koordinaatit suunnitelman puitteissa. Kun asemoin koordinaateille suunnitelman mukaisesti, se mahdollistaa myös takymetrimittausten suoran kohdistamisen digitaaliseen suunnitelmaan.

Free Stationing on tarkoitettu tilanteisiin, joissa voit luoda oman koordinaattijärjestelmän, jota voit käyttää itsenäisesti.

Kuinka Vaihe 1: Luo Tyhjä Projekti

Avaa projektisovellus ja luo uusi projekti – varmista vain, ettet tuo siihen pisteitä tai CAD-tiedostoja. Varmista, että kyseinen projekti on aktiivinen työskentelyprojektisi.

 

Kuinka Vaihe 2: Klikkaa "Free Stationing"

Kun sinulla on aktiivinen "tyhjä" projekti, voit klikata kotinäytöltä "Free Stationing".

Kuinka Vaihe 3: Tarkkaile uusia Asema-Koordinaattejasi

Heti kun painat "Free Station," takymetri olettaa koordinaattilokaatiosi olevan 2000m N, 1000m E ja 100m K. Näiden koordinaattien logiikka on yksinkertainen:

  1. Nämä ovat hyvin suuria lukuja, joten on hyvin epätodennäköistä, että sinun tarvitsee työskennellä negatiivisten arvojen kanssa.
  2. N-koordinaatti eroaa E-koordinaatista kätevyyden vuoksi (tekee pohjoisen ja itäisen arvon nopeamman erottamisen mahdolliseksi)

Kuinka Vaihe 4: Säädä Aseman Korkeus Tarvittaessa

Vaikka se ei aina ole tarpeen, on todennäköistä, että haluat työskennellä tietyllä korkeusvertailupisteellä työmaalla. Jos näin on, ennen aloittamista klikkaa kotinäytöllä asemoinnin alta "set station height" -välilehteä.

Täällä voit säätää työalueesi korkeusarvon vastaamaan omaa vertailupistettäsi tarvittaessa.

Jos et työskentele korkeuksien kanssa ja haluat mieluummin poistaa ne käytöstä, mene yleisiin asetuksiin ja poista korkeudet käytöstä. Tässä tilassa takymetrisi tallentaa vain pohjoisen ja itäisen arvot työskennellessäsi.

Kuinka Vaihe 5: Aloita Työskentely

Nyt voit siirtyä haluamallasi tavalla asemointi- tai mittaussovelluksiin aloittaaksesi työsi.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

2/3 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.